CCR2+를 갖춘 MTCV

  • 개요
  • 소프트웨어
  • 지원
  • 문서
  • 뉴스
  • 제안 텍스트

안전하면서도 에너지를 절약하는 급탕 시스템 확보를 위한 다기능 감온식 순환 밸브

이러한 밸브는 개별 시스템 수직관의 순환 배관에 설치되며 섭씨 35도에서 60도 사이의 온도로 설정할 수 있습니다. 이를 통해 온수 균형, 짧은 대기 시간, 물과 에너지 절약이 확보될 뿐만 아니라 수도 및 식수의 레지오넬라균 위험이 감소됩니다. 이 밸브는 무연 황동으로 제작되며 수많은 국제 및 국내 식수 관련 규정에 따라 생산됩니다.

소독 모듈

MTCV에는 전자(MTCV-C) 소독 모듈을 장착할 수 있습니다. 이를 함께 사용하면 레지오넬라균을 박멸할 수 있을 정도로 높은 온도의 온수를 순환시키도록 시스템 온도를 일시적으로 높일 수 있습니다. 

전자 소독

CCR2+는 DHW 시스템의 전자 소독을 최적화하도록 설계된 단순하지만 첨단의 전자 제어기입니다. 제어기는 높은 수온으로 시스템 전체에 걸쳐 수직관마다 주기적으로 세척하여 시스템 내 모든 세균을 박멸합니다. 
최대 20개의 수직관을 제어할 수 있으며 16개의 수직관마다 슬레이브 장치를 하나씩 추가하여 확장할 수도 있습니다. 모든 온도는 데이터 기록 및 분석을 위해 저장됩니다.  
CCR2+는 WiFi 또는 유선 네트워크에 연결하여 PC 또는 모바일 장치로 접근할 수 있습니다. 추가적인 최적화를 위해서는 건물 관리 시스템(BMS)에 연결할 수도 있으며 이를 통해 엔지니어링 노력 및 BMS 부품 수를 줄일 수 있습니다. 

급탕 시스템의 균형

이 애니메이션은 원치 않는 열 손실, 에너지 비효율 및 레지오넬라균 위험과 같은 비주거용 건물 내 급탕 시스템의 문제와 과제를 설명합니다.

기능 및 장점

쾌적성 개선

입주자는 신속하면서도 균일하게 온수를 공급받을 수 있습니다.

에너지 절약

시스템의 열 손실이 크게 줄어들고 시스템 효율이 높아집니다. 입주자 관련 비용이 낮아질 뿐만 아니라 훨씬 더 공평해집니다.

물 낭비 감소

온수가 항상 적절한 온도로 공급되기 때문에 원하는 소비 온도에 맞추기 위해 물을 낭비하거나 냉수와 섞는 일이 줄어듭니다.

낮은 비용

시스템이 보다 효율적으로 구동하며 배관을 손상시킬 수 있는 석회 및 부식을 방지합니다.

레지오넬라균 증식 위험 감소

레지오넬라균이 증식할 수 없는 수준으로 수온을 제어하기 때문에 오염 위험이 감소합니다. 물론 물이 순환되지 않는 긴 배관 등의 시스템 구조적 요소에 대한 추가 대책은 필요합니다.

짧은 투자 회수 기간

일반적으로 써멀 밸런싱 밸브 투자 비용을 그다지 높지 않으며 짧은 기간(1-2년) 내에 투자 비용을 회수할 수 있습니다.

무연 황동

이러한 밸브는 무연 황동으로 제작되며 수많은 식수 관련 규정을 준수합니다. 무연 황동은 식수 품질 개선을 위한 노력의 시작이며 지속가능성 요구사항을 충족합니다.

개별 요구 충족

MTCV 기본 버전(A)은 35 - 60°C의 온도 범위 내에서 감온식 균형 유지 기능을 제공합니다. 주기적인 열 소독이 필요한 시스템의 경우, 주기적인 열 소독 공정의 전자식 자동 제어를 위해 소독 모듈을 활용하여 기본형 밸브를 버전 C로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

자동 소독 
효율이 가장 높으면서도 가장 안전한 DHW 조건을 확보하고 모니터링 및 데이터 기록에 소요되는 시간을 단축합니다. 

소프트웨어

댄포스 C.H. 소프트웨어

당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.

지원

설계 지원 센터

에너지 효율적인 난방 또는 냉방 시스템 설계와 관련하여 지원이 필요하십니까? 댄포스 담당자에게 문의하고 건물 도면(.dwg, .dxf)과 요구사항을 제공하십시오. 담당자가 댄포스 지원 센터에 요청하여 해당 정보를 살펴보고 세부적인 시스템 제안서를 준비할 수 있습니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
데이터 시트 CCR2+ 독일어 다중 09 9월, 2020 703.9 KB .pdf
데이터 시트 CCR2+ 핀란드어 다중 01 7월, 2019 702.7 KB .pdf
데이터 시트 CCR2+ 체코어 다중 01 7월, 2019 737.8 KB .pdf
데이터 시트 CCR2+ 영어 다중 29 10월, 2018 682.2 KB .pdf
데이터 시트 CCR2+ 덴마크어 다중 12 4월, 2019 710.5 KB .pdf
데이터 시트 CCR2+ 슬로베니아어 다중 03 12월, 2019 701.1 KB .pdf
데이터 시트 CCR2+ 프랑스어 다중 28 3월, 2019 713.9 KB .pdf
데이터 시트 CCR2+ 리투아니아어 다중 12 4월, 2019 702.7 KB .pdf
데이터 시트 CCR2+ 스페인어, 카스 티 야 다중 01 7월, 2019 709.8 KB .pdf
데이터 시트 CCR2+ 폴란드어 다중 20 2월, 2019 749.6 KB .pdf
안내서 CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems 라트비아어 라트비아 11 5월, 2021 1.7 MB .pdf
안내서 CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems 독일어 다중 25 2월, 2020 1.6 MB .pdf
안내서 CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems 슬로베니아어 슬로베니아 12 3월, 2019 797.7 KB .pdf
안내서 CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems 영어 다중 21 9월, 2018 1.0 MB .pdf
안내서 CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems 프랑스어 프랑스 25 3월, 2019 799.8 KB .pdf
데이터 시트 MTCV 영어 다중 22 8월, 2023 2.0 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 슬로베니아어 다중 09 10월, 2023 1.7 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 라트비아어 다중 09 10월, 2023 1.7 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 슬로바키아어 다중 09 10월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 이탈리아어 다중 09 10월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 세르비아어 (RS) 다중 09 10월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 폴란드어 다중 20 2월, 2019 1.6 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 덴마크어 다중 09 10월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 불가리어 다중 09 10월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 한국어 다중 09 10월, 2023 1.8 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 리투아니아어 다중 09 10월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 크로아티아어 다중 09 10월, 2023 1.4 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 헝가리어 다중 09 10월, 2023 1.6 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 네덜란드, 플랑드르 다중 09 10월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 09 10월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 스웨덴어 다중 22 8월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 프랑스어 다중 09 10월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 체코어 다중 09 10월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 포르투갈어 다중 09 10월, 2023 1.5 MB .pdf
데이터 시트 MTCV 독일어 다중 09 10월, 2023 1.6 MB .pdf
안내서 MTCV - Optymalizacja działania instalacji ciepłej wody użytkowej 폴란드어 폴란드 01 7월, 2019 416.6 KB .pdf
데이터 시트 MTCV (DVGW) 독일어 독일 28 11월, 2022 1.9 MB .pdf
안내서 MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems 영어 다중 21 9월, 2018 1.4 MB .pdf
안내서 MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems 라트비아어 라트비아 29 7월, 2021 7.3 MB .pdf
안내서 MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems 프랑스어 프랑스 25 3월, 2019 1.2 MB .pdf
안내서 Optimise performance in domestic hot water systems 독일어 다중 29 2월, 2020 5.9 MB .pdf
안내서 Optimise performance in domestic hot water systems 헝가리어 헝가리 01 9월, 2014 841.4 KB .pdf
안내서 Optimise performance in domestic hot water systems 덴마크어 덴마크 06 5월, 2019 662.3 KB .pdf
안내서 Optimise performance in domestic hot water systems 스웨덴어 스웨덴 04 3월, 2015 866.5 KB .pdf
안내서 Sterownik CCR2+ 폴란드어 폴란드 01 7월, 2019 1.8 MB .pdf

뉴스

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...

제안 텍스트

급탕 설비는 시스템의 일정한 수온을 위해 감온식 밸런싱 밸브로 균형을 유지해야 하며 그 특성은 다음과 같습니다.

  • 온도 설정 범위: 35 - 60 °C
  • 시각적 표시 눈금으로 직접 확인할 수 있는 온도 사전 설정값
  • 설정은 무단 변경을 방지하기 위해 숨기거나 잠글 수 있어야 함(앨런 키)
  • 정확한 온도 제어를 위해 감온식 모듈이 내장되어야 함
  • 온수 시스템 내 레지오넬라균 방지를 위해 써멀 소독 모듈로 다음과 같이 업그레이드할 수 있음(옵션): - 자동 소독 또는 전자 제어식 소독(써멀 액츄에이터 및 온도 센서를 갖춘 제어기) 소독 업그레이드는 압력 상태에서 운전 중에 수행할 수 있음
  • 열전소자는 쉽게 교체할 수 있어야 함
  • 물 접촉부 재질은 무연 황동 EU 규정을 준수해야 함
  • 밸브 몸체는 내구성 및 내부식성 향상을 위해 청동으로 제작되어야 함
  • 수온 측정이 옵션으로 제공되어야 함
  • 밸브에 유량 표시 마크가 있어야 함
  • 안전한 운송 및 취급을 위한 믿을 수 있는 포장

제품 특성

압력 클래스: PN 10

  • 최대 매질 온도: 90°C[MP3]
  • 연결 사이즈: DN 15-20
  • 연결 유형: 내부 스레드 ISO 7/1
  • 최대 차압: 100 kPa
  • 출고 시 사전 설정: 50 °C
  • 설치: 밸브는 순환 배관에 장착되어야 함