급탕 시스템의 경우, 온수 균형을 위해서는 특별한 접근 방식이 필요합니다. 다른 모든 난방 시스템에서는 물이 균일하게 분배되어야 합니다. 하지만 물이 분배될 뿐만 아니라 소비되기도 하므로 안전 문제 또한 존재합니다. 이때 수온을 제어하는 것이 중요합니다. 온도가 사용하기에 충분히 그리고 레지오넬라균 증식을 방지하기에 충분히 높아야 하지만 너무 높으면 신체 상해를 야기할 수 있습니다. 그와 동시에 DHW 시스템의 에너지 효율이 최적화되어야 합니다.
이러한 이유로 수동 또는 자동 밸런싱 밸브는 적합하지 않습니다. 시스템의 모든 수직관에서 수온을 제어하는 써멀 밸런싱 밸브가 이러한 유형의 시스템에 최상의 옵션입니다. 모든 수직관에서 수온을 일정하게 유지하면 DHW 에너지원까지의 거리와 관계없이 DHW 시스템의 균형이 자동으로 유지됩니다.
추가적인 안전 및 에너지 효율을 위해 레지오넬라균을 박멸할 수 있는 수준까지 수온을 일시적으로 높여 DHW 시스템을 주기적으로 소독할 수 있습니다. 이는 전자 소독으로 해결할 수 있습니다. 전자 소독은 그 외에도 WiFi를 통해 모바일 장치로 원격 시스템 접근 및 운전하거나 건물 관리 시스템에 통합하는 등 수많은 이점을 제공합니다.
댄포스는 급탕 시스템을 위해 광범위한 써멀 밸런싱 밸브, 소독 솔루션 및 관련 제품을 제공합니다.
기능 및 장점
쾌적성 개선
열균형은 에너지원과의 거리와 관계없이 균일하고 신속하게 동일한 온도의 온수를 이용할 수 있도록 보장합니다.
에너지 절약
열 손실이 최소화되고 순환 펌프는 필요한 양만큼의 물만 분배하여 시스템의 에너지 소비를 최소화합니다.
물 낭비 감소
온수를 항상 이용할 수 있으며 온수 대기 시간이 단축됩니다.
레지오넬라균 위험 감소
충분히 가열되지 않은 수직관으로 인한 레지오넬라균 증식을 차단하면서도 시스템의 기능 설계는 중요한 그대로 유지됩니다.
제품군
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CCR2+를 갖춘 MTCVMTCV 써멀 밸런싱 밸브는 식수 애플리케이션을 위한 온도 기반의 다이나믹 밸런싱 솔루션을 제공합니다. CCR2+와 결합하면 DHW 시스템의 모니터링 및 소독을 위한 스마트하고 에너지 효율적인 전자 제어 솔루션이 확보됩니다.
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }탱크가 없는 순간 온수기순간 온수기는 필요할 때마다 바로 온수를 공급하기 때문에 소형 세대에 적합합니다. 저장식 온수기와 비교했을 때, 대기 에너지 손실이 발생하지 않기 때문에 비용을 절감할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }탱크가 있는 급탕 시스템탱크가 있는 온수기는 병원, 스포츠 경기장, 호텔, 아파트 블록 및 그와 유사한 대형 건물에 적합한 솔루션입니다. 제품 범위에는 저장 및 충전 시스템이 포함되며 이들 모두 높은 성능, 쾌적성, 위생 및 자원 효율적 운전에 대한 요구사항을 충족합니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 헝가리어 | 헝가리 | 01 9월, 2014 | 6.4 MB | |
안내서 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 루마니아 | 01 9월, 2014 | 6.4 MB | |
안내서 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 폴란드어 | 다중 | 19 2월, 2019 | 5.9 MB | |
안내서 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 영어 | 다중 | 10 9월, 2014 | 5.9 MB |
소프트웨어

댄포스 C.H. 소프트웨어
당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.