• 개요
  • 문서
  • 소프트웨어
  • 관련 제품
  • 제안 텍스트
  • 동영상

댄포스 AB-QM은 HVAC 난방 및 냉방 애플리케이션을 위한 최초의 제어 밸브였습니다. 자동 유량 제한 기능을 갖춘 제어 밸브로, 제어 밸브 전반에 걸쳐 차압 제어 기능이 내장되어 있습니다. 이 개념은 결과적으로 고유한 100%의 밸브 권한(authority)을 가진 고성능의 제어 밸브로 이어집니다. 설계 유량은 20-100% 척도를 사용하여 필요한 유량으로 쉽게 설정할 수 있습니다. 설계 유량을 설정하기만 하면 기존의 시운전 공정을 대체할 수 있고 훨씬 더 정밀한 제어가 가능하며 시스템 설계자가 Kv 계산을 할 필요가 없습니다.

PIBCV에 댄포스 액츄에이터를 장착하면 에너지 효율이 증가하고 실내 기후가 개선됩니다. AB-QM은 주로 HVAC 난방 및 냉방 시스템의 공기 처리 장치, 기후 천장, 팬 코일 장치 및 기타 단말 장치에 사용됩니다.

기능 및 장점

용이한 설정 및 크기 측정

올바른 AB-QM을 선정하면 기존 제어 밸브의 크기 측정 및 선정 시에 비해 복잡성이 훨씬 더 낮습니다. 설계 유량이 결정되고 나면 그에 해당하는 AB-QM을 선정할 수 있고 추가적인 Kv 및 권한 계산은 필요 없습니다.

100% 권한

밸브 권한 100%는 저유량 요구사항에서도 제어 품질 및 정밀도가 증가함을 의미합니다. 이는 건물의 쾌적성을 개선할 뿐만 아니라 에너지 절약을 증가시킵니다.

완벽한 제어

AB-QM은 적절한 시점에 적절한 유량을 공급함으로써 냉각기 및 보일러 효율을 최적화하고 펌프 작동 비용을 절감합니다. 또한 액츄에이터를 거의 조정할 필요가 없어 수명 가치가 증가하고 총소유비용이 감소합니다.

AB-QM 4.0: PICV의 제작을 뛰어넘어 그 가치를 새로 쓰다

곧 출시 예정: AB-QM 4.0

PICV 설계에 새로운 수준의 가치를 제공합니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
안내서 AB-QM - 1 million reasons to choose the best 스웨덴어 스웨덴 23 1월, 2017 3.7 MB .pdf
안내서 AB-QM - Millions of reasons to choose the best 영어 다중 02 5월, 2018 5.0 MB .pdf
안내서 AB-QM - Millions of reasons to choose the best 프랑스어 스위스 28 9월, 2017 2.2 MB .pdf
안내서 AB-QM - Millions of reasons to choose the best 독일어 스위스 01 3월, 2016 983.1 KB .pdf
안내서 AB-QM - Millions of reasons to choose the best 우크라이나어 우크라이나 04 12월, 2014 1.1 MB .pdf
안내서 AB-QM - Millions of reasons to choose the best 독일어 다중 06 8월, 2018 33.8 MB .pdf
안내서 AB-QM 4.0 Introduction leaflet 폴란드어 폴란드 01 7월, 2020 701.7 KB .pdf
안내서 AB-QM 4.0 Introduction leaflet 독일어 다중 15 10월, 2019 390.5 KB .pdf
안내서 AB-QM 4.0 Introduction leaflet 루마니아, 몰도바, 몰도바 루마니아 31 8월, 2020 1.2 MB .pdf
안내서 AB-QM 4.0 Introduction leaflet 헝가리어 헝가리 04 11월, 2020 443.7 KB .pdf
안내서 AB-QM 4.0 Product leaflet 네덜란드, 플랑드르 네덜란드 25 6월, 2020 465.1 KB .pdf
안내서 AB-QM 4.0 Product leaflet 프랑스어 프랑스 11 9월, 2020 1.6 MB .pdf
안내서 AB-QM 4.0 Product leaflet 독일어 독일 15 4월, 2020 489.0 KB .pdf
안내서 AB-QM 4.0 Product leaflet 영어 다중 07 11월, 2022 680.9 KB .pdf
안내서 AB-QM 4.0 Product leaflet 슬로바키아어 슬로바키아 26 3월, 2021 624.5 KB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 불가리어 다중 21 7월, 2022 3.7 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 핀란드어 다중 21 7월, 2022 3.6 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 체코어 다중 21 7월, 2022 3.6 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 프랑스어 다중 21 7월, 2022 3.6 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 스페인어, 카스 티 야 다중 21 7월, 2022 3.7 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 에스토니아어 다중 21 7월, 2022 3.6 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 리투아니아어 다중 21 7월, 2022 3.6 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 덴마크어 다중 21 7월, 2022 4.2 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 영어 다중 20 6월, 2018 3.6 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 슬로베니아어 다중 21 7월, 2022 3.6 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 터키어 다중 21 7월, 2022 3.6 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 세르비아어 (RS) 다중 21 7월, 2022 3.6 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 헝가리어 다중 21 7월, 2022 3.7 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 스웨덴어 다중 21 7월, 2022 3.7 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 라트비아어 다중 21 7월, 2022 3.6 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 폴란드어 다중 21 7월, 2022 3.8 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 21 7월, 2022 3.7 MB .pdf
데이터 시트 AB-QM, DN 10-250, 3TP 네덜란드, 플랑드르 다중 21 7월, 2022 3.6 MB .pdf
응용 제품 안내 Application guide 이탈리아어 이탈리아 07 3월, 2021 10.1 MB .pdf
응용 제품 안내 Application leaflet 리투아니아어 리투아니아 18 5월, 2021 19.0 MB .pdf
안내서 Application of AB-QM in cruise ships: Significant energy savings and optimal passenger comfort 이탈리아어 이탈리아 05 9월, 2014 1.4 MB .pdf
안내서 Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems 헝가리어 헝가리 01 9월, 2014 6.4 MB .pdf
안내서 Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems 루마니아, 몰도바, 몰도바 루마니아 01 9월, 2014 6.4 MB .pdf
안내서 Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems 폴란드어 다중 19 2월, 2019 5.9 MB .pdf
안내서 Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems 영어 다중 10 9월, 2014 5.9 MB .pdf
안내서 Hotel application brochure 영어 다중 03 9월, 2014 654.7 KB .pdf
안내서 Hotel application brochure 스페인어, 카스 티 야 스페인 12 5월, 2015 10.8 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 폴란드어 폴란드 14 6월, 2021 11.3 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 라트비아어 라트비아 21 4월, 2021 20.2 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 영어 다중 26 10월, 2020 19.4 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 스페인어, 카스 티 야 스페인 02 2월, 2022 8.7 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 체코어 체코 공화국 18 11월, 2014 7.3 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 2021 헝가리어 헝가리 21 9월, 2021 11.7 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 영어 다중 12 12월, 2016 1.1 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 독일어 스위스 14 10월, 2022 1.8 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 독일어 다중 30 8월, 2022 1.6 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 영어 영국 11 11월, 2014 7.1 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 이탈리아어 이탈리아 07 3월, 2021 1.0 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 체코어 체코 공화국 18 11월, 2014 1.0 MB .pdf
사례 연구 NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation 영어 다중 28 9월, 2020 960.1 KB .pdf
응용 제품 안내 Planner Manual Hydraulic 독일어 다중 01 4월, 2021 16.5 MB .pdf

소프트웨어

댄포스 C.H. 소프트웨어

댄포스 C.H. 소프트웨어

당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.

관련 제품

제안 텍스트

압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브는 말 그대로 제어 특성이 압력과 무관합니다. 댄포스 액츄에이터와 함께 사용 시 AB-QM의 정밀한 유량 제어 성능은 쾌적성 증가 및 우수한 총소유비용을 제공합니다. AB-QM은 각 단말 장치의 필요한 유량 제어를 보장하고 시스템의 온수 균형을 유지합니다.

AB-QM에는 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 유량 제한 기능
  • 설정과 관계없이 1% 미만의 설정 유량 변조
  • 모든 설정에서 1의 권한
  • 차압 16 bar에서 폐쇄 가능
  • 선형적 제어 특성
  • 유량 백분율로 표시되는 눈금
  • 조정비 1:1000
  • DN 10-250의 펌프 최적화 및 유량 확인을 위한 테스트 플러그

단일 공급업체에서 공급한 DN 10 – 250의 범위 사용 가능.

  • 액츄에이터 설정 조정을 통해 모든 사이즈의 특성이 선형 특성에서 균등 비율 특성으로 변경
  • 잠금 가능한 설정
  • DN 10 – DN 20의 시작 압력 16 kPa
  • DN 25 – DN 32의 시작 압력 20 kPa
  • DN 40 – DN 250의 시작 압력 30 kPa
  • 권장 액츄에이터와 함께 사용 시 눈으로 확인할 수 없을 정도로 영(0)에 가까운 DN 10 - DN 20의 누수율
  • 권장 액츄에이터와 함께 사용 시 Qnom의 0.05%에 해당하는 DN 25 - DN 100의 누수율
  • 권장 액츄에이터와 함께 사용 시 Qnom의 0.01%에 해당하는 DN 125 - DN 250의 누수율

동영상