2파이프 또는 4파이프 난방 및/또는 냉방 시스템은 난방 또는 냉방의 필요성에 따른 밸브의 개방 및 폐쇄 조건 변경을 특징으로 합니다. 이는 지속적으로 유량 및 차압의 변화를 야기합니다.
올바른 측정치가 없으면 이러한 시스템에 열 분배 불균형, 에너지 비효율이 발생하고 시스템을 시운전하기 매우 어렵습니다.
액츄에이터를 추가함으로써 밸브는 유량을 제한하는 제어 밸브의 역할을 하고 시스템 균형을 자동으로 유지하며 최상의 실내 쾌적성 및 에너지 효율을 제공합니다. 시스템 시운전이 훨씬 쉬워지며 액츄에이터를 장착하기 전에 모든 밸브를 설계 유량으로 설정하기만 하면 됩니다.
댄포스는 복합밸브와 그에 맞는 액츄에이터를 제공합니다.
기능 및 장점
안정적인 실내 온도
부분 부하 조건에서 오버플로우 상황을 해소하므로 실내 온도의 안정성에 상당한 영향을 미칩니다.
실내 쾌적성 개선
실내 온도가 안정화되면 실내 쾌적성이 증가합니다. 필요한 온도에 정확히 도달하므로 사무실 직원의 생산성이 증가하거나 호텔 투숙객의 쾌적성이 증가합니다.
에너지 절약
모든 조건하에서 완벽히 균형 유지된 시스템은 에너지 효율을 높이며 그로 인해 에너지 비용을 절약할 수 있습니다.
유지보수 비용 절감
복합밸브가 완벽한 작동 조건을 보장하므로 이 밸브에 장착된 액츄에이터는 안정적인 온도 유지를 위해 거의 조정할 필요가 없습니다. 이는 액츄에이터의 수명을 연장할 뿐만 아니라 유지보수 비용을 절감시켜 줍니다.
![AB-QM 4.0: PICV의 제작을 뛰어넘어 그 가치를 새로 쓰다](/media/9240/ab-qm-4-0-announce-banner-1920x420-rev1.jpg?width=875&height=4000&rnd=132349662805200000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
곧 출시 예정: AB-QM 4.0
PICV 설계에 새로운 수준의 가치를 제공합니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터 시트 | AB-QM, DN 10-250 | 영어 | 다중 | 20 6월, 2018 | 3.6 MB | |
안내서 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 영어 | 다중 | 10 9월, 2014 | 5.9 MB | |
안내서 | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | 영어 | 다중 | 19 11월, 2015 | 5.6 MB | |
응용 제품 안내 | HVAC Application guide | 영어 | 다중 | 26 10월, 2020 | 19.4 MB | |
안내서 | Hydronic Balancing & Control product overview | 영어 | 다중 | 12 12월, 2016 | 1.1 MB | |
안내서 | Hydronic Balancing & Control product overview | 영어 | 영국 | 11 11월, 2014 | 7.1 MB | |
사례 연구 | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | 영어 | 다중 | 28 9월, 2020 | 960.1 KB |
도면
제품군
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV)는 HVAC 난방 및 냉방 시스템을 위한 제어 기능과 다이나믹 밸런싱 솔루션을 모두 제공합니다. PIBCV는 다양한 유형의 단말 장치에 적합하도록 설계되었고 공공 및 상업용 건물의 높은 실내 쾌적성 및 에너지 효율을 제공합니다.
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S 디지털 액츄에이터댄포스는 NovoCon® S를 활용하여 동시에 온수 균형 및 HVAC 제어를 수행하는 방식을 혁신합니다. 디지털 HVAC 액츄에이터가 최초로 건물 관리 시스템(BMS)에 직접 연결됩니다. 시스템 통합업체는 이를 통해 최첨단 사물 인터넷(IoT) 솔루션을 설계할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PIBCV용 액츄에이터댄포스 AB-QM의 밸런싱 및 제어 결합 기능을 활용하기 위해서는 실내 온도 조절기나 건물 관리 시스템으로 제어하는 액츄에이터를 장착해야 합니다. 댄포스는 써멀 개폐형 액츄에이터에서 버스 통신을 갖춘 기어형 디지털 액츄에이터에 이르는 광범위한 액츄에이터를 제공합니다.
소프트웨어
![댄포스 C.H. 소프트웨어](/media/2060/700x350_hbc_revit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
댄포스 C.H. 소프트웨어
당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.