• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • 개요
  • 문서
  • 소프트웨어
  • 동영상
  • 도구 및 앱
  • 제안 텍스트

댄포스 LENOTM MSV 수동 밸런싱 밸브는 자체 카테고리에서 가장 높은 다용도성 및 활용성을 제공하도록 설계되었습니다. 제한적인 공간으로 인해 다른 밸브를 설치하기 어려운 경우, LENOTM MSV 밸브에 있는 핸드휠을 임시로 제거하면 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있습니다.

차단 밸브 관련 비용을 절약하기 위해 LENOTM MSV-BD, MSV-B 및 MSV-O 밸브에는 균형 유지 기능과 차단 기능이 결합되어 있습니다. 이를 위해 기본 설계는 볼 밸브를 기반으로 하며 차단 기능이 시스템의 100% 완벽한 방수를 제공할 수 있도록 합니다.

시스템 폐쇄 차단 볼 밸브를 사용하더라도 유량 설정에는 영향을 미치지 않습니다. 또한 숫자 방식의 사전 설정 표시는 각기 다른 각도에서 쉽게 확인할 수 있으므로 보다 용이한 시운전이 가능합니다.

모든 3가지 유형의 LENOTM MSV 밸브는 3 mm 니들을 위해 내장된 측정용 니플을 제공합니다. MSV-BD의 경우, 배수구와 함께 원하는 위치까지 최대 360° 회전이 가능합니다. MSV-O에는 고정식 벤투리 오리피스가 있습니다. MSV-S에는 배수구가 내장된 보조 차단 밸브입니다.

기능 및 장점

용이한 설치

소형 설계와 탈착이 용이한 핸드휠 덕분에 설치 공간이 작아도 문제가 없습니다. 기존의 밸런싱 밸브는 정밀한 측정을 위해 직선관에 설치해야 합니다. LENO™는 정밀성에 영향을 주지 않고도 어느 위치에나 예를 들어, 엘보우 바로 뒤에도 설치할 수 있습니다.

용이한 설치

소형 설계와 탈착이 용이한 핸드휠 덕분에 설치 공간이 작아도 문제가 없습니다. 기존의 밸런싱 밸브는 정밀한 측정을 위해 직선관에 설치해야 합니다. LENO™는 정밀성에 영향을 주지 않고도 어느 위치에나 예를 들어, 엘보우 바로 뒤에도 설치할 수 있습니다.

용이한 설정 포인트 잠금

핸드휠 상단을 살짝만 눌러도 설정이 잠깁니다.

보다 나은 편리성을 위해 LENO™ MSV-BD에는 잠금 해제를 위한 녹색의 일회용 키가 장착되어 있습니다. 녹색 래치를 누르기만 하면 밸브가 잠금 해제됩니다. LENO™를 임의로 조작하지 못하도록 플라스틱 타이(액세서리)를 삽입할 수 있습니다.

용이한 차단 기능

LENO™ MSV는 잠긴 상태에서 볼 밸브의 역할을 합니다. 이 기능은 다음과 같은 여러 장점이 있습니다. 밸브 누수가 전혀 없으며 밸브 개폐가 훨씬 더 용이합니다. 설정 메카니즘과 차단 메카니즘이 완전 별개이기 때문에 밸브를 폐쇄하더라도 유량 설정에는 영향을 미치지 않습니다. 적색 표시기로 위치(개방 또는 폐쇄)를 명확히 확인할 수 있습니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
응용 제품 안내 Application guide 이탈리아어 이탈리아 07 3월, 2021 10.1 MB .pdf
응용 제품 안내 Application leaflet 리투아니아어 리투아니아 18 5월, 2021 19.0 MB .pdf
안내서 Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) 슬로바키아어 슬로바키아 23 3월, 2021 16.4 MB .pdf
안내서 Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) 영어 다중 19 11월, 2015 5.6 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 영어 다중 26 10월, 2020 19.4 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 라트비아어 라트비아 21 4월, 2021 20.2 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 스페인어, 카스 티 야 스페인 02 2월, 2022 8.7 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 체코어 체코 공화국 18 11월, 2014 7.3 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 폴란드어 폴란드 14 6월, 2021 11.3 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 2021 헝가리어 헝가리 21 9월, 2021 11.7 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 이탈리아어 이탈리아 07 3월, 2021 1.0 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 독일어 스위스 14 10월, 2022 1.8 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 체코어 체코 공화국 18 11월, 2014 1.0 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 독일어 다중 30 8월, 2022 1.6 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 영어 다중 12 12월, 2016 1.1 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 영어 영국 11 11월, 2014 7.1 MB .pdf
안내서 LENO Family Pocket brochure 영어 다중 03 9월, 2014 466.9 KB .pdf
안내서 LENO MSV-B 영어 다중 03 9월, 2014 465.8 KB .pdf
안내서 LENO MSV-O 영어 다중 03 9월, 2014 465.8 KB .pdf
응용 제품 안내 Planner Manual Hydraulic 독일어 다중 01 4월, 2021 16.5 MB .pdf

소프트웨어

댄포스 C.H. 소프트웨어

댄포스 C.H. 소프트웨어

당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.

동영상

도구 및 앱

소프트웨어 도구

제안 텍스트

이 제품은 난방, 냉방 및 급탕 시스템의 유량 균형을 위한 수동 밸브입니다. 분기는 수동 사전 설정 밸브와 시운전 및/또는 유량 확인을 위한 테스트 플러그로 균형이 유지되어야 하며 그 특성은 다음과 같습니다.

  • 설정 기능과 별개의 차단 기능(위치 표시 기능 포함)
  • 모든 각도에서 볼 수 있는 사전 설정
  • 사전 설정 무단 변경을 방지하기 위해 핸들을 잠글 수 있어야 함
  • 설치 단계 시 핸들이 탈착 가능해야 함
  • 360° 회전하는 측정 스테이션(배수 탭 및 테스트 플러그)
  • 밸브 양쪽에서 시스템의 배수 및 충전 가능
  • 양방향 유입 가능
  • 자체 씰링, 병렬 테스트 플러그
  • ISO 5208에 따른 누수 등급 A
  • 압력 클래스 PN 20
  • DN 15(LF)-50 연결 유형: 내부 스레드 ISO 7/1 또는
  • DN 15(LF)-20 연결 유형: 외부 스레드 ISO 228/1
  • 온도 범위: -20 °C - 120 °C
  • DP 최대 2.5 bar
  • 밸브 몸체 DZR
  • 볼 크롬 판형
  • 오링 EPDM 고무