수동 밸런싱 밸브

  • 개요
  • 문서
  • 제품군
  • 소프트웨어
  • 도면
  • 도구 및 앱
  • 제안 텍스트

일정 유량 원리로 설계된 냉난방 시스템은 많은 양의 물을 순환시킵니다. 효율적인 순환을 위해서는 시스템 내 각기 다른 부분의 설계 유량이 올바른지 확인하는 것이 중요합니다. 수동 밸런싱 밸브는 이러한 시스템 유형에 최상의 옵션입니다. 이러한 밸브는 설치 후 부분 부하 조건으로 인해 유량이 변화하는 위험 없이 시운전할 수 있으며 설계 유량으로 설정할 수 있습니다. 시스템의 올바른 온수 균형을 위해 일련의 수동 밸런싱 밸브가 설치되며 이때 시스템 내 특정 부분에 필요한 유량에 따라 각기 다른 사이즈의 밸브가 사용됩니다.

댄포스는 광범위한 수동 밸런싱 밸브, 차단 밸브, 측정 도구 및 관련 액세서리를 제공합니다.

  • DN 15 – 400의 플랜지형 밸브 유형 MSV-F2
  • DN 15 – 50의 스레드형 밸브 유형 LENOTM MSV-BD, MSV-B 및 MSV-O
  • DN 15 – 50의 스레드형 차단 밸브 유형 LENOTM MSV-S
  • 측정 도구 유형 PFM 5001 및 PFM 100 

기능 및 장점

다양한 제품 범위

댄포스는 수동 밸런싱 밸브는 DN 15에서 최대 DN 400의 밸브 사이즈, 내부 스레드, 외부 스레드 또는 플랜지를 이용한 장착 옵션, 다양한 측정 도구와 액세서리 등 모든 요구사항을 충족할 수 있습니다.

소형 구조

모든 댄포스 밸런싱 밸브는 최소 공간을 필요로 하고 설치가 용이하도록 설계되었습니다. LENOTM MSV 밸브의 탈착식 핸드휠이 바로 여기에 가장 적합한 용례입니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
응용 제품 안내 Application guide 이탈리아어 이탈리아 07 3월, 2021 10.1 MB .pdf
응용 제품 안내 Application leaflet 리투아니아어 리투아니아 18 5월, 2021 19.0 MB .pdf
안내서 Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) 영어 다중 19 11월, 2015 5.6 MB .pdf
안내서 Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) 슬로바키아어 슬로바키아 23 3월, 2021 16.4 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 라트비아어 라트비아 21 4월, 2021 20.2 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 영어 다중 26 10월, 2020 19.4 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 체코어 체코 공화국 18 11월, 2014 7.3 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 스페인어, 카스 티 야 스페인 02 2월, 2022 8.7 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 폴란드어 폴란드 14 6월, 2021 11.3 MB .pdf
응용 제품 안내 HVAC Application guide 2021 헝가리어 헝가리 21 9월, 2021 11.7 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 영어 다중 12 12월, 2016 1.1 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 독일어 스위스 14 10월, 2022 1.8 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 독일어 다중 30 8월, 2022 1.6 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 영어 영국 11 11월, 2014 7.1 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 이탈리아어 이탈리아 07 3월, 2021 1.0 MB .pdf
안내서 Hydronic Balancing & Control product overview 체코어 체코 공화국 18 11월, 2014 1.0 MB .pdf
응용 제품 안내 Planner Manual Hydraulic 독일어 다중 01 4월, 2021 16.5 MB .pdf

제품군

  • if (isSmallPicture) { Leno MSV - 댄포스; } else if (isBigColumns) { Leno MSV - 댄포스 } else { Leno MSV - 댄포스 }
    Leno MSV

    댄포스는 LENOTM MSV를 통해 유량이 일정한 시스템을 갖춘 각기 다른 HVAC 난방 및 냉방 애플리케이션에 다용도 수동 밸런싱 밸브를 제공합니다. 이러한 밸브는 DN 15 – 50의 사이즈로 제공되며 여러 실질적인 장점을 제공합니다.

소프트웨어

댄포스 C.H. 소프트웨어

댄포스 C.H. 소프트웨어

당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.

도면

도구 및 앱

소프트웨어 도구

제안 텍스트

이 제품은 난방 및 냉방 설비의 유량 균형을 위한 수동 밸런싱 밸브입니다.

  • 디지털 눈금에서 직접 확인할 수 있는 사전 설정값
  • 위치 표시기 및 스트로크 제한기
  • 잠금 가능한 사전 설정
  • 비상승식 핸드휠
  • 차단 기능
  • ISO 5208에 따른 누수 등급 A
  • 사전 설치된 테스트 플러그
  • 밸브는 BS7350에 따라 25% pf의 최대 설정을 기준으로 측정 정확도가 8%여야 함
  • 압력 클래스: PN 16 또는 PN 25
  • 온도 범위: PN 16: 유량 온도: –10 °C … 130 °C 및 PN 25: 유량 온도: –10 °C … 150 °C
  • DP 최대 2.5 bar
  • 연결 사이즈: DN 15-400
  • 연결 유형: 플랜지 연결