댄포스 ASV 자동 밸런싱 밸브는 간단하고 믿을 수 있으면서도 비용 효과적인 방식을 제공하여 2파이프 난방 또는 냉방 시스템의 온수 균형을 만듭니다. 이러한 밸브는 다음과 같은 압력 변동의 기술적인 문제를 해결합니다. 시스템 불균형의 근본 원인과 열 분배 불균형, 소음 및 높은 에너지 소비와 같은 문제. ASV는 다음과 같은 2가지 부품로 구성됩니다. 회수관을 장착한 차압 제어기 ASV-P 또는 ASV-PV와 송류관을 장착한 파트너 밸브 ASV-BD, ASV-I 또는 ASV-M. 임펄스관은 두 밸브를 연결하여 수직관에 걸쳐 차압이 제어될 수 있게 합니다. 전부하 및 부분 부하 조건 모두에서 라디에이터의 댄포스 RA-N 또는 RA-UN 사전 설정 밸브를 함께 사용하면 시스템의 균형이 완벽해집니다.
4세대 ASV-PV는 고유한 제품 혁신을 많이 제공합니다. 시스템의 설치 및 시운전 시 시간 절약에 중점을 두고 설치업자, 설계자 및 컨설턴트의 요구를 기반으로 설계되었습니다.
기능 및 장점
잘 보이는 설정 눈금
간단히 차압 설정을 조정할 수 있고 특수 장비가 필요 없습니다. 잘 보이는 설정 눈금 덕분에 설정이 올바르게 조정되었는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 무단 조정을 방지하기 위해 설정 링을 잠글 수 있습니다.
낮은 높이로 설치 가능
유연하고 편리한 설치를 위해 설치 치수를 줄였습니다.
신속하고 개선된 세척
시스템에 장착하여 작동하기 전에 세척하고 이물질을 제거하여 시스템의 신뢰도를 높입니다. 보다 신속히 세척하고 충전하기 위해 세척 링 액세서리를 사용하여 개방 위치에서 ASV-PV 밸브를 일시적으로 잠글 수 있습니다.
통합 멤브레인
밸브 몸체와 압력 멤브레인은 하나의 부품으로 결합되어 있습니다. 이러한 설계는 각각의 개별 DN 사이즈 밸브에 알맞은 최적의 저유량 성능과 매우 이상적인 차압 민감도를 보장합니다.
![](/media/6131/asv_video.jpg?width=471&height=2156&rnd=131715328356070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
댄포스 ASV-PV의 특징과 기능
5개의 애니메이션 시리즈는 다가구 건물 내 2파이프 난방 시스템의 온수 균형과 관련된 문제, 배경 및 해결책을 설명합니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
소프트웨어
![댄포스 C.H. 소프트웨어](/media/2060/700x350_hbc_revit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
댄포스 C.H. 소프트웨어
당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.
학습 프로그램
-
백서: 에너지 효율적인 난방 시스템 만들기
PDF 4.4 MB여기에서 에너지 효율적인 다가구 주거용 난방 시스템을 만드는데 필요한 실질적인 가이드라인을 다운로드할 수 있습니다.