AB-PM 자동 밸런싱 밸브

  • 개요
  • 문서
  • 도면
  • 관련 제품
  • 소프트웨어
  • 제안 텍스트

댄포스 AB-PM 결합형 자동 밸런싱 밸브는 믿을 수 있는 HVAC 시스템과 낮은 총소유비용을 보장합니다. 이 밸브는 각 구역의 유량 및 차압을 안정적으로 유지하여 모든 부하 조건에서 완벽한 균형을 보장합니다. 그와 동시에 각 구역의 개별 제어를 위해 액츄에이터를 추가할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 2가지 주요 애플리케이션에 탁월한 솔루션을 제공합니다.

  • 온수식 바닥 난방용 매니폴드와 같이 각 플랫 전면에 분배 시스템과 2파이프 난방 시스템을 갖춘 주거용 건물(다가구 주택)
  • 단계별로 또는 타사에서 HVAC 시스템을 구축한 상업용 건물(쉘 및 코어).

 

주거용 애플리케이션의 경우, AB-PM은 대부분 DN10-32의 사이즈가 사용되며 예를 들어, 바닥 난방 설비용 매니폴드 전면에 있는 각 플랫의 온수 균형을 보장합니다. 실내 온도 제어기에 연결하면(선택사항) 야간 셋백(setback) 또는 휴일 모드와 같이 각 플랫에 기능을 적용할 수 있습니다.

상업용 HVAC 애플리케이션의 경우, AB-PM은 대부분 DN 40-100의 사이즈가 사용됩니다. 자동 밸런싱 밸브는 쇼핑몰 또는 사무실과 같은 쉘 및 코어 건물에서 사용되며 건물주와 입주자들이 믿을 수 있는 난방 시스템을 보장합니다. AB-PM은 단계별 설치, 양도 및 시운전이 자주 발생하는 건물 유형에 이상적인 솔루션입니다. 이러한 경우에는 첫 번째 단계는 단말 장치 없이 기본 배관을 설치하는 것입니다(건물주 책임). 두 번째 단계는 각 구역에 단자 장치를 설치하는 것입니다(입주자 책임).

AB-PM은 각 구역에 필요한 유량을 보장하고 모든 조건하에서 시스템의 온수 균형뿐만 아니라 하나 이상의 단말 장치로 개별 구역의 온수 균형을 유지합니다.

기능 및 장점

하나의 소형 밸브에 다앙한 기능 장착

차압 제어, 유량 제한 및 구역 제어를 위한 결합형 밸런싱 밸브

각 구역의 유량 및 Δp 보장

용이하고 신속하며 간단한 설계 공정

신속한 설치와 용이한 설정

소형 DN 사이즈의 AB-PM을 위한 애니메이션 지침

AB-PM 설치 방법을 확인하려면 애니메이션 지침을 시청하십시오.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
Brochure AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings Slovak Slovakia 23 3월, 2021 2.9 MB .pdf
Brochure AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings German 다중 06 8월, 2018 539.5 KB .pdf
Brochure AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings Polish 다중 19 2월, 2019 1.3 MB .pdf
Brochure AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings English 다중 13 3월, 2018 629.4 KB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Czech 다중 14 9월, 2022 2.2 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Estonian 다중 14 9월, 2022 2.2 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Swedish 다중 14 9월, 2022 2.2 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Lithuanian 다중 14 9월, 2022 2.2 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Spanish, Castilian 다중 14 9월, 2022 2.2 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) French 다중 14 9월, 2022 2.2 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Chinese (CN) 다중 14 9월, 2022 2.3 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) English 다중 15 7월, 2022 1.8 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Latvian 다중 14 9월, 2022 2.2 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Danish 다중 14 9월, 2022 2.2 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Russian Central Asia Unit 20 11월, 2019 1.3 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) German 다중 14 9월, 2022 2.3 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Ukrainian Ukraine 23 9월, 2024 1.5 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Romanian, Moldavian, Moldovan 다중 14 9월, 2022 2.3 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Polish 다중 14 2월, 2019 1.2 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Turkish 다중 14 9월, 2022 2.2 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 10-32) Hungarian 다중 14 9월, 2022 2.3 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Italian 다중 14 8월, 2018 1.7 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Spanish, Castilian 다중 12 4월, 2019 1.9 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Turkish 다중 14 8월, 2018 1.7 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Czech 다중 14 8월, 2018 1.9 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Latvian 다중 14 8월, 2018 1.7 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) English 다중 07 3월, 2018 1.8 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Romanian, Moldavian, Moldovan 다중 14 8월, 2018 1.7 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Estonian 다중 14 8월, 2018 1.7 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Polish 다중 14 8월, 2018 1.7 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Lithuanian 다중 14 8월, 2018 1.7 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Finnish 다중 14 8월, 2018 1.7 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Swedish 다중 14 8월, 2018 1.7 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) German 다중 20 12월, 2019 2.3 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) French 다중 14 8월, 2018 1.7 MB .pdf
Data sheet AB-PM (DN 40-100) Hungarian 다중 12 4월, 2019 1.9 MB .pdf
Brochure AB-PM brochure Italian Italy 14 11월, 2014 2.9 MB .pdf
Brochure AB-PM brochure English 다중 03 9월, 2014 817.4 KB .pdf
Brochure AB-PM brochure Polish Poland 17 8월, 2017 1.7 MB .pdf
Brochure AB-PM brochure Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 01 9월, 2014 576.4 KB .pdf
Brochure AB-PM brochure Czech Czech Republic 18 11월, 2014 719.6 KB .pdf
Data sheet AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 French 다중 25 10월, 2017 1.1 MB .pdf
Data sheet AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 English 다중 30 7월, 2017 1.2 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview English 다중 12 12월, 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview German Switzerland 14 10월, 2022 1.8 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview German 다중 30 8월, 2022 1.6 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview English United Kingdom 11 11월, 2014 7.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Italian Italy 07 3월, 2021 1.0 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Czech Czech Republic 18 11월, 2014 1.0 MB .pdf

도면

관련 제품

소프트웨어

댄포스 C.H. 소프트웨어

당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.

제안 텍스트

다이나믹 온수 균형을 위해 분기는 차압 제어기로 균형이 유지되어야 하며 다음과 같은 특성이 있습니다.

  • 멤브레인으로 구동하는 제어기를 통해 분기 전체에 걸쳐 밸브가 차압을 유지해야 함.
  • 밸브에 차단 기능이 있어야 함.
  • 밸브에 액츄에이터를 설치할 수 있어야 함.
  • 밸브에는 가변 설정이 있어야 함. 설정값을 통해 필요한 Dp와 최대 유량 제한을 함께 설정할 수 있어야 함.
  • 무단 변경을 방지하기 위해 설정을 잠글 수 있어야 함.
  • 저유량에서도 충분한 성능의 차압 제어를 보장하기 위해서는 밸브가 메탈-메탈 씰링이어야 함.
  • 차단 서비스 기능은 도구 없이 손으로 실행할 수 있어야 함.
  • 밸브에는 임펄스관이 함께 제공되어야 함. 임펄스관의 직경이 1.2 mm를 초과해서는 안 됨.
  • 밸브는 안전한 운송 및 취급을 위해 믿을 수 있는 포장 상태로 제공되어야 함.

제품 특성:

  • 압력 클래스: PN 16
  • 온도 범위: −10 … +120 °C.
  • 연결 사이즈: DN10-DN32
  • 연결 유형: 외부 스레드 ISO 228/1
  • 밸브 몸체 재질: DZR 황동
  • 설치: 임펄스관을 통해 회수관까지 연결된 송류관에 설치.

DN10-32:

  • Dp 설정 범위: 5-15 kPa
  • 10 kPa 기준 정격 유량: 110 l/h(DN10), 300 l/h(DN15), 600 l/h(DN20), 1200 l/h(DN25) 및 2300 l/h(DN32)
  • 올바른 제어를 위한 밸브 및 회로의 최소 Dp 18 kPa
  • 비유량 시 최대 Dp: 22 kPa
  • 밸브의 최대 Dp: 4 bar

DN10-32 HP:

  • Dp 설정 범위: 10-25 kPa
  • 20 kPa 기준 정격 유량: 110 l/h(DN10), 300 l/h(DN15), 600 l/h(DN20), 1200 l/h(DN25) 및 2300 l/h(DN32)
  • 올바른 제어를 위한 밸브 및 회로의 최소 Dp 28 kPa
  • 비유량 시 최대 Dp: 35 kPa
  • 밸브의 최대 Dp: 4 bar

AB-PM DN 40-100은 다이나믹 온수 균형을 위한 결합형 차압 제어기입니다.

  • 밸브는 하나 이상의 단말 장치로 각 구역의 온수 균형을 보장할 수 있어야 함.
  • 밸브에는 DPCV 또는 PIBCV와 같은 유연한 기능이 있어야 함.
  • 밸브는 임펄스관을 통해 송류관이나 회수관에 연결할 수 있음.
  • 임펄스관이 송류관에 연결된 경우, 멤브레인으로 구동하는 제어기를 통해 분기 전체에 걸쳐 밸브가 차압을 유지해야 함.
  • 임펄스관이 회수관에 연결된 경우, 밸브가 각 단말 장치의 유량을 제어해야 합니다.
  • 밸브에 차단 기능이 있어야 함.
  • 밸브에 액츄에이터를 설치할 수 있어야 함.
  • 밸브에는 가변 설정이 있어야 함.
  • 설정값을 통해 구역에 필요한 차압과 유량을 함께 설정할 수 있어야 함.
  • 무단 변경을 방지하기 위해 설정을 잠글 수 있어야 함.
  • 저유량에서도 충분한 성능의 차압 제어를 보장하기 위해서는 제어 밸브가 메탈-메탈 씰링이어야 함.
  • 차단 서비스 기능은 도구나 손으로 실행할 수 있어야 함. 비유량 시 충분한 폐쇄를 보장하기 위해 Dp 제어기에 소프트 씰링이 있어야 함
  • 밸브에는 최소 2.5 m의 임펄스관이 함께 제공되어야 함. 임펄스관의 직경이 1.2 mm를 초과해서는 안 됨.
  • 밸브는 안전한 운송 및 취급을 위해 믿을 수 있는 포장 상태로 제공되어야 함.

제품 특성: 

  • 압력 클래스: PN16
  • AB-PM의 최대 압력 강하: 4 bar
  • 온도 범위: –10 … 120 °C
  • 연결 사이즈: DN 40-100
  • 연결 유형: 외부 스레드 ISO 228/1(DN 40, DN50), 플랜지 EN1092-2(DN 65-100)
  • 설치: 임펄스관을 통해 송류관 또는 회수관에 연결된 회수관에 설치
  • 설정 범위: 유량: 40-100%, Δp 설정: 0-20회 회전(DN40, DN50), 0-40회 회전(DN65-DN100)
  • 출고 시 설정(Δpr 25 kPa) 기준 정격 유량: 5000l/h(DN40), 6500 l/h(DN50), 16800 l/h(DN65), 19600(DN80), 21000(DN100)
  • 밸브 및 구역의 최소 차압 42 kPa(DN40, DN50), 60 kPa(DN65-100)