2파이프 냉난방 시스템은 난방 또는 냉방의 수요에 따른 밸브의 개방 및 폐쇄 조건 변경을 특징으로 합니다. 이는 지속적으로 유량 및 차압의 변화를 야기합니다.
올바른 측정치가 없으면 이러한 시스템에 열 분배 불균형, 소음 및 에너지 비효율이 발생합니다. 자동 밸런싱 밸브는 이러한 유형의 시스템을 위한 최상의 옵션입니다. 이러한 밸브는 설치 후 차압 제어를 통해 모든 부하 조건하에서 시스템을 최적화합니다. 각 라디에이터를 통해 올바른 유량을 보장하는 사전 설정 밸브와 바닥 난방 회로 또는 냉각 단말 장치를 함께 사용하면 최상의 온도 제어, 에너지 절약 및 소음 저감을 제공하도록 시스템이 최적화됩니다.
댄포스는 광범위한 자동 밸런싱 밸브, 파트너 밸브 및 관련 액세서리를 제공합니다.
- 회수관을 장착한 차압 제어기 유형 ASV-P 및 ASV-PV
- 송류관을 장착한 ASV용 파트너 밸브 유형 ASV-BD, ASV-M 및 ASV-I
- 송류관을 장착한 결합형 자동 밸런싱, 유량 제한기 및 구역 제어 밸브 유형 AB-PM
기능 및 장점
불만 감소
모든 부하 조건하에서 올바른 균형 상태가 보장되므로 열 분배 불균형 또는 시스템 소음 관련 불만이 최소화됩니다.
온도 제어 성능 향상
자동 밸런싱을 사용하면 실내 온도 제어 성능이 향상됩니다.
에너지 절약
더 이상 시스템에 오버플로우가 발생하지 않으므로 에너지 낭비가 사라집니다.
시운전 비용 절약
조정을 위해 측정할 필요가 없으며 이는 상당한 시운전 비용 절약을 의미합니다.
효과적인 프로젝트 계획
프로젝트를 단계별로 처리 및 인계할 수 있어 프로젝트 계획 및 실행이 용이해집니다.

자동 밸런싱 밸브 동영상
이 애니메이션은 자동 밸런싱 밸브가 어떻게 난방 시스템의 성능 개선과 비용 절감을 동시에 달성하는 훌륭한 솔루션이 될 수 있는지 보여줍니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
도면
학습 프로그램
-
백서: 에너지 효율적인 난방 시스템 만들기
PDF 4.4 MB여기에서 에너지 효율적인 다가구 주거용 난방 시스템을 만드는데 필요한 실질적인 가이드라인을 다운로드할 수 있습니다.
제품군
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-PM 자동 밸런싱 밸브AB-PM은 결합형 밸런싱 밸브로, 차압 제어와 유량 제한을 제공합니다. 이러한 밸브는 전부하 및 부분 부하 조건에서 압력 변동을 방지하고 구역 제어를 위해 액츄에이터를 장착할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GreenCon 개폐식 실내 온도 조절기GreenCon 개폐식 실내 온도 조절기는 냉방 및 난방 시스템 내 팬 코일 장치의 실내 온도 조절에 사용됩니다. GreenCon은 사용자가 원하는 온도에 따라 실내 온도를 제어함으로써 높은 에너지 효율을 제공하면서도 최적의 실내 온도 쾌적성을 유지 및 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ASV 자동 밸런싱 밸브ASV 자동 밸런싱 밸브는 2파이프 난방 또는 냉방 애플리케이션을 위한 다이나믹 밸런싱 솔루션을 제공합니다. 수직관을 장착한 밸브는 부분 부하 조건 시 가변 유량 시스템에서 발생하는 압력 변동을 해소합니다. 올바른 온수 균형을 위해서는 이러한 밸브를 사전 설정 밸브와 결합해야 합니다.
소프트웨어

댄포스 C.H. 소프트웨어
당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.