최상의 액츄에이터를 사용하면 최상의 실내 기후 제어 결과를 얻을 수 있습니다. 액츄에이터가 제어 신호에 신속하고 정확하게 반응할수록 그 결과가 향상됩니다.
댄포스는 AB-QM 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브에 알맞은 다양한 액츄에이터를 제공합니다.
NovoCon® S
버스 통신을 갖춘 이 혁신적인 디지털 기어형 액츄에이터는 BACnet 또는 Modbus 통신을 사용하여 건물 관리 시스템(BMS)에 직접 연결하도록 설계되었습니다. 이 제품은 수많은 특징과 장점을 제공하며 여기에서 자세한 내용을 읽어볼 수 있습니다.
AME 및 AMV
아날로그 제어 신호로 최상의 제어 성능을 확보하려면 기어형 액츄에이터를 사용해야 합니다. 이러한 액츄에이터는 매우 정밀한 방식으로 밸브 개방 위치를 제어합니다.
AME 기어형 액츄에이터는 0-10V 또는 4-20mA 신호로 제어하고 AMV 액츄에이터는 3-포인트 신호(개방/중립/폐쇄)로 제어합니다.
최대 제어 성능을 확보하기 위해 AB-QM용 기어형 액츄에이터에는 자동 밸브 스트로크 감지 기능이 내장됩니다.
TWA, ABN 및 ABNM
써멀 액츄에이터는 AB-QM 밸브를 위해 비용 효율적인 제어 솔루션을 제공합니다. 이러한 액츄에이터의 기본 원리는 밀랍 소자의 열팽창을 기초로 합니다. TWA-Z 및 ABN A5 액츄에이터는 밀랍 가열 여부와 관계없이 온도 제어기의 개폐 신호로 제어합니다.
ABNM A5 액츄에이터는 온도 제어기의 0-10 V 변조 신호로 제어합니다. 0-10 V 신호를 사용하면 보다 정밀한 제어가 가능합니다.
기능 및 장점
다양한 제품 범위
모든 AB-QM 치수(DN 10 – 250)의 액츄에이터와 흔히 사용하는 모든 제어 신호(개폐, 0-10V, 4-20 mA, 버스 통신) 및 기능 원리(써멀, 아날로그 기어, 디지털 기어)의 액츄에이터를 갖추고 있으므로 언제든지 프로젝트 요구사항에 부합한 AB-QM / 액츄에이터 조합을 활용할 수 있습니다.

댄포스 PIBCV 다큐멘터리
저희가 댄포스 고객에게 복합밸브(PIBCV) 개념에 관한 경험에 대해 물었습니다. PIBCV의 장점과 댄포스 고객이 기존 밸런싱 솔루션에서 PIBCV로 전환한 이유에 대해 자세히 확인할 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | AB-QM Actuator Selection Infographic - UK | 영어 | 영국 | 15 1월, 2021 | 8.6 MB | |
제품 환경 정보 | EPD ABQM 4.0 DN 15-32 & NovoconS | 영어 | 다중 | 27 1월, 2023 | 4.1 MB | |
제품 환경 정보 | EPD ABQM 4.0 DN 15-32 with AME 110 | 영어 | 다중 | 27 1월, 2023 | 3.7 MB | |
제품 환경 정보 | EPD ABQM DN 40 -100 with AME 435 actuator | 영어 | 다중 | 27 11월, 2023 | 2.5 MB | |
제품 환경 정보 | EPD ABQM DN 40 -100 with NovoCon M actuator | 영어 | 다중 | 27 11월, 2023 | 2.7 MB | |
제품 환경 정보 | EPD AME 110 NL/NLX | 영어 | 다중 | 11 12월, 2024 | 2.8 MB | |
안내서 | Hydronic Balancing & Control product overview | 영어 | 다중 | 12 12월, 2016 | 1.1 MB | |
안내서 | Hydronic Balancing & Control product overview | 영어 | 영국 | 11 11월, 2014 | 7.1 MB | |
안내서 | Infographic - Actuator selection for AB-QM PICVs | 영어 | 다중 | 17 9월, 2024 | 3.4 MB | |
사례 연구 | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | 영어 | 다중 | 28 9월, 2020 | 960.1 KB | |
안내서 | NovoCon | Digital actuator for HVAC | 영어 | 다중 | 20 6월, 2017 | 772.5 KB |
제품군
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S 디지털 액츄에이터댄포스는 NovoCon® S를 활용하여 동시에 온수 균형 및 HVAC 제어를 수행하는 방식을 혁신합니다. 디지털 HVAC 액츄에이터가 최초로 건물 관리 시스템(BMS)에 직접 연결됩니다. 시스템 통합업체는 이를 통해 최첨단 사물 인터넷(IoT) 솔루션을 설계할 수 있습니다.