DSE Flex
DSE FLEX는 최대 3개의 회로를 사용하는 간접 지역 난방 용도로 설계된 소형 서브스테이션 플랫폼이며, 보다 많은 회로가 필요한 경우, 모듈간 조합을 통해 확장할 수도 있습니다.
최대 용량은 온도, 허용 가능한 압력 강하 및 현지 규정에 따라 결정됩니다. HE 560 kW, DHW 590 kW. 이 솔루션은 지역 난방의 특정 요청과 엄격한 요구사항을 최적으로 충족하도록 설계된 전용 솔루션입니다. 이 솔루션은 요청 시에만 제공됩니다.
기능 및 장점
유연한 서브스테이션 설계로 공간이 절약되고 설치가 간편합니다.
난방, 급탕 및/또는 기타 물 기반의 난방 시스템과 같은 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
다가구 주택, 상업용 및 산업용 건물의 난방에 적합합니다.
이 서브스테이션은 바닥에 장착하고, 간단한 프로파일을 갖고 있으며, 사이즈가 작고, 신속하면서도 안전한 송류를 위해 설계되었습니다.

문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
동영상
DSE Flex 분할
DSE Flex의 완전 절연으로 에너지 손실 감소
DSE Flex로 연결을 간소화하세요
DSE Flex의 컴팩트한 치수로 건물 내부에서 쉽게 이동할 수 있습니다.
조절식 받침을 이용한 DSE Flex 배치