간접 서브스테이션은 압력, 온도와 같은 지역 난방 네트워크 조건이 직접 연결을 허용하지 않는 경우에 사용됩니다. 서브스테이션이 간접 연결되면 열교환기가 에너지 효율적인 열 전달을 제공합니다. 이는 또한 일차 네트워크 공급측과 이차 건물 설비측이 안전하게 분리되도록 보장합니다.
이러한 방식을 사용하면 건물 애플리케이션은 지역 난방 네트워크의 압력 또는 온도 변이와 관계없이 작동하며(온수 밸런싱), 배관 파손 또는 누수로부터 안전합니다.
댄포스 간접 서브스테이션은 일반적으로 벽면에 장착하는 자립형 장치입니다. 이러한 서브스테이션은 일차 또는 이차측의 급탕수 생산 기능 포함 여부와 관계없이 단일 또는 다중 난방 회로를 지원할 수 있습니다.
이러한 첨단 솔루션은 또한 기후 보상을 위해 전자 제어기가 함께 제공됩니다. 이는 간편하면서도 에너지 효율적인 작동을 보장하고, 그와 동시에 중앙 모니터링이 가능할 뿐만 아니라 에너지 소비가 투명해집니다.
기능 및 장점
첨단 솔루션에는 또한 기후 보상을 위해 전자 제어기도 함께 제공됩니다.
Micro Plate™ 열교환기를 갖춘 간접 서브스테이션은 에너지 효율적인 열 전달 제공

소형, 경량형 및 우수한 효율: 댄포스의 소형 서브스테이션 DSA1 Mini
스테이션이 어떻게 설치되는지 또한 시운전 및 유지보수를 위한 도움말을 알아보십시오.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
제품군
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }간접 난방간접 난방을 위한 서브스테이션에는 이차 유로에서 일차 유로를 분리하는 열교환기가 있습니다. PN16 네트워크 및 그 이상의 등급에는 간접 서브스테이션이 권장됩니다. 이 카테고리의 서브스테이션은 일반적으로 급탕 실린더를 위한 연결 배관이 함께 제공되는데, 일차측 배관은 결합형 구조로 되어 있고, 이차측 배관은 용접형 구조로 되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }간접 또는 직접 난방 및 급탕 실린더간접 난방을 위한 서브스테이션에는 이차 유로에서 일차 유로를 분리하는 열교환기가 있습니다. PN16 네트워크 및 그 이상의 등급에는 간접 서브스테이션이 권장됩니다. 직접 난방을 위한 서브스테이션에는 이차 유로에서 일차 유로를 분리하는 열교환기가 없으며, 최대 PN10 또는 PN6 네트워크에 권장됩니다. 급탕수는 실린더 내 코일의 지역 난방수 유로를 통해 실린더에서 가열됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }간접 난방 및 급탕간접 난방을 위한 서브스테이션에는 이차 유로에서 일차 유로를 분리하는 열교환기가 있습니다. PN16 네트워크 및 그 이상의 등급에는 간접 서브스테이션이 권장됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSA - 댄포스 스테이션 첨단 소형DSA - 댄포스 스테이션 첨단 소형에 대한 자세한 기술 정보를 확인하십시오.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSP - 댄포스 스테이션 사전 제작DSP - 댄포스 스테이션 사전 제작에 대한 자세한 기술 정보를 확인하십시오.