1가구 주택 및 아파트 건물의 기존 난방 시스템은 중앙 열원과 중앙 DHW 생산으로 구성됩니다. 오늘날 개보수 또는 신축 건물은 재생 가능한 에너지원을 최소한 부분적으로라도 반드시 이용해야 합니다. 모든 건물은 엄격한 DHW 위생 규정을 준수해야 합니다.
거의 모든 경우에 개별 시스템이 아닌 중앙 시스템을 통해 다수의 아파트, 건물 또는 주택에 난방을 제공하려면 비용적인 문제가 발생합니다. 최첨단 중앙 난방 시스템은 완충 탱크를 사용하여 각기 다른 에너지원을 결합할 수 있습니다.
분산형 DHW 생산 기능을 갖춘 건물의 경우, 위생적으로 안전한 식수를 공급하는데 일반적으로 5개의 공급 라인이 필요했지만 이제는 3개의 라인만 필요합니다. 온수기와 수도꼭지간에 체류 중인 물의 양이 3리터 미만인 경우, 정기적인 위생 테스트는 필요하지 않습니다.
각각의 건물과 아파트는 서브스테이션이나 플랫 스테이션이 직접 연결되어 있으며 급탕수 생산 기능도 내장되어 있습니다. 단일 또는 다중 난방 회로(예: 라디에이터, 바닥 난방 시스템)는 중앙 열원에서 가열된 온수를 공급합니다.
기능 및 장점
급탕수는 저장할 필요 없이 필요할 때마다 생산
난방 시스템이 각기 다른 에너지원 결합 가능
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 영어 | 다중 | 05 3월, 2015 | 2.4 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 슬로바키아어 | 슬로바키아 | 21 7월, 2015 | 2.4 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 불가리어 | 불가리아 | 31 7월, 2015 | 11.3 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 슬로베니아어 | 슬로베니아 | 21 7월, 2015 | 5.2 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 크로아티아어 | 크로아티아 | 06 8월, 2015 | 2.5 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 독일어 | 다중 | 16 3월, 2020 | 3.1 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 루마니아 | 29 8월, 2015 | 2.3 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 우크라이나어 | 우크라이나 | 18 9월, 2015 | 2.2 MB |
제품군
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }간접 또는 직접 난방 및 급탕 실린더간접 난방을 위한 서브스테이션에는 이차 유로에서 일차 유로를 분리하는 열교환기가 있습니다. PN16 네트워크 및 그 이상의 등급에는 간접 서브스테이션이 권장됩니다. 직접 난방을 위한 서브스테이션에는 이차 유로에서 일차 유로를 분리하는 열교환기가 없으며, 최대 PN10 또는 PN6 네트워크에 권장됩니다. 급탕수는 실린더 내 코일의 지역 난방수 유로를 통해 실린더에서 가열됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }직접 난방 및 급탕직접 난방을 위한 서브스테이션에는 이차 유로에서 일차 유로를 분리하는 열교환기가 없습니다. 따라서 네트워크 또는 중앙 석유/가스 보일러에서 공급된 물이 각 플랫의 네트워크에 직접 송류됩니다. 직접 서브스테이션은 최대 PN10 또는 PN6 네트워크에 권장됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }혼합 루프 및 급탕수를 이용한 직접 난방직접 난방을 위한 서브스테이션에는 이차 유로에서 일차 유로를 분리하는 열교환기가 없습니다. 따라서 네트워크 또는 중앙 석유/가스 보일러에서 공급된 물이 각 플랫의 네트워크에 직접 송류됩니다. 직접 서브스테이션은 최대 PN10 또는 PN6 네트워크에 권장됩니다.