당사의 대형 서브스테이션은 거의 모든 급탕 및 난방 또는 냉방 시스템에 적합하며 매우 높은 수준의 쾌적성과 운전 성능을 제공합니다. 시스템은 고객의 특정 요구사항에 적합하도록 맞춤 제작됩니다. 또한 광범위한 권장 부품이 사용된다는 사실은 몇 가지 장점을 제공합니다.
올바른 지역 난방 서브스테이션을 선택하는 것이 상업적으로 중요하다
필요한 지역 난방 또는 냉방 서브스테이션이 무엇이든지 간에 댄포스는 당사의 광범위한 서브스테이션과 열 전달 솔루션에서 적합한 제품을 찾을 수 있습니다.
각각의 건물은 자체적인 열 수요를 갖고 있고 모든 지역 난방 회사는 자체적인 기술 연결 요구사항을 갖고 있으며 각각의 입주자는 개별 난방 패턴을 갖고 있습니다. 이러한 기준은 건물 및 마을뿐만 아니라 소규모 및 대규모 지역 난방 네트워크의 열 분배를 위한 스테이션 선정에 영향을 미칩니다.
스테이션의 사이즈는 처리해야 하는 아파트 또는 건물의 열 수요에 따라 결정됩니다. 일차 전원 공급의 온도 및 압력은 스테이션을 직접 작동할지 아니면 간접 작동할지 여부를 결정합니다.
또한 수많은 지역 난방 네트워크는 특별한 기술 연결 조건을 지정하는데 이러한 조건에는 특수한 제어 부품이 필요합니다. 그리고 마지막으로 난방 회로의 개수와 유형뿐만 아니라 급탕수의 형태와 기능에 따라 필요한 장비가 결정됩니다.
댄포스는 하나 이상의 난방 회로 및 일차 또는 이차측 급탕수 난방을 유량, 저장 탱크 또는 레지오넬라균 방지 시스템으로 활용하는 직접 또는 간접 작동 모드를 위해 15 kW에서 4 MW를 초과하는 범위의 완벽한 서브스테이션 및 플랫 스테이션 프로그램을 제공합니다.
스테이션은 기성품 또는 사전 주문형 맞춤 제작 솔루션으로 제공될 수 있습니다. 댄포스는 대형 및 소형 난방 및 지역 난방 프로젝트 실적이 상당하므로 당사로 문의하시면 경험이 풍부하고 자격을 갖춘 댄포스 팀이 고객의 요구사항에 적합한 스테이션을 찾아줄 것입니다.
기능 및 장점
단일 공급업체가 제공하는 종합적인 서브스테이션 범위
통합 부품으로 안전한 작동 보장, 내구성 증가 및 전체 수명 비용 최소화 가능
최적화된 열 전달 및 시스템 제어 성능 확보 가능

DSE Flex: 공간 절약 및 간편한 설치 가능
DSE Flex 소개 정보와 보다 용이한 작업을 가능하게 하는 이 서브스테이션에 관한 세부 정보.
FAQ
일반 정보
기술 정보
제품군
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }모듈식 또는 현장별 간접 시스템모듈식 또는 현장별 간접 서브스테이션은 중대형 용량 요구사항을 갖춘 모든 네트워크와 건물에 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }직접 난방 시스템직접 연결된 서브스테이션을 갖춘 난방 시스템은 중앙 열원을 이용한 분산형 급탕수(DHW) 생산 및 분배에 사용됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }간접 난방 시스템서브스테이션이 간접 연결된 난방 시스템은 공급 온도가 중저온인 네트워크와 중소형 용량 요구사항을 갖춘 건물에 사용됩니다.