기존의 중앙 난방 및 급탕 솔루션을 대체하기 위한 첨단 제품
댄포스 플랫 스테이션 개념인 "EvoFlat"은 중앙 에너지원에서 공급되는 플랫 스테이션이 각각의 플랫 내부에 구축된 설비로 구성됩니다. 이러한 장치에는 일반적으로 요청 시 순간 급탕을 제공하는 소형 판형 열교환기와 입주민 라디에이터의 난방 유수량을 제어하기 위한 차압 제어 밸브가 포함됩니다.
EvoFlat 솔루션은 기존 건물 내 설치가 용이하므로 개보수 프로젝트에 비용 효과적인 솔루션입니다. EvoFlat 스테이션은 또한 신축 건물에도 매우 적합합니다. 플랫 스테이션은 가용한 모든 에너지원에 연결할 수 있기 때문에 미래에 무슨 일이 벌어지더라도 투자 자산이 안전하게 유지됩니다.
EvoFlat 플랫 스테이션에는 소형 열교환기가 포함되어 있으며, 이 열교환기에는 순간 급탕수를 위한 압력 제어식 유량 비례 제어기와 1년 내내 연속으로 작동하는 난방을 위한 차압 제어기가 장착되어 있습니다.
Evoflat MSS
EvoFlat MSS는 혼합 루프 및 순간 급탕수를 이용하여 에너지 효율적인 지역 난방을 제공하는 완벽한 플랫 스테이션입니다. 이 스테이션은 바닥 난방 시스템에 특히 유용합니다. 라디에이터 회로용 연결관은 혼합 루프 전에 장착할 수 있으므로, 빠르고 신속하고 저렴하게 라디에이터와 패널 난방 회로에 연결할 수 있습니다.
Evoflat FSS
EvoFlat FSS는 저온 공급에 적합하도록 설계되어 있으며 절연 캐비닛과 차압 제어장치가 장착되어 제공됩니다. 에너지 절약형 다기능 제어기 TPC(-M)와 고성능 열교환기는 무부하 손실 없이 순간 온수를 공급합니다.
기능 및 장점
차세대 효율, 신뢰성 및 성능을 위한 소형 설계와 최신 기술의 결합
설치, 관리 및 유지보수 측면에서 간소화 제공
에너지 사용, 쾌적성 및 최종 사용자 비용의 제어 가능
![](/media/1394/evoflat-building.jpg?width=420&height=1920&rnd=131499342944930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
EvoFlat - 아파트 난방 및 온수의 혁신
댄포스 Evoflat 플랫 스테이션 개념 소개 동영상 - 아파트 난방 및 급탕수의 혁신.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|