순간 온수기는 필요할 때만 바로 온수를 공급합니다. 가정에서 온수 수도꼭지를 틀면 냉수가 배관을 통해 장치 내 열교환기로 유입됩니다.
냉수는 지역 난방수 또는 기타 수온식 열원을 통해 열교환기에서 가열됩니다. 결과적으로 온수기는 순간적으로 가열된 온수를 일정하게 공급합니다.
열교환기를 갖춘 온수의 가장 큰 장점은 물이 절대 모자라지 않다는 점입니다. 댄포스 순간 온수기는 최대 4개 세대에 급탕수를 공급할 수 있으며 1가구 주택에 매우 적합합니다.
설치 및 유지보수
온수기를 올바르게 설치 및 유지보수하면 에너지 효율을 최적화할 수 있습니다. 올바르게 설치하기 위해서는 수많은 요소를 고려해야 합니다. 따라서 공인 배관 및 난방 전문업자가 온수기를 설치하는 것이 가장 좋습니다.
양호한 작동 조건을 유지하기 위해서는 온수기를 정기적으로 점검 및 유지보수할 필요가 있습니다. 유지보수 및 서비스 점검 주기는 시스템 제조사 사양 및 국내 법규에 따라야 합니다. 대부분의 순간 온수기와 탱크리스 온수기의 기대 수명은 20년 이상입니다. 이러한 온수기는 또한 부품을 쉽게 교체할 수 있어 기대 수명을 오랫동안 연장할 수 있습니다.
주기적으로 온수기를 유지보수하면 온수기의 수명을 상당히 연장시킬 수 있으며 효율 손실도 최소화할 수 있습니다. 온수기에 동봉된 지침에서 당사의 유지보수 권고안을 읽어보시기 바랍니다.
특징과 장점
설치가 용이하고, 공간을 덜 차지하며, 작동이 간편합니다.
작동 온도가 낮습니다.
열교환기 내에 석회와 세균이 증식할 수 있는 물이 정체되어 있지 않기 때문에 매우 깨끗한 물을 공급합니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 영어 | 다중 | 05 3월, 2015 | 2.4 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 슬로바키아어 | 슬로바키아 | 21 7월, 2015 | 2.4 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 불가리어 | 불가리아 | 31 7월, 2015 | 11.3 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 슬로베니아어 | 슬로베니아 | 21 7월, 2015 | 5.2 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 크로아티아어 | 크로아티아 | 06 8월, 2015 | 2.5 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 독일어 | 다중 | 16 3월, 2020 | 3.1 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 루마니아 | 29 8월, 2015 | 2.3 MB | |
안내서 | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | 우크라이나어 | 우크라이나 | 18 9월, 2015 | 2.2 MB |