탱크가 있는 온수기는 병원, 스포츠 경기장, 호텔, 아파트 블록 및 그와 유사한 대형 건물에 적합한 솔루션입니다. 제품 범위에는 저장 및 충전 시스템이 포함되며 이들 모두 높은 성능, 쾌적성, 위생 및 자원 효율적 운전에 대한 요구사항을 충족합니다. 이러한 시스템은 현장 조건에 최적으로 맞추기 위해 보조 또는 다수의 DHW 저장 탱크를 결합할 수 있으며, 추가적인 배관 없이 바로 연결할 수 있습니다.
저장식 온수기는 어떤 방식으로 작동합니까?
온수 수도꼭지를 틀면 탱크 상단에서 온수가 방류되고 이를 통해 저장식 온수기가 작동합니다. 온수 교체 시에는 냉수가 탱크 하단에서 유입되어 탱크가 항상 꽉 차 있도록 합니다.
당사의 저장식 축열 시스템은 다음과 같은 2가지 기능을 특징으로 합니다.
- 저장식 축열 시스템 - 판형 열교환기의 가열 표면은 효율이 높기 때문에 ThermoDual® 시스템은 전체 저장식 재충전 시퀀스에서 얻은 회수 온도가 낮아 결과적으로 필요한 체적 유량율이 감소합니다. 이는 경제적인 운영을 의미하며 덕분에 이러한 시스템은 지역 난방 네트워크뿐만 아니라 콘덴싱 보일러와 연계한 애플리케이션에 매우 적합합니다.
- 레지오넬라균 방지 시스템 - 댄포스 급탕 시스템인 ThermoClean®은 레지오넬라균 걱정 없이 급탕수를 생산할 수 있는 또 하나의 효과적인 솔루션을 제공합니다. ThermoClean® 시스템은 열 소독 원리에 따라 작동하며, 시스템 내 반응 온도가 70°C의 일정 온도로 유지됩니다. 이 시스템은 급탕 시스템을 레지오넬라균으로부터 효과적으로 보호합니다.
기능 및 장점
전체 저장식 재충전 시퀀스에서 회수 온도가 낮기 때문에 필요한 체적 유량율이 감소합니다.
지역 난방 네트워크뿐만 아니라 콘덴싱 보일러와 연계한 애플리케이션에 매우 적합합니다.
또 하나의 효과적인 레지오넬라균 방지 기능을 제공하는 특별한 급탕수 생산 시스템입니다.
전자 제어 덕분에 운영 경제성이 우수합니다.