• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SONDEX® 판형-원통형 열교환기(SPS)

당사의 SONDEX® 판형-원통형 열교환기(SPS)는 원통다관형 열교환기의 높은 작동 압력과 온도, 판형 열교환기의 높은 효율과 같이 두 열교환기의 장점이 결합되어 있습니다. 당사의 판형-원통형 열교환기는 "두 열교환기의 장점이 결합된" 솔루션으로, 다양한 애플리케이션, 특히 증기 응축 작업에서 타의 추종을 불허하는 성능을 제공합니다.

이는 고객에게 무슨 의미입니까?

완전 용접 플레이트 팩을 갖춘 당사의 판형-원통형 열교환기는 부식성 매질뿐만 아니라 높은 압력과 온도를 처리하는데 매우 적합합니다. 다관형 대신 플레이트 기술을 사용하여 열 전달 계수가 높기 때문에 당사 엔지니어들이 최적 성능을 위해 필요한 표면적을 줄일 수 있습니다. 그 결과가 소형 열교환기가 탄생했으며 이러한 소형 열교환기는 원통다관형 열교환기의 성능을 뛰어넘을 뿐만 아니라 휠씬 더 세밀한 온도 제어가 가능하면서도 공간이 휠씬 덜 필요하고 중량도 휠씬 더 가볍습니다.

플레이트 기술을 사용하기 때문에 다음과 같은 원통다관형 열교환기의 공통적인 문제가 완화됩니다. 오염. 높은 난류 수준을 갖추고 있으며 이러한 난류가 입자와 막으로 인해 열교환기가 막히지 않도록 방지하므로 오염 위험이 크게 줄어듭니다.

SONDEX® 판형-원통형 열교환기는 원통다관형 열교환기와 비교했을 때, 투자 회수 기간이 짧기 때문에 매우 경제적인 솔루션입니다. 소형 사이즈, 경량형 및 낮은 유지보수 비용 덕분에 특히 새로운 재질을 필요로 하는 경우, 초기 구매 비용을 최소로 유지할 수 있습니다. 최소화된 유지보수와 에너지 최적화된 성능 덕분에 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

유속 차이 해결

특정 애플리케이션에서 두 매질이 각기 다른 유속으로 사용되는 경우, 최적으로 해결하는 일은 매우 어려울 수 있습니다. 당사의 비대칭 플레이트 패턴 범위는 한쪽이 좁은 채널로 되어 있고, 다른 한쪽이 넓은 채널로 되어 있어, 이러한 애플리케이션에 가장 적합합니다. 이러한 설계 덕분에 열교환기는 각기 다른 유속을 쉽게 처리할 수 있고, 가장 효율적인 방식으로 압력 강하를 활용할 수 있어 난류 수준이 높아지고, 열 송류가 커지며, 비용 효과적인 운영이 가능합니다. 비대칭 패턴은 점도가 높은 매질이나 다량의 응축 가스를 처리하는데 적합한 솔루션입니다.

마이크로 판형 기술

새로운 최첨단 Micro Plate™ 기술을 적용한 당사의 열교환기는 한 차원 높은 효율과 성능을 특징으로 하며 지역 난방 및 냉방 애플리케이션에 보다 많은 이점을 제공할 수 있습니다.

SONDEX® 프리 플로우 패턴

SONDEX® 프리 플로우 패턴은 점도, 섬유질 및 입자 함량이 높거나 오염 위험이 상당하기 때문에 일반적인 열교환기에 적합하지 않은 매질을 처리하도록 설계되었습니다.

애플리케이션

  • HVAC 산업
  • 조선/해양 산업
  • 낙농업/식품/음료 산업
  • 설탕 산업
  • 바이오가스 산업
  • 냉장 산업
  • 펄프 제지 산업
  • 중공업
  • 광업
  • 석유화학산업
  • 화학 산업
  • 응축
  • 증기 가열
  • 오일 냉각기
  • 가스 히터/냉각기

기술 사양

  • DN25에서 DN300의 연결
  • (FEA 및 PED 2014/68/EU(EN13445), ASME sec VIII, Div. 1 구조 표준에 따라 설계된 프레임)
  • AISI 304/316, 티타늄 재질의 플레이트. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
  • 쉘 재질: 탄소강, 스테인리스강
  • 최대 40 bar(580 psi)의 작동 압력
  • 볼트형의 경우, 10 °C - 250 °C(50 °F - 482 °F)의 작동 온도(완전 용접형의 경우, 최대 400 °C(752 °F))

기능 및 장점

적응력이 매우 우수한 열교환기. 응축 작업, 특히 응축액이 과냉각되지 않는 작업을 처리하는데 탁월한 제품입니다. 이러한 제품은 청정 유체, 탈염수 및 청정 열유체에도 완벽한 증기 히터입니다.

열교환기는 열충격뿐만 아니라 열피로 및 압력 피로에 대해 높은 저항성을 갖도록 설계되어 있으며, 덕분에 주기적인 작업과 온도가 급격하게 변화하고 그 변동폭이 큰 작업에 매우 적합합니다.

볼트형 설계와 완전 용접형 설계로 제공됩니다. 완전 용접형은 볼트형에 비해 높은 온도와 압력 수준을 처리할 수 있지만 개방하여 세척할 수는 없습니다. 그 대신 제자리 세정(CIP) 시스템으로 세척할 수 있습니다.

SONDEX® 판형-원통형 열교환기의 작동 원리

SONDEX® 판형-원통형 열교환기에는 완전 용접 플레이트 팩이 있으므로 까다로운 애플리케이션에 매우 적합합니다.

FAQ

열교환기 선정 시 수많은 요소를 고려해야 합니다. 당사의 숙련된 영업 담당 엔지니어들이 고객의 입력사항 및 요구사항을 기반으로 적절한 치수와 올바른 사양을 갖춘 열교환기를 설계하여 최적 성능을 발휘하는 고품질의 솔루션을 고객에게 제공하도록 보장합니다.

당사의 열교환기는 산업 표준 및 요건에 따라 승인 및 인증되었습니다. 특정 세부 정보는 가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업점으로 문의하시기 바랍니다. 가장 정확한 견적을 받아보시려면 다음과 같은 데이터를 준비하십시오.

  • 작업,
  • 매질 유형,
  • 압력 강하,
  • 유속,
  • 작동 압력,
  • 열역학적 속성, 온도,
  • 작동 온도.