SONDEX® 식약품용 열교환기

  • 개요
  • 관련 제품
  • FAQ

SONDEX® 식약품용 열교환기는 식품, 낙농업 및 음료 애플리케이션뿐만 아니라 엄격한 위생 요구사항을 갖춘 기타 애플리케이션에서 사용하도록 설계되었습니다.

이는 고객에게 무슨 의미입니까?

당사는 심도 있는 식품, 낙농업 및 음료 산업 공정 관련 지식을 갖추고 있으며 위생적인 고성능 솔루션을 만드는데 필요한 광범위한 경험 또한 보유하고 있습니다. 당사의 회생식 저온 살균기는 최대 95%의 에너지를 재활용하며 이는 전력 소비를 크게 절감할 수 있음을 의미합니다.

댄포스 식약품용 열교환기의 프레임은 세척 및 유지보수를 염두에 두고 설계되었습니다. 견고한 나일론 롤러 덕분에 이동식 덮개를 쉽게 밀어서 열 수 있고 볼 베어링이 있는 잠금 부쉬 덕분에 덮개를 밀폐력 있게 다시 닫을 수 있습니다. 이보다 쉽게 접근할 수 있는 방법은 없습니다.

당사는 우수한 제품 품질을 위해 세심한 제품 취급을 보장하면서도 각 산업의 엄격한 청결 요구사항을 준수할 수 있다는 점에 자부심을 느낍니다. 당사는 고객의 애플리케이션에 가장 적합한 열교환기를 제공하는데 필요한 도구를 갖추고 있어 피시본 및 자유 흐름 플레이트와 함께 사용할 수 있습니다.

최강의 누출 보호

당사의 손더 세이프(Sonder Safe) 기술은 모든 누출을 열교환기 외부에서 육안으로 확인 가능하도록 설계된 이중벽 플레이트 시스템입니다. 이러한 안전 수단은 고장난 장치를 신속히 파악하고 수리할 수 있도록 보장합니다.

모든 누출이 내부가 아닌 외부에서 발생하므로 항상 유로를 분리해야 합니다. 이러한 특징 덕분에 오염이 절대 허용되지 않는 매질을 사용하는 경우에는 이중벽 식약품용 열교환기가 이상적인 솔루션입니다.

첨단 애플리케이션을 위한 다중 섹션 설계

당사의 식약품용 열교환기는 다중 섹션 솔루션으로 제공되며 이러한 솔루션은 다수의 열교환기가 단일 설비에 결합되고 중간 프레임으로 구분되는 솔루션을 의미합니다.

애플리케이션

  • 낙농업/식품/음료 산업
    - 예: 회생식 저온 살균 애플리케이션
  • 위생 요구사항을 갖춘 산업

기술 사양

  • DN25에서 DN500의 연결
  • (FEA 및 PED 2014/68/EU(EN13445), ASME sec VIII, Div. 1 구조 표준에 따라 설계된 프레임)
  • 플레이트 재질: AISI 304/316, 티타늄, SMO, 하스텔로이. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
  • 가스켓 재질: EPDM-HT, NBR-HT, Viton. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
  • 최대 3.5 m(11.5 ft)의 플레이트 높이
  • 최대 1,600 m3/h(7,045 gpm)의 유속

기능 및 장점

산업의 엄격한 위생 요구사항을 준수하고 FDA 재질 표준 또한 준수하는 열교환기 솔루션.

플레이트 기술은 최고의 제품 품질을 보장합니다. 당사는 모든 애플리케이션에 대한 정밀한 유량 제어, 완벽한 온도 프로파일 및 최적의 잔류 시간을 통해 공정 진행 시 세심한 매질 처리를 보장합니다.

클래딩 또는 스테인리스강 프레임은 신속하고 원활한 점검, 제자리 세정(CIP)을 포함한 세척 또는 유지보수를 위해 손쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.

관련 제품

FAQ

열교환기 선정 시 수많은 요소를 고려해야 합니다. 당사의 숙련된 영업 담당 엔지니어들이 고객의 입력사항 및 요구사항을 기반으로 적절한 치수와 올바른 사양을 갖춘 열교환기를 설계하여 최적 성능을 발휘하는 고품질의 솔루션을 고객에게 제공하도록 보장합니다.

당사의 열교환기는 산업 표준 및 요건에 따라 승인 및 인증되었습니다. 특정 세부 정보는 가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업점으로 문의하시기 바랍니다. 가장 정확한 견적을 받아보시려면 다음과 같은 데이터를 준비하십시오.

  • 작업,
  • 매질 유형,
  • 압력 강하,
  • 유속,
  • 작동 압력,
  • 열역학적 속성, 온도,
  • 작동 온도.