애플리케이션에 중점을 둔 차세대 고성능 열교환기 설계인 Micro Plates™는 지역 에너지 솔루션을 위해 특별히 제작된 혁신 기술입니다.
이는 고객에게 무슨 의미입니까?
새로운 최첨단 Micro Plate™ 기술을 적용한 당사의 열교환기는 한 차원 높은 효율과 성능을 특징으로 하며 지역 난방 및 냉방 애플리케이션에 보다 많은 이점을 제공할 수 있습니다.
고유한 패턴을 특징으로 하는 당사의 혁신적이고 새로운 플레이트는 모든 동종 제품보다 성능을 휠씬 뛰어나며, 압력 강하를 상당히 낮출 뿐만 아니라 열 전달도 크게 개선합니다.
당사의 열교환기는 거의 모든 지역 냉난방 애플리케이션 및 네트워크에 적합합니다. 시스템의 압력이 변동하거나 일정하든지, 온도 변화가 심하든지 아니면 심지어 난방수 공급이 처리되지 않았든지 간에 당사는 고객에게 완벽한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
높은 효율과 오랜 수명 덕분에 낭비가 줄었으며, 이 모두를 통해 상당한 에너지 절약과 탄소 발자국 감소로 이어집니다.
Micro Plates™는 보다 균일하게 물을 흐르게 하여 표면 영역을 최적으로 활용할 수 있습니다. 이는 또한 열 전달 극대화를 위해 매질을 분배 및 혼합합니다.
당사는 고객의 요구사항을 충족하는 열교환기를 개별 맞춤 제작합니다. 최적의 열 전달과 압력 강하 최소화를 위해 Micro Plates™의 딤플 개수, 사이즈 및 위치를 다양하게 적용할 수 있습니다.
![](/media/4004/micro_plate_technology.jpg?width=420&height=1920&rnd=131598787329500000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Micro Plate™ 기술을 적용한 판형 열교환기
Micro Plate™ 열교환기의 개념과 원리 소개
FAQ
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 기본 판형 열교환기SONDEX® 기본 판형 열교환기는 수많은 시장 부문에 걸쳐 다양한 애플리케이션에 이상적인 제품입니다. 당사는 세계 최대 규모의 플레이트 포트폴리오를 보유하고 있으며 고객의 요구사항을 완벽히 충족하도록 각각의 열교환기를 맞춤 제작합니다. 혁신 기술과 스마트 설계 덕분에 당사의 기본 판형 열교환기는 그 투자 가치가 뛰어납니다.
동영상
Micro Plates™ 소개
Micro Plate™ 열교환기의 기능을 설명하는 애니메이션