• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SONDEX® 자유 흐름 플레이트

당사의 SONDEX® 자유 흐름 패턴은 점도, 섬유질 및 입자 함량이 높거나 오염 위험이 상당하기 때문에 일반적인 열교환기에 적합하지 않은 매질을 처리하도록 설계되었습니다.

이는 고객에게 무슨 의미입니까?

깊고 넓은 채널은 처리하기 어려운 매질이 문제 없이 유동할 수 있도록 충분한 공간을 제공하고, 생산 제품의 순조로운 처리를 보장하며, 이를 통해 지속가능한 품질 개선으로 이어집니다.

플레이트간 라인 접촉부가 하나밖에 없기 때문에 길고 점도가 높은 입자도 달라붙거나 열교환기를 막히게 하지 않습니다.

자유 흐름 플레이트는 또한 오염을 유발할 가능성이 높은 매질에도 매우 적합하며, 이러한 오염 요인을 염두에 두고 설계되었습니다. 채널 덕분에 효율적인 유동 및 열 전달이 가능하며, 오염물이 퇴적되더라도 세척을 위한 중지시간 간격이 길어집니다.

이러한 장점 덕분에 설탕 생산업체는 예를 들어, 귀중한 생산 시간 및 생산 제품의 손실 없이 전체 생산 기간 내내 최대 용량으로 가동할 수 있습니다.

기능 및 장점

깊은 채널과 제한적인 플레이트간 접촉부 덕분에 막힘 없는 유로를 보장합니다. 대형 플레이트 갭은 일반적인 열교환기의 오염 및 막힘을 야기하는 매질을 처리하도록 설계되었습니다.

매질의 점도, 오염 가능성 및 입자 함량과 관계없이 세척이 필요 없으며 작동 시간이 연장됩니다.

비대칭 패턴은 유속 차이가 큰 애플리케이션에 사용됩니다. 유속 차이를 감안하여 작동하기 때문에 에어 포켓, 매질 이상분포 및 난류 형성 저하와 같은 문제가 해소됩니다.

FAQ

열교환기 선정 시 수많은 요소를 고려해야 합니다. 당사의 숙련된 영업 담당 엔지니어들이 고객의 입력사항 및 요구사항을 기반으로 적절한 치수와 올바른 사양을 갖춘 열교환기를 설계하여 최적 성능을 발휘하는 고품질의 솔루션을 고객에게 제공하도록 보장합니다.

당사의 열교환기는 산업 표준 및 요건에 따라 승인 및 인증되었습니다. 특정 세부 정보는 가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업점으로 문의하시기 바랍니다. 가장 정확한 견적을 받아보시려면 다음과 같은 데이터를 준비하십시오.

  • 작업,
  • 매질 유형,
  • 압력 강하,
  • 유속,
  • 작동 압력,
  • 열역학적 속성, 온도,
  • 작동 온도.