하나의 ECA 30으로 ECL Comfor 제어기(B 유형)을 셋업하는 절차.
예:
3개의 제어기, ECL 210 B(표시창 및 다이얼 미포함)
하나의 마스터: 애플리케이션 A266
2개의 슬레이브: 애플리케이션 A260, 주소 번호 1 및 2.
하나의 ECA 30.
요구사항:
- 마스터가 실외 온도를 슬레이브로 전송해야 함
- ECA 30은 ECL 210 B 제어기 3개 모두를 설정하는데 사용해야 함
- ECA 30을 모니터링에 사용해야 함
센서, ECL 485 버스, 액츄에이터 및 펌프의 모든 연결이 완료되었다고 가정합니다.
실외 온도 센서는 마스터 제어기의 베이스 부분에 연결되어야 합니다.
절차:
1. 베이스 부분에 ECL 제어기가 배치되어 있으면 안 됨.
2. ECA 30을 ECL485 버스에 연결(케이블 유형: 꼬여 있는 케이블 2개)
ECL485 버스 연결부가 모든 베이스 부분의 공통 단자(30) 및 +12 V(31)를 ECL485의 A 및 B 연결부와 공유하는지 확인합니다.
3. ECL 제어기를 베이스 부분에 삽입하되 ECL 제어기의 주소는 가장 낮은 슬레이브 번호, 예를 들어 "1"로 지정되어야 합니다.
4. 장치의 전원을 인가합니다. ECL과 ECA 30은 출고 시 상태 그대로라고 가정합니다.
4.a. 제어기가 출고 시 상태 그대로가 아닌 경우, 다음을 수행합니다.
ECA 30의 경우:
> ECA 메뉴(ECA MENU), > ECA 초기 설정(ECA factory) > ECL 주소 리셋(Reset ECL addr.) > ECL 주소 리셋(Reset ECL addr.) > "예(Yes)".
10초 후에 ECA가 "ECA 초기 설정(ECA factory)" 메뉴로 돌아갑니다. ECL 주소는 이제 15로 설정됩니다. (본 문서 마지막의 "ECL 주소 리셋" 추가 정보를 참조하십시오).
4.b. ECA 30이 출고 시 상태 그대로가 아닌 경우, 다음을 수행합니다.
> ECA 메뉴(ECA MENU), > ECA 초기 설정(ECA factory) > ECA 기본 설정(ECA default), > 초기 설정 복원(Restore factory), > (초기 설정 선택(Choose factory)), > "예(Yes)".
이렇게 하면 ECA의 주소가 A로 지정되고 ECL 제어기에 애플리케이션을 설치하는데 필요한 주소 15로 연결됩니다.
5. 애플리케이션 키 A260을 ECL 제어기(슬레이브)에 삽입
6. 언어 선택
(5 - 11단계 동안 반응 시간이 느릴 수 있습니다. 이는 ECL 제어기와 ECA 30이 완전히 동기화되지 않았기 때문입니다.)
7. 애플리케이션 선택(A260의 경우에는 하위 유형이 하나밖에 없으므로 이용할 수 없음).
8. 시간 및 날짜 설정
9. "다음(Next)" 선택
10. 표시창에 "애플리케이션 A260.1이 설치됨(Application A260.1 installed)"이 잠깐 표시됨
- 애플리케이션이 업로드됩니다.
- ECA 30의 표시창이 10초간 꺼집니다.
11. 표시창에 애플리케이션 관련 메뉴가 표시됩니다.
12. 10 - 30초 후에 메뉴 "애플리케이션 복사(Copy application)"가 나타남(ECA 30이 ECL 애플리케이션을 인식해야 함)
- "예(Yes)" 선택
("복사" 절차는 몇 분 정도 소요됨)
13. (슬레이브에 주소 번호 지정)
a. ECL 매뉴 선택
b. 메뉴(MENU) 선택
c. "공통 제어기 설정(Common controller settings)" 선택
d. "시스템(System)" 선택
e. "통신(Communication)" 선택
f. "ECL 485 주소(ECL 485 addr.)" 선택
g. "ECL 485 주소(ECL 485 addr.)" 선택
- ID = 2048, 초기 설정값은 "15"
h. 주소를 이 슬레이브에 계획된 주소 번호로 변경
i. 5초 후에 선택한 주소 번호가 "0"으로 변경
j. 다시 5초 후에 표시창이 "ECA 메뉴(ECA MENU)"로 돌아갑니다.
- 또한 십자 표시가 된 제어기 아이콘이 나타납니다.
이는 ECL 제어기와 ECA 30간의 통신이 없음을 의미합니다. 마스터가 ECL 485 버스에 없습니다.
14. (다음 ECL 셋업)
ECL 제어기를 베이스 부분에 삽입하되 ECL 제어기의 주소는 다음 슬레이브 번호, 예를 들어 "2"로 지정되어야 합니다.
15. (주소 15에서 통신하도록 ECA 설정)
a. ECA 메뉴(ECA MENU) 선택
b. "ECA 시스템(ECA system)" 선택
c. "ECA 통신(ECA communication)" 선택
d. "연결 주소(Connection addr.)" 선택
e. "15"로 변경
ECL 제어기의 "키 삽입 애니메이션"이 이제 ECA 30에 표시됩니다.
16. (애플리케이션 업로드)
6 - 13단계 수행
슬레이브 1과 2에 동일한 애플리케이션(동일한 버전 및 언어)이 있는 경우, 애플리케이션을 다시 복사할 필요가 없습니다(11단계).
17. (다음 ECL 셋업)
ECL 제어기를 베이스 부분에 삽입하되 ECL 제어기는 마스터(주소 번호 15)여야 합니다.
18. 15.a - 15.e단계 수행
19. 6 - 12단계 수행.
20. 마스터 제어기는 출고 시 주소 15가 지정되어 있으므로 별도의 주소 지정이 필요 없습니다.
21. 전체적인 통신 셋업이 끝났습니다.
22. (마스터 또는 슬레이브와 통신하기 위한 절차)
a. ECA 메뉴(ECA MENU) 선택
b. "ECA 시스템(ECA system)" 선택
c. "ECA 통신(ECA communication)" 선택
d. "연결 주소(Connection addr.)"를 "15" (= 마스터), "1" (= 슬레이브 번호 1), "2" (= 슬레이브 번호 2)로 선택
설명:
시스템에 마스터(주소 15)가 있는 경우에만 슬레이브와의 통신이 가능합니다.
새로운 버전의 ECA 30 / 31에는 표시창에서 슬레이브 번호를 직접 선택할 수 있는 기능이 있습니다.
ECL 주소 리셋:
"ECL 주소 리셋"은 특수 비상 기능으로, ECL 485 네트워크에 연결된 모든 제어기의 ECL 485 주소를 "15"(마스터 주소)로 리셋할 수 있습니다. 마스터의 주소를 다른 주소로 변경하면 마스터 없이 네트워크에 제외될 수 있고 그에 따라 ECL485 버스가 더 이상 기능을 하지 못할 수 있기 때문에 이 기능이 추가되었습니다. 이는 마스터 제어기가 작동을 위해 ECA 30/31과 통신해야 하는 블라인드 제어기인 경우 특히 중요합니다.
이 기능을 필요한 경우에만 사용할 수 있도록 하기 위해 다음과 같은 경우에만 "ECL 주소 리셋" 메뉴를 활성화할 수 있습니다.
* 연결 없음(Dead Connection) 모드가 활성화된 경우(ECA 30 / 31 표시창 오른쪽 하단의 탐색 표시줄에 표시줄이 하나만 있는 경우)
* 마스터 동기화 브로드캐스트 신호가 최소 25초 이상 수신되지 않는 경우
리셋 메뉴가 활성화되면 ECA 30 / 31은 ECL 제어기를 초기화 단계에서 벗어나게 하기 위해 10초간 가짜 마스터 브로드캐스트 신호를 전송합니다. 그리고 나면 ECA 30 / 31이 ECL 485 주소 1-14에 주소 변경 명령을 전송하기 시작합니다(일부 이전 버전의 ECL에서는 주소를 10-14로 설정할 수 있기 때문에 이와 같이 주소를 한정합니다). 이 작업은 약 15초 정도 소요됩니다. ECL 485 네트워크 내 모든 ECL 제어기의 ECL 485 주소가 15로 변경되기 때문에 이 기능이 활성화되기 전에 필요한 마스터 제어기를 제외한 다른 모든 제어기의 전원을 끄는 것이 좋습니다(또는 베이스 부분에서 제거해도 됩니다). 이 작업은 약 25초 정도 소요됩니다. 다수의 제어기가 주소 15로 지정되면 서로 충돌할 위험이 있습니다. 따라서 이 기능을 사용한 후에는 슬레이브 제어기의 ECL 485 주소를 수동으로 확인 및 리셋할 필요가 있습니다.