ECL 제어기

  • 개요
  • 문서
  • FAQ
  • 소프트웨어
  • 도구 및 앱

전자 제어기(ECL)는 지역 난방 및 급탕 시스템을 위한 지능형 온도 조절기입니다. 이러한 제어기는 기후 보상 및 애플리케이션 키를 활용하여 다양한 지역 난방 시스템에 적용할 수 있으며 높은 쾌적성 수준과 최적의 에너지 활용성을 보장합니다.

제품 범위에는 기존 아날로그 운전 방식의 매우 간단한 전자 제어기뿐만 아니라 완벽한 디지털 인터페이스를 갖춘 고급 전자 제어기가 포함됩니다.

모든 제어기의 공통된 특징은 운전이 용이하다는 점입니다. ECL Comfort 제어기 범위 중 고급 버전은 지능형 USB 키 기술을 사용하며 제어기의 그래픽 표시창에 있는 그림을 통해 시스템의 개요를 신속히 확인할 수 있습니다.

ECL 제어기 또는 ECA 원격 제어 장치를 사용하면 전면 패널의 다이얼을 돌리고 눌러 모든 탐색 및 상호작용 기능을 사용할 수 있습니다. 모든 메뉴 및 시스템 데이터 판독은 원하는 모국어로 그래픽 표시창에 표시되며 논리적인 메뉴 구조 덕분에 원활하고 직관적인 운영이 가능합니다.

점멸 표시등이나 버튼, 스위치 등은 없지만 활용 가능성은 무한합니다. 이는 정확한 시운전뿐만 아니라 용이한 일상 운전을 보장하며 최적의 쾌적성 및 신뢰성으로 이어집니다.

기능 및 장점

전자 난방 제어기를 사용하면 설치 및 시운전 시간 절약, 계획되지 않은 유지보수 감소, 짧은 학습 곡선 및 에너지 소비 감소 가능

다양한 ECL 애플리케이션 키로 용이한 설치 및 시운전 가능

건물의 에너지 소비 11 - 15% 이상 절감 가능 및 CO2 배출량 감소.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형

FAQ

개폐형 제어라고도 하는 2포인트 제어는 전자 제어기 또는 전자 온도 조절기로 예를 들어, 가스 보일러, 오일 버너, 열 펌프, 순환 펌프, 팬 등의 전원을 켜거나 끄는데 사용됩니다.

실외 온도 센서는 마스터에 연결됩니다. 가장 흔한 실수는 바로 슬레이브의 주소 메뉴에 설정을 빼먹는 경우입니다. 주소값이 15여서는 안 됩니다. 0, 1, 2 . . . 9를 사용할 수 있습니다. 실외 온도값 이외에도 슬레이브는 마스터에서 시간 및 날짜 정보를 수신합니다.

간단히 말해, 온도 센서와 ECL 제어기간 케이블의 저항은 측정된 온도에 미치는 영향이 미미합니다.
1도 높은 온도 판독값을 위한 각기 다른 치수의 구리 케이블 유형 최대 길이:
44 m @ 0.4 mm²
55 m @ 0.5 mm²
83 m @ 0.75 mm²
110 m @ 1.0 mm²
165 m @ 1.5 mm²
275 m @ 2.5 mm²

Pt"는 금속의 한 종류인 백금을 의미합니다.
"1000"은 0(영) °C 기준 1000 ohm을 의미합니다.
단위 "ohm"은 전기 저항을 나타냅니다. 백금에는 정 온도 특성(PTC)이 있습니다. 이는 온도 상승 시 금속의 초기 저항도 증가함을 의미합니다. 저항은 (섭씨 온도 기준) 1 도 증가할 때마다 3.85 ohm씩 증가합니다. 이 특성은 -60 - 200°C의 온도 범위에서 매우 선형적입니다. 예: 저항 측정값 1077 ohm은 온도 20°C를 의미합니다.

섭씨 온도를 기준으로 했을 때의 온도 차이.
예: 오전 10시에 실외 온도가 14 °C였고 오후 1시에 실외 온도가 19 °C였습니다. 실외 온도는 5 K만큼 증가했습니다.

냉수 공급측에서는 유량이 일정합니다. 3포트 밸브를 사용하면 유량 중 일부는 열교환기를 통과하고 또 다른 일부는 밸브의 B포트를 통과합니다.
이러한 두 유량은 냉각 수요에 따라 다릅니다.

네, 당사는 ECL 210 또는 ECL 310을 갖춘 애플리케이션에 원격 장치, ECA 31을 결합하는 옵션이 있습니다. ECA 31은 ECA 전용 표시창에서 상대 습도를 표시합니다.

ECA 32는 ECL 310의 베이스 부분에 있습니다. ECL 310과의 통신: ECL 310이 베이스 부분에 있는 상태에서 ECL 310 제어기 후면에 있는 5핀 수 커넥터 2개를 ECA 32의 5핀 암 커넥터 2개에 연결합니다.

온도 센서, 펄스 입력 및 아날로그 출력은 단자 49 - 62를 통해 연결됩니다. 릴레이 출력 4개는 단자 39 - 46을 통해 연결됩니다.

ECA 32는 ECL 310과 ECA 32 관련 기능을 갖춘 애플리케이션만 함께 사용 가능합니다.

이외에도 ECA 32는 다음과 같이 모니터링 모듈로 사용할 수 있습니다.
온도 센서 입력(Pt 1000) 6개, ECL 310. ECA 31은 ECA 전용 표시창에서 상대 습도를 표시합니다.

마스터 - 슬레이브 시스템은 ECL 485 버스를 이용하여 내부적으로 연결된 ECL 제어기입니다.

마스터(주소 15)는 실외 온도, 시간 및 날짜를 슬레이브로 전송합니다. 마스터는 주소가 지정된 슬레이브에서 온도 유량 지령을 수신할 수 있습니다.
주소가 0, 1 - 9인 슬레이브는 수신자입니다(마스터에서 전송한 실외 온도, 시간 및 날짜를 수신).
주소가 1 - 9인 슬레이브(슬레이브마다 하나의 주소)는 마스터로 온도 유량 지령을 전송할 수 있습니다.

최대 2개. 이러한 제한은 각 ECA 30의 전력 수요 때문입니다.

ECL 버스를 이용하여 내부적으로 연결된 ECL Comfort 110 제어기를 갖춘 마스터 - 슬레이브 시스템입니다.

마스터에는 실외 온도 센서가 연결되어 있습니다. 실외 온도 신호는 ECL 버스를 통해 슬레이브와 ECA 60 / 61로 전송됩니다.

예:
다가구 주택에 설치된 다수의 ECL 110에는 공통으로 하나의 실외 온도 센서를 장착할 수 있습니다.

ECL 110은 ECL 210 또는 ECL 310을 갖춘 ECL 485 버스 네트워크에 연결할 수 없습니다.

ECL 210 / 310의 난방 회로 제어장치에서 파라미터 1x182 및 1x183은 0.0으로 설정됩니다.
실내 온도는 계속 표시됩니다.

20분 후 또는 전원 재연결 후 모든 설정이 잠깁니다. 하지만 모든 설정을 볼 수는 있습니다.

수신자는 마스터 - 슬레이브 시스템에서 주소가 0인 슬레이브 제어기입니다. 수신자는 마스터에서 실외 온도, 시간 및 날짜를 수신합니다. 수신자는 ECA 30/31과 함께 사용할 수 없습니다.

ECA 30/31은 주소가 0인 제어기와 통신할 수 없습니다.

총 20개.
수신자가 실외 온도 신호만 수신할 필요가 있는 경우에는 주소를 "0"으로 설정해야 합니다.

수신자가 실외 온도 신호를 수신하고 온도 유량 지령을 마스터로 다시 전송할 필요가 있는 경우에는 주소를 1, 2 . . . 또는 9로 설정해야 합니다.

아니요!
ECL 110에는 ECL 버스라는 버스가 있습니다.
ECL 210 및 ECL 310에는 ECL 485 버스라는 또 하나의 버스가 있습니다. 이 두 버스는 완전히 다릅니다.

ECL 210 / 310 제어기에 애플리케이션을 업로드할 때 ECA 30과 ECL간의 통신이 느립니다.
ECL 제어기에 애플리케이션이 업로드되면 ECA 30이 업데이트되고 반응이 훨씬 빨라집니다.

하나의 ECA 30으로 ECL Comfor 제어기(B 유형)을 셋업하는 절차.

예:
3개의 제어기, ECL 210 B(표시창 및 다이얼 미포함)
하나의 마스터: 애플리케이션 A266
2개의 슬레이브: 애플리케이션 A260, 주소 번호 1 및 2.
하나의 ECA 30.

요구사항:
- 마스터가 실외 온도를 슬레이브로 전송해야 함
- ECA 30은 ECL 210 B 제어기 3개 모두를 설정하는데 사용해야 함
- ECA 30을 모니터링에 사용해야 함

센서, ECL 485 버스, 액츄에이터 및 펌프의 모든 연결이 완료되었다고 가정합니다.
실외 온도 센서는 마스터 제어기의 베이스 부분에 연결되어야 합니다.

절차:
1. 베이스 부분에 ECL 제어기가 배치되어 있으면 안 됨.
2. ECA 30을 ECL485 버스에 연결(케이블 유형: 꼬여 있는 케이블 2개)

ECL485 버스 연결부가 모든 베이스 부분의 공통 단자(30) 및 +12 V(31)를 ECL485의 A 및 B 연결부와 공유하는지 확인합니다.

3. ECL 제어기를 베이스 부분에 삽입하되 ECL 제어기의 주소는 가장 낮은 슬레이브 번호, 예를 들어 "1"로 지정되어야 합니다.

4. 장치의 전원을 인가합니다. ECL과 ECA 30은 출고 시 상태 그대로라고 가정합니다.

4.a. 제어기가 출고 시 상태 그대로가 아닌 경우, 다음을 수행합니다.
ECA 30의 경우:
> ECA 메뉴(ECA MENU), > ECA 초기 설정(ECA factory) > ECL 주소 리셋(Reset ECL addr.) > ECL 주소 리셋(Reset ECL addr.) > "예(Yes)".
10초 후에 ECA가 "ECA 초기 설정(ECA factory)" 메뉴로 돌아갑니다. ECL 주소는 이제 15로 설정됩니다. (본 문서 마지막의 "ECL 주소 리셋" 추가 정보를 참조하십시오).

4.b. ECA 30이 출고 시 상태 그대로가 아닌 경우, 다음을 수행합니다.
> ECA 메뉴(ECA MENU), > ECA 초기 설정(ECA factory) > ECA 기본 설정(ECA default), > 초기 설정 복원(Restore factory), > (초기 설정 선택(Choose factory)), > "예(Yes)".
이렇게 하면 ECA의 주소가 A로 지정되고 ECL 제어기에 애플리케이션을 설치하는데 필요한 주소 15로 연결됩니다.

5. 애플리케이션 키 A260을 ECL 제어기(슬레이브)에 삽입

6. 언어 선택

(5 - 11단계 동안 반응 시간이 느릴 수 있습니다. 이는 ECL 제어기와 ECA 30이 완전히 동기화되지 않았기 때문입니다.)

7. 애플리케이션 선택(A260의 경우에는 하위 유형이 하나밖에 없으므로 이용할 수 없음).

8. 시간 및 날짜 설정

9. "다음(Next)" 선택

10. 표시창에 "애플리케이션 A260.1이 설치됨(Application A260.1 installed)"이 잠깐 표시됨
- 애플리케이션이 업로드됩니다.
- ECA 30의 표시창이 10초간 꺼집니다.

11. 표시창에 애플리케이션 관련 메뉴가 표시됩니다.

12. 10 - 30초 후에 메뉴 "애플리케이션 복사(Copy application)"가 나타남(ECA 30이 ECL 애플리케이션을 인식해야 함)

- "예(Yes)" 선택
("복사" 절차는 몇 분 정도 소요됨)

13. (슬레이브에 주소 번호 지정)
a. ECL 매뉴 선택
b. 메뉴(MENU) 선택
c. "공통 제어기 설정(Common controller settings)" 선택
d. "시스템(System)" 선택
e. "통신(Communication)" 선택
f. "ECL 485 주소(ECL 485 addr.)" 선택
g. "ECL 485 주소(ECL 485 addr.)" 선택
- ID = 2048, 초기 설정값은 "15"
h. 주소를 이 슬레이브에 계획된 주소 번호로 변경
i. 5초 후에 선택한 주소 번호가 "0"으로 변경
j. 다시 5초 후에 표시창이 "ECA 메뉴(ECA MENU)"로 돌아갑니다.
- 또한 십자 표시가 된 제어기 아이콘이 나타납니다.
이는 ECL 제어기와 ECA 30간의 통신이 없음을 의미합니다. 마스터가 ECL 485 버스에 없습니다.

14. (다음 ECL 셋업)
ECL 제어기를 베이스 부분에 삽입하되 ECL 제어기의 주소는 다음 슬레이브 번호, 예를 들어 "2"로 지정되어야 합니다.

15. (주소 15에서 통신하도록 ECA 설정)
a. ECA 메뉴(ECA MENU) 선택
b. "ECA 시스템(ECA system)" 선택
c. "ECA 통신(ECA communication)" 선택
d. "연결 주소(Connection addr.)" 선택
e. "15"로 변경
ECL 제어기의 "키 삽입 애니메이션"이 이제 ECA 30에 표시됩니다.

16. (애플리케이션 업로드)
6 - 13단계 수행
슬레이브 1과 2에 동일한 애플리케이션(동일한 버전 및 언어)이 있는 경우, 애플리케이션을 다시 복사할 필요가 없습니다(11단계).

17. (다음 ECL 셋업)
ECL 제어기를 베이스 부분에 삽입하되 ECL 제어기는 마스터(주소 번호 15)여야 합니다.

18. 15.a - 15.e단계 수행

19. 6 - 12단계 수행.

20. 마스터 제어기는 출고 시 주소 15가 지정되어 있으므로 별도의 주소 지정이 필요 없습니다.

21. 전체적인 통신 셋업이 끝났습니다.

22. (마스터 또는 슬레이브와 통신하기 위한 절차)
a. ECA 메뉴(ECA MENU) 선택
b. "ECA 시스템(ECA system)" 선택
c. "ECA 통신(ECA communication)" 선택
d. "연결 주소(Connection addr.)"를 "15" (= 마스터), "1" (= 슬레이브 번호 1), "2" (= 슬레이브 번호 2)로 선택

설명:
시스템에 마스터(주소 15)가 있는 경우에만 슬레이브와의 통신이 가능합니다.
새로운 버전의 ECA 30 / 31에는 표시창에서 슬레이브 번호를 직접 선택할 수 있는 기능이 있습니다.

ECL 주소 리셋:
"ECL 주소 리셋"은 특수 비상 기능으로, ECL 485 네트워크에 연결된 모든 제어기의 ECL 485 주소를 "15"(마스터 주소)로 리셋할 수 있습니다. 마스터의 주소를 다른 주소로 변경하면 마스터 없이 네트워크에 제외될 수 있고 그에 따라 ECL485 버스가 더 이상 기능을 하지 못할 수 있기 때문에 이 기능이 추가되었습니다. 이는 마스터 제어기가 작동을 위해 ECA 30/31과 통신해야 하는 블라인드 제어기인 경우 특히 중요합니다.
이 기능을 필요한 경우에만 사용할 수 있도록 하기 위해 다음과 같은 경우에만 "ECL 주소 리셋" 메뉴를 활성화할 수 있습니다.

* 연결 없음(Dead Connection) 모드가 활성화된 경우(ECA 30 / 31 표시창 오른쪽 하단의 탐색 표시줄에 표시줄이 하나만 있는 경우)

* 마스터 동기화 브로드캐스트 신호가 최소 25초 이상 수신되지 않는 경우

리셋 메뉴가 활성화되면 ECA 30 / 31은 ECL 제어기를 초기화 단계에서 벗어나게 하기 위해 10초간 가짜 마스터 브로드캐스트 신호를 전송합니다. 그리고 나면 ECA 30 / 31이 ECL 485 주소 1-14에 주소 변경 명령을 전송하기 시작합니다(일부 이전 버전의 ECL에서는 주소를 10-14로 설정할 수 있기 때문에 이와 같이 주소를 한정합니다). 이 작업은 약 15초 정도 소요됩니다. ECL 485 네트워크 내 모든 ECL 제어기의 ECL 485 주소가 15로 변경되기 때문에 이 기능이 활성화되기 전에 필요한 마스터 제어기를 제외한 다른 모든 제어기의 전원을 끄는 것이 좋습니다(또는 베이스 부분에서 제거해도 됩니다). 이 작업은 약 25초 정도 소요됩니다. 다수의 제어기가 주소 15로 지정되면 서로 충돌할 위험이 있습니다. 따라서 이 기능을 사용한 후에는 슬레이브 제어기의 ECL 485 주소를 수동으로 확인 및 리셋할 필요가 있습니다.

아니요!
ECA 30 / 31은 ECL 210 / 310 시리즈와 함께 사용하도록 개발되었습니다.

A368 애플리케이션 키는 원래 A368.1, A368.2, A368.3 및 A368.4로 구성되었습니다.

2014년 1월부로 A368 애플리케이션 키에 하위 유형 2개, A368.5 및 A368.6이 추가되었습니다.

A368.5의 주 품목:
F1은 재충전되는 물의 양을 측정하기 위한 유량계입니다. 유량계의 펄스는 ECA 32 모듈의 펄스 입력에 적용됩니다.

S11은 난방, 이차 회수의 온도 모니터링입니다.

S13은 DHW 순환, 회수의 온도 모니터링입니다.

A368.6의 주 품목:

S2는 난방, 이차 회수의 온도 모니터링입니다.

S8은 DHW 순환, 회수의 온도 모니터링입니다.

하나의 DHW 순환 펌프(P1).

마운팅 지침서가 업데이트되었습니다.

영문 설치 지침서가 업데이트되었습니다.

A247은 원래 A247.1, A247.2, A347.1 및 A347.2로 구성되었습니다.
2014년 1월부로 A247 애플리케이션 키에 하위 유형 1개, A247.3이 추가되었습니다.

A247.1 대비 주요 차이점:
알람 없음
S7은 DHW 충전 온도 센서
S4는 DHW 난방 온도 센서
P2는 DHW 일차 회로 순환 펌프
P4는 DHW 충전 펌프

마운팅 지침서가 업데이트되었습니다.
설치 지침서는 아직 업데이트되지 않았습니다.

안타깝게도 일부 ECL 210 베이스 부분에서 올바른 단자 블록의 위치가 위 아래로 변경되는 문제가 있었습니다. 이는 ECL 210에서 온도 센서가 제대로 보이지 않음을 의미합니다.
올바른 위치는 단자 블록 위와 아래의 단자 공간입니다.
2012년 초부터 생산 라인에서 올바른 단자 블록 위치를 시험해오고 있습니다.

ECA 60이 단종되었기 때문에 ECA 61을 사용해야 하나 현재(2014년 8월)로서는 실내 센서 ESM-10은 공급하고 있지만 ECA 61은 공급하지 않고 있습니다.

소프트웨어

도구 및 앱

소프트웨어 도구