댄포스의 새로운 지능형 압력 및 유량 제어기로 난방 및 냉방 네트워크의 효율 극대화
가장 까다로운 지역 난방 및 냉방 애플리케이션을 위해 댄포스는 Virtus라는 새로운 헤비듀티 차압 및 유량 제어기를 개발했습니다. 이들 제품은 에너지원, 운송 네트워크, 분배 네트워크 및 구독자 서브스테이션에 사용하도록 설계되었습니다. 최적의 온수 균형과 완벽한 온도 제어는 난방 및 냉방 네트워크의 효율 극대화에 있어 핵심이며 이는 에너지 및 비용을 절감하고 최종 사용자의 쾌적성을 개선할 수 있음을 의미합니다.
작동 원리
지역 에너지 네트워크의 균형 및 최적화 방식이 변화할 것입니다. 차세대 Virtus 지능형 압력 및 유량 제어기는 이러한 경우에 높은 내구성, 개선된 기능 및 성능을 보장합니다. 또한 고유한 지능형 최적화 기능인 iNET 및 iSET는 에너지를 추가로 절약합니다.
Virtus의 주요 장점

설치와 시운전
지역 난방 및 냉방을 위한 새로운 Virtus 차압 제어기의 설치 및 시운전 애니메이션을 시청하십시오.

관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }복합밸브복합밸브는 간단한 방식으로 효율적인 제어를 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }차압 제어기차압 제어기는 모터로 구동하는 제어 밸브 또는 전체 시스템/변전소에 걸쳐 차압을 낮고 일정하게 유지합니다. 이렇게 하면 압력 변이가 차단되고 온도 제어 품질이 개선됩니다.