자동 온도 제어기

  • 개요
  • FAQ
  • 도구 및 앱

에너지 효율 측면에서 온도 제어장치는 열 손실을 감소시킬 수 있으므로 CO2 배출량이 감소합니다. 난방 시스템에서 온도 수준의 정밀 제어 성능은 건물 내 최종 사용자의 적절한 쾌적성을 제공합니다. 우수한 조정비와 급탕수 공급 요구사항의 변화에 대한 신속한 응답 시간은 최적의 제어 성능을 보장하는데 필요한 특징 중 일부입니다.

단독 가구 주택 및 공동 주택을 위한 솔루션 

단독 가구 주택 및 공동 주택을 위한 감온식 온도 제어기는 순간/저장식 급탕 및 난방 시스템의 유량 온도를 제어하는데 사용됩니다. 신속한 개방 및 폐쇄를 특징으로 하는 이 제어기는 열교환기에 석회가 쌓이지 않도록 보호하고 시스템에 설치된 장비의 오랜 수명을 보장합니다.

공급 온도와 차압의 변이가 미미한 순간식 급탕 시스템에서는 반응 시간이 빠른 RAVI 제어기를 사용할 수 있습니다. 차압이 2 bar를 초과하는 경우에는 별도의 dp 제어기를 사용하는 것이 좋습니다. 다이나믹 시스템의 경우에는 유량 보상 온도 제어 및 내장형 차압 제어 기능을 갖춘 AVTQ 또는 IHPT 제어기가 완벽한 선택입니다.

이러한 제어기는 수도꼭지가 개방되자마자 반응하고 감온식 제어 밸브 전체에 걸쳐 일정하고 낮은 차압을 유지합니다. 최적의 유휴 온도 제어가 보장됩니다. 유량이 큰 경우에는 AVTB 온도 조절기를 순간식 DHW 및 난방에 모두 사용할 수 있습니다.

난방 및 환기 시스템의 경우, 댄포스는 응답 시간이 중간 정도인 RAVK 제어기를 제공하며 이 제어기는 환기 및 난방 시스템에 적합하도록 설계되었습니다.  

저장식 충전 시스템 및 온수 탱크 애플리케이션을 위해 댄포스는 AVTB, RAVI / RAVK 온도 조절기를 제공합니다.

다가구 및 상업용 건물을 위한 솔루션

다가구 주택 및 상업용 건물을 위한 감온식 온도 제어기는 급탕 시스템뿐만 아니라 지역 난방 애플리케이션의 회수 온도 제한에 사용됩니다. 

저장식 충전 시스템 및 온수 탱크 애플리케이션을 위해 댄포스는 AVTB, AVT/VG, AFT/VFG2 온도 조절기를 제공합니다.

일부 애플리케이션의 경우에는 회수 온도가 너무 높아지지 않도록 온수 탱크나 난방 시스템에서 회수 온도를 제한해야 할 수도 있습니다. 탱크나 난방 애플리케이션의 회수관에 회수 온도 제한기 유형 FJV를 설치하면 이것이 가능합니다. 

일반적으로 감온식 온도 제어기는 공급 온도의 변이가 중간 정도이고 차압 또한 중간 정도인 시스템에서 사용됩니다. 차압의 변이가 큰 경우에는 차압 제어기를 설치하는 것이 좋습니다.

자동 온도 제어장치는 모듈 형식으로 제공되며 DIN 표준을 충족하는 안전 기능을 갖추고 있습니다. 

기능 및 장점

난방 시스템에서 온도 수준의 정밀 제어 성능은 건물 내 최종 사용자의 적절한 쾌적성을 제공합니다.

에너지 효율 측면에서 최적의 온도 제어 성능은 열 손실을 감소시킬 수 있으므로 CO2 배출량이 감소합니다.

우수한 조정비와 급탕수 요구사항의 변화에 대한 신속한 응답 시간은 최적의 제어 성능을 보장하는데 필요한 특징 중 일부입니다.

FAQ

순간식 급탕수 생산.

밸브가 완전히 개방됩니다.

밸브 유형 "VGs"

Rg5(청동)

0.8 bar입니다.

위치에 제한이 없습니다. 센서는 아무 곳에나 설치할 수 있습니다.

폐쇄 밸브에서 완전 개방 밸브까지의 온도 편차.

폐쇄 밸브에서 Kv 크기 / 치수 측정까지의 온도 편차.

밸브 콘이 압력을 배출합니다.

도구 및 앱

애플리케이션 지침서