매질로 작동하는 자동 비례 제어기는 밸브의 자동 개방을 통해 밸브 앞(SAVA)과 밸브 뒤(SAVD)의 압력이 높아지지 않도록 방지합니다. 액츄에이터는 2개의 다이어프램을 갖추고 있으므로 제어 다이어프램에 결함이 생겼을 때 밸브를 개방할 수 있습니다. 제어기는 주로 지역 난방 시스템에 사용됩니다.
SAVA 제어기의 기능: 밸브 앞의 높은 상향 압력은 제어기 내부 다이어프램의 하단부(고압 연결부)로 연결됩니다. 제어기의 채널을 통해 중간 압력은 밸브에서 다이어프램의 상단부(저압 연결부)로 연결됩니다.
이제 제어 밸브의 스프링력이 다이어프램에 영향을 주므로 효과적인 차압이 결정됩니다.
SAVD 제어기의 기능: 밸브의 밸브 배출구 압력은 제어기 내부 다이어프램의 하단부(고압 연결부)로 연결됩니다. 다이어프램의 상단부(저압 연결부)는 대기로 연결됩니다. 이제 제어 밸브의 스프링력이 다이어프램에 영향을 주므로 폐쇄 압력이 결정됩니다.
기능 및 장점
압력 변이 차단 및 최적의 운전 조건 제공으로 온도 제어 품질 개선
까다로운 시스템에 맞게 제작, 부식, 공동 현상 및 분진 방지
연계 시스템은 압력 서지, 변동, 공동 현상 및 소음으로부터 보호

지역 난방 또는 냉방 시스템의 차압 및 유량 제어기(가변 유량)
지역 에너지 네트워크의 순환수 균형 및 제어를 통해 네트워크 균형, 에너지 절약 및 최종 사용자 쾌적성 개선이 가능합니다.
FAQ
동영상
DH 또는 냉방 시스템의 차압 및 유량 제어기(일정 유량)의 장점