압력 및 차압 배출 제어기는 하나의 밸브와 하나의 압력 액츄에이터로 구성됩니다. 일차적으로는 시스템/변전소/펌프에 걸쳐 압력(A) 또는 차압(PA)를
제한하는데 사용됩니다.
제어기는 상시 폐쇄로, 상시 폐쇄 밸브가 있는 AV(P)A와 신축성 스프링이 있는 AF(P)A가 있습니다.
압력 및 차압 배출 제어기는 일차적으로 바이패스에 설치됩니다. 이러한 제어기를 사용하면 난방열을 다른 네트워크 연결부로 분배하거나 연결부가 완전히 닫힌 경우에는 유량을 유휴 상태로 만들 수 있습니다.
압력 및 차압 배출 제어기는 유량이 최소 펌프 용량 미만으로 낮아지는 경우에 과부하로부터 가변 속도 펌프를 보호할 수 있습니다. 이러한 제어기는 펌프/애플리케이션을 보호하고 난방열을 다른 연결부에 전송합니다.
압력 배출 제어기는 시스템의 압력을 원하는 만큼 높게 유지(정적 압력)할 수 있도록 회수부에 설치할 수도 있습니다.
기능 및 장점
펌프/애플리케이션을 보호하고 난방열을 다른 연결부에 안전하게 전송
까다로운 시스템에 맞게 제작, 부식, 공동 현상 및 분진 방지
연계 시스템은 압력 서지, 변동, 공동 현상 및 소음으로부터 보호

지역 난방 또는 냉방 시스템의 차압 및 유량 제어기(가변 유량)
지역 에너지 네트워크의 순환수 균형 및 제어를 통해 네트워크 균형, 에너지 절약 및 최종 사용자 쾌적성 개선이 가능합니다.
FAQ
동영상
DH 또는 냉방 시스템의 차압 및 유량 제어기(일정 유량)의 장점