제어 밸브가 내장된 유량 제어기는 모터로 구동하는 제어 밸브, 유량 제한 및 고정식 차압 제어기와 같이 하나의 제품에 다수의 기능이 통합되어 있습니다.
하나의 밸브 몸체로 3가지 기능을 사용하면 설치 공간을 상당히 절약할 수 있습니다.
시스템의 압력 변이와 관계없이 우수한 제어 성능을 확보하는데 사용되며 시스템의 최대 유량을 제한할 수도 있습니다. 제어 밸브는 압력 독립형으로, 완전히 독립적으로 작동합니다.
연결 회로가 많은 변전소에서 제어 밸브가 내장된 유량 제어기를 사용하면 각 개별 회로를 완벽히 제어할 수 있습니다.
회수부에 제어기를 설치하는 것이 좋지만 유량부에 설치할 수도 있습니다.
기능 및 장점
압력 변이 차단 및 최적의 운전 조건 제공으로 온도 제어 품질 개선
까다로운 시스템에 맞게 제작, 부식, 공동 현상 및 분진 방지
연계 시스템은 압력 서지, 변동, 공동 현상 및 소음으로부터 보호

지역 난방 또는 냉방 시스템의 차압 및 유량 제어기(가변 유량)
지역 에너지 네트워크의 순환수 균형 및 제어를 통해 네트워크 균형, 에너지 절약 및 최종 사용자 쾌적성 개선이 가능합니다.
FAQ
동영상
DH 또는 냉방 시스템의 차압 및 유량 제어기(일정 유량)의 장점
AFQM의 압력 부품 세정 및 교체 방법