유연한 모듈식 설계를 통해 여러 제어 기능을 하나의 제어기에 결합하여 다양한 애플리케이션에 걸쳐 가장 까다로운 요구사항을 충족할 수 있습니다.
일부 애플리케이션의 경우에는 하나의 다기능 제어기를 사용하여 유량 온도를 제어하고 최대 유속 및 일차 회수 온도를 제한해야 할 수도 있습니다.
이러한 장치의 일반적인 예는 AVQMT로, 이 장치는 AVQM처럼 작동하지만 추가적인 자동 온도 조절기(유형 AVT / STM)를 갖추고 있습니다.
압력 독립형 밸브가 이차측의 온도를 제어하고 자동 온도 조절기가 회수 온도를 제한합니다. 급탕 시스템의 경우, 온도 조절기가 사용자를 화상으로부터 보호하는 안전 온도 조절기의 역할을 할 수 있습니다.
기능 및 장점
압력 변이 차단 및 최적의 운전 조건 제공으로 온도 제어 품질 개선
까다로운 시스템에 맞게 제작, 부식, 공동 현상 및 분진 방지
연계 시스템은 압력 서지, 변동, 공동 현상 및 소음으로부터 보호
![](/media/1182/differential-pressure-controllers-flow-controllers-limiters_video_1920x420px.jpg?width=419&height=1917&rnd=131484791849070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
지역 난방 또는 냉방 시스템의 차압 및 유량 제어기(가변 유량)
지역 에너지 네트워크의 순환수 균형 및 제어를 통해 네트워크 균형, 에너지 절약 및 최종 사용자 쾌적성 개선이 가능합니다.
FAQ
동영상
DH 또는 냉방 시스템의 차압 및 유량 제어기(일정 유량)의 장점