차압 제어기 및 유량 제어기 결합형(PQ)은 2개의 독립적인 차압 제어기와 하나의 유량 제한기(수동 밸런싱 밸브)가 하나의 밸브 몸체에 통합되어 있습니다.
이 장치는 다음과 같이 2가지 기능이 있습니다.
1) 차압 제어기는 유량 제한기에 걸쳐 고정된 차압을 유지합니다(유량 제어). 이렇게 하면 시스템의 압력 변이와 관계없이 자동 유량 제한이 보장됩니다.
2) 차압 제어기는 모터로 구동하는 제어 밸브 또는 전체 회로에 걸쳐 일정한 차압을 유지합니다.
이는 소비자의 난방 제어 시스템과 관계없이 2가지 변수(최대 유량 및 차압)를 설정할 수 있으므로 지역 난방 사업자에 있어 최상의 솔루션입니다. 특히 소비자가 구독자 스테이션을 소유하고 있는 경우, 해당 사업자가 유량을 제한하더라도 시스템의 소비자 유량에는 영향을 주지 않습니다.
이렇게 하면 지역 난방 사업자는 각 소비자가 이용할 수 있는 유량뿐만 아니라 변전소 차압 제어장치의 유량을 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 효율적인 네트워크 균형 조정이 가능합니다.
또 하나의 솔루션은 PB 제어기로, 하나의 압력 제어기와 하나의 유량 제한기(수동 밸런싱 밸브)로 구성됩니다. PB는 독립적인 유량 및 차압이 필요 없는 시스템에 사용됩니다.

지역 난방 또는 냉방 시스템의 차압 및 유량 제어기(가변 유량)
지역 에너지 네트워크의 순환수 균형 및 제어를 통해 네트워크 균형, 에너지 절약 및 최종 사용자 쾌적성 개선이 가능합니다.
기능 및 장점
압력 변이 차단 및 최적의 운전 조건 제공으로 온도 제어 품질 개선
까다로운 시스템에 맞게 제작, 부식, 공동 현상 및 분진 방지
연계 시스템은 압력 서지, 변동, 공동 현상 및 소음으로부터 보호