차압 제어기는 하나의 밸브와 하나의 압력 액츄에이터로 구성됩니다. 일차 시스템의 차압 제어기는 주로 모터로 구동하는 제어 밸브 또는 전체 시스템/변전소에 걸쳐 차압을 낮고 일정하게 유지하는데 사용됩니다.
기본적으로 차압 제어기는 네트워크의 최대 차압과 최소 차압의 비율이 2를 초과할 때마다 사용해야 합니다.
차압 제어기는 모터로 구동하는 제어 밸브와 함께 유량을 제한하는데 사용할 수도 있습니다.
컴포넌트 전체에 걸쳐 일정한 압력이 유지된 후에 회수부에 제어기를 설치하는 것이 좋습니다. 특정한 상황, 특히 공급 압력이 매우 높은 경우에는 차압 제어기를 유량부에 설치하는 것이 유용할 수 있습니다.
기능 및 장점
압력 변이 차단 및 최적의 운전 조건 제공으로 온도 제어 품질 개선.
까다로운 시스템에 맞게 제작, 부식, 공동 현상 및 먼지 방지.
연계 시스템은 압력 서지, 변동, 공동 현상 및 소음으로부터 보호.

지역 냉난방 시스템의 가변 유량
지역 에너지 네트워크의 순환수 균형 및 제어를 통해 네트워크 균형, 에너지 절약 및 최종 사용자 쾌적성 개선이 가능합니다.