차압, 유량 및 온도 제어기

  • 개요
  • 제품군

최적의 순환수 균형과 완벽한 온도 제어는 난방 또는 냉방 네트워크의 효율 극대화에 있어 핵심입니다. 당사는 난방 제어 기술 선두 업체로서 가장 까다로운 지역 냉난방 조건에서도 사용할 수 있는 종합적인 제품 및 통합 솔루션 범위를 제공합니다. 댄포스 제어 솔루션은 지역 냉난방 네트워크의 효율을 개선하고 최종 사용자를 이를 활용하여 이상적인 실내 기후를 만끽하면서도 에너지 효율 극대화를 경험할 수 있습니다.

차압 제어기는 지역 냉난방의 다이나믹 순환수 균형 자동 보장

물은 최소 저항선 원리에 따라 공급 네트워크를 통해 흐릅니다. 순환수 균형이 없는 경우에는 전력 공급에서 가장 가까운 소비자가 멀리 떨어진 소비자에 비해 더 나은 서비스를 누릴 수 있습니다.

차압 제어장치는 각각의 건물 구독자 스테이션에 도달하기 전 또는 각각의 제어 밸브에서 네트워크 특정 영역의 차압을 감소(영역 제어)하는데 사용할 수 있습니다. 필요한 밸브의 차압을 제한하면 네트워크의 자동 다이나믹 균형이 확보되고 모든 소비자가 지정된 유량을 공급받을 수 있습니다.

시스템은 균형 상태를 유지하며 네트워크가 새로운 영역으로 확대되더라도 다시 균형을 조정할 필요가 없습니다.

이는 또한 에너지원의 위치가 변경되거나 상당한 사용자 소비량 변동이 있는 경우에도 적용됩니다. 이는 에너지 효율에 기여할 뿐만 아니라 최종 사용자 쾌적성 또한 개선합니다.

차압 제어기는 압력 변이 차단 및 최적의 운전 조건 제공

가변 유량 시스템에서는 차압에서 큰 변이가 발생합니다. 가변 유량 시스템은 최저 차압에 맞게 용량이 설정되어 있기 때문에 이는 밸브 개방을 최소화하면서 여러 차례에 걸쳐 큰 차압에서 제어 밸브가 강제 작동해야 함을 의미합니다.

이러한 고압에서는 밸브가 너무 커지고 온도 제어 또한 부정확할 뿐만 아니라 불안정합니다. 이로 인해 불필요한 장비 마모가 발생하고 회수 온도가 높아질 뿐만 아니라 시스템 내 다른 밸브에도 영향을 미칩니다.

따라서 차압 제어장치는 압력 변이를 차단하고 제어 밸브 및 주택 내 스테이션에 낮고 안정적인 차압을 제공하는 것이 핵심입니다. 제어 밸브의 작동 조건이 양호하면 낮은 유량 요구사항에서도 온도 제어 품질 및 정밀도가 개선됩니다. 연계 시스템은 압력 서지, 변동, 공동 현상 및 소음으로부터 보호됩니다.

특징과 장점

압력 변이 차단 및 최적의 운전 조건 제공으로 온도 제어 품질 개선

까다로운 시스템에 맞게 제작, 부식, 공동 현상 및 분진 방지

연계 시스템은 압력 서지, 변동, 공동 현상 및 소음으로부터 보호

제품군

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Virtus 지능형 압력 및 유량 제어기

    차세대 Virtus 지능형 압력 및 유량 제어기는 지역 에너지 네트워크 균형 유지 시 높은 내구성, 개선된 기능 및 성능을 보장합니다. 또한 고유한 지능형 최적화 기능인 iNET 및 iSET는 에너지를 추가로 절약합니다.

  • if (isSmallPicture) { 압력 저감 제어기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 압력 저감 제어기 - 댄포스 } else { 압력 저감 제어기 - 댄포스 }
    압력 저감 제어기

    압력 저감 제어기는 저부하 조건에서 개선된 제어 성능을 보장합니다. 높은 압력을 낮추면 압력 저감기 뒤에 있는 애플리케이션의 온도를 정확하면서도 안정적으로 제어할 수 있습니다.

  • if (isSmallPicture) { 자동 온도 제어기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 자동 온도 제어기 - 댄포스 } else { 자동 온도 제어기 - 댄포스 }
    자동 온도 제어기

    감온식 온도 제어기는 순간/저장식 급탕 및 난방 시스템의 유량 온도를 제어하는데 사용됩니다. 다가구 주택 및 상업용 건물에서는 급탕 시스템과 지역 난방 애플리케이션의 회수 온도 제한에 사용됩니다.

  • if (isSmallPicture) { 차압 제어기 및 유량 제어기 / 제한기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 차압 제어기 및 유량 제어기 / 제한기 - 댄포스 } else { 차압 제어기 및 유량 제어기 / 제한기 - 댄포스 }
    차압 제어기 및 유량 제어기 / 제한기

    차압 제어기 및 유량 제어기 / 제한기를 사용하면 각 소비자가 이용 가능한 유량뿐만 아니라 변전소 내 차압 제어장치의 유량을 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 효율적인 네트워크 균형 조정이 가능합니다.

  • if (isSmallPicture) { 다기능 제어기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 다기능 제어기 - 댄포스 } else { 다기능 제어기 - 댄포스 }
    다기능 제어기

    유연한 모듈식 설계 덕분에 여러 제어 기능을 하나의 제어기에 결합하여 다양한 애플리케이션에 걸쳐 가장 까다로운 요구사항을 충족할 수 있습니다.