댄포스는 다이아몬드 시리즈(1단계 및 2단계)를 통해 상업용 및 주거용 소규모 시장에 완벽한 펌프를 제공합니다.
댄포스 다이아몬드 서비스 펌프는 다이아몬드 경도와 탄소 윤활성의 조합 덕분에 뛰어난 견고성, 내구성 및 강도를 제공하는 다이아몬드 유사 탄소 기술로 제작되었습니다. 그 결과, 매우 까다로운 애플리케이션에서도 10배 이상 오랜 수명을 제공합니다.
강력한 내구성을 제공하는 다이아몬드 코일은 이전의 서비스 코일과 비교했을 때 충돌 시험에서 5배 이상의 내구성을 보입니다.
RSA 및 RSH 펌프는 피스톤 조절기, 차단 기능 및 내장 필터를 갖추고 있으며 경유 및 중유에 사용합니다.
최상의 성능을 제공하기 위해서는 마치 자신의 차량을 관리하듯이 오일 버너를 관리해야 하며 노즐, 필터 및 코일과 같은 컴포넌트의 교체를 포함하여 정기적인 서비스를 받아야 합니다.
중부하 조건에서도 오랜 수명 제공
오일 버너 애플리케이션은 최근 수년간 보다 높은 압력에서 작동하도록 변해왔으며 소음 감소를 위해서나 에너지 절약을 위해서 보다 강력한 절연을 필요로 했습니다. 그 결과, 펌프의 작동 조건이 더욱 까다로워졌습니다. 이러한 이유 때문에 당사는 업계의 가장 높은 요구사항을 충족할 수 있도록 모든 서비스 펌프를 버전 2.0으로 업그레이드했습니다.
기능 및 장점
중부하 조건과 같이 매우 까다로운 애플리케이션에서도 10배 이상 오랜 수명 제공.
추가적인 내구성을 제공하는 다이아몬드 코일 장착.
이중 보증.
기계적인 샤프트 씰.
누유 및 오일 냄새 없음.
펌프 필터를 45초만에 교체할 수 있음(기존 펌프에서는 10분 소요).
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터 시트 | Oil Motor Pump BFPM Controller | 영어 | 다중 | 21 5월, 2019 | 557.2 KB | |
데이터 시트 | Oil Motor Pump BFPM Controller | 독일어 | 다중 | 06 12월, 2019 | 591.1 KB | |
데이터 시트 | Oil Motor Pump type BFPM 20 | 영어 | 다중 | 22 5월, 2019 | 375.2 KB | |
데이터 시트 | Oil Motor Pump type BFPM 20 | 독일어 | 다중 | 05 12월, 2019 | 461.1 KB | |
데이터 시트 | Oil Motor Pump type BFPM 21 | 독일어 | 다중 | 05 12월, 2019 | 586.6 KB | |
데이터 시트 | Oil Motor Pump type BFPM 21 | 영어 | 다중 | 22 5월, 2019 | 499.5 KB | |
데이터 시트 | Oil Motor Pump type BFPM 52 | 영어 | 다중 | 22 5월, 2019 | 509.8 KB | |
데이터 시트 | Oil Motor Pump type BFPM 52 | 독일어 | 다중 | 05 12월, 2019 | 595.6 KB | |
데이터 시트 | Oil Motor Pump type BFPM 61 | 독일어 | 다중 | 22 1월, 2020 | 624.2 KB | |
데이터 시트 | Oil Motor Pump type BFPM 61 | 영어 | 다중 | 22 5월, 2019 | 538.7 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 27 5월, 2019 | 454.7 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 프랑스어 | 다중 | 27 5월, 2019 | 411.6 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 영어 | 다중 | 27 5월, 2019 | 404.8 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 이탈리아어 | 다중 | 27 5월, 2019 | 408.5 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 중국어 (CN) | 다중 | 27 5월, 2019 | 568.8 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 러시아어 | 다중 | 27 5월, 2019 | 455.5 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 네덜란드, 플랑드르 | 다중 | 27 5월, 2019 | 462.1 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 독일어 | 다중 | 05 12월, 2019 | 492.1 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 프랑스어 | 벨기에 | 27 5월, 2019 | 462.4 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 러시아어 | 다중 | 28 5월, 2019 | 490.6 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 프랑스어 | 다중 | 13 4월, 2023 | 559.7 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 중국어 (CN) | 다중 | 13 4월, 2023 | 590.3 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 프랑스어 | 벨기에 | 18 4월, 2023 | 562.5 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 20 4월, 2023 | 561.6 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 네덜란드, 플랑드르 | 다중 | 13 4월, 2023 | 552.4 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 영어 | 다중 | 13 3월, 2023 | 534.1 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 이탈리아어 | 다중 | 13 4월, 2023 | 550.2 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 독일어 | 다중 | 21 4월, 2023 | 544.6 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 네덜란드, 플랑드르 | 벨기에 | 20 4월, 2023 | 553.7 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 그리스어 (현대) | 다중 | 12 7월, 2023 | 679.9 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | 프랑스어 | 다중 | 24 6월, 2019 | 420.0 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 24 6월, 2019 | 463.1 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | 이탈리아어 | 다중 | 24 6월, 2019 | 416.9 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | 중국어 (CN) | 다중 | 24 6월, 2019 | 516.0 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | 영어 | 다중 | 24 6월, 2019 | 412.5 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | 독일어 | 다중 | 05 12월, 2019 | 500.4 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | 프랑스어 | 다중 | 13 6월, 2019 | 441.6 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | 독일어 | 다중 | 05 12월, 2019 | 518.3 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 13 6월, 2019 | 480.0 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | 이탈리아어 | 다중 | 13 6월, 2019 | 437.4 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | 중국어 (CN) | 다중 | 13 6월, 2019 | 533.8 KB | |
데이터 시트 | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | 영어 | 다중 | 13 6월, 2019 | 427.7 KB |
동영상
당사의 동영상 시청으로 지식 넓히기
이 페이지에서 오일 버너 컴포넌트에 관한 최신 동영상을 시청하거나 당사의 유튜브 채널 링크를 통해 당사가 제공하는 모든 동영상을 확인할 수 있습니다. 다양한 설치 및 '방법' 동영상도 확인할 수 있습니다.
보증
댄포스 다이아몬드 시리즈 서비스 2.0 오일 펌프는 탁월한 견고성과 강도를 제공합니다. 우수한 제품 내구성을 강조하기 위해 당사는 제조일로부터 18개월에서 36개월까지로 당사 보증을 두 배로 연장합니다.
도구 및 앱
소프트웨어 도구