댄포스는 표준 버너 시스템을 위해 황동 및 강철 재질의 다양한 오일 노즐을 제공합니다. 당사는 각기 다른 업계의 다양한 운전 영역, 매질 및 배출물질에 적합한 일련의 특수 노즐을 제공합니다.
당사는 EN 293 및 EN 299에 따라 노즐을 생산합니다. 품질을 보장하기 위해 각각의 노즐은 용량 및 분사 패턴에 맞게 100% 전자적으로 시험을 거칩니다.
위험을 방지하고 최상의 성능을 제공하기 위해서는 마치 자신의 차량을 관리하듯이 오일 버너도 관리해야 합니다. 안정적이면서도 최적의 효율으로 구동하도록 보장하기 위해서는 정기적인 점검 및 서비스가 필수입니다. 댄포스는 환경에 미치는 영향 및 운전 성능을 위해 1년에 한 번 노즐을 교체하라고 권고합니다.
기능 및 장점
제대로 정비된 버너는 최대 10%까지 오일 소비를 절감할 수 있습니다. 그을음을 방지하면 오일 소비를 추가 절감할 수 있습니다.
댄포스는 환경에 미치는 영향 및 운전 성능을 위해 1년에 한 번 노즐을 교체하라고 권고합니다.

올해에는 오일 노즐을 교체하셨습니까?
오일 버너의 댄포스 오일 노즐을 안전하면서도 최적으로 교체하는 방법에 관한 지침을 확인할 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }점화 장치청정 연소를 위한 순간 점화. EBI4 점화 장치는 전체 에너지의 80%를 고전압 에너지로 전환하므로 신속한 오일 버너 점화 및 높은 성능을 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }카트리지 필터빨간색의 댄포스 카트리지 오일 필터 정품에는 당사 로고가 새겨져 있어 정품의 품질뿐만 아니라 세심한 선정 및 시험을 거친 재질로 제조되었음을 확인할 수 있습니다. 설치 시 그 모양과 형태를 그대로 유지하며 누유 없이 45초만에 쉽게 교체할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }오일 펌프댄포스 오일 버너 컴포넌트는 가정용 및 상업용 애플리케이션을 위한 전범위의 오일 펌프 범위를 제공합니다. 새로운 다이아몬드 시리즈를 사용하면 다이아몬드 유사 탄소 기술이 적용된 가장 강력한 서비스 펌프를 확보할 수 있습니다.
도구 및 앱
소프트웨어 도구