주위 온도가 낮은 경우, 신속한 오일 버너 점화가 어려울 수 있습니다. 당사는 그 해결책으로 일련의 고성능 점화 장치, EBI4를 출시했으며 이 장치는 저온에서도 높은 점화력을 제공합니다.
점화 장치 EBI4 시리즈는 광범위한 가정용 버너 및 경상업용 가스 또는 오일 버너에 적합하고 현대적인 오일 및 가스 버너용 점화 장치의 새로운 표준을 제시하고 있으며 매우 잘 알려진 댄포스 EBI 시리즈의 매우 가치 있는 후속 제품으로 자리 잡았습니다.
RoHs 및 WEEE 규정뿐만 아니라 EN 55014-1 및 EN 5514-2에 따른 EMC를 준수합니다.
기능 및 장점
전압 부족 시에도 높은 점화 성능.
그을음 감소로 4-10%의 오일 소비 감소.
써멀 과부하에 대비한 높은 견고성.

점화 장치 교체 방법은?
안내 동영상의 단계에 따라 점화 장치를 안전하게 교체할 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
도구 및 앱
소프트웨어 도구

버너 스캐너 앱

버너 노즐 계산기