VACON® NXP Grid Converter

  • 개요
  • 댄포스로 문의
  • 문서
  • 관련 애플리케이션
  • 소프트웨어

에너지 저장 및 전력 변환 활성화

VACON® NXP 그리드 컨버터는 에너지 저장소가 있든 없든 분산 네트워크에서 깨끗한 전력 전환을 지원하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

에너지 저장을 AC 그리드에 연결할 수 있도록 하고, 원격 지역에서 AC 그리드를 온보드 선박이나 섬 애플리케이션을 용이하게 함으로써, 고유한 기능을 충족시킵니다. 그리드 컨버터 없이는 이 중 어느 것도 가능하지 않을 것입니다. 

그리드 컨버터는 부하 공유를 용이하게 하고, 다양한 네트워크로 쉽게 통합할 수 있도록 매우 다재다능합니다. 그 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그리드 컨버터의 사용은 배출 목표 달성에 반드시 필요합니다.

 

 

해안 공급 전력 변환 

VACON NXP Grid Converter를 육상 공급 솔루션과 함께 사용하면 선박의 주 엔진 또는 발전기 대신 일련의 케이블을 통해 현지 육상 전력망에서 전력을 공급받을 수 있습니다. '냉간 아이러닝'이라고도 하는 이 공정은 연료 경제성에 상당히 긍정적인 영향을 미칩니다. 이 공정은 CO2, NOx 및 SOx 배출량뿐만 아니라 소음 및 진동 수준 감소를 야기합니다.

축 발전기

VACON NXP Grid Converter는 또한 축-발전기 솔루션에도 적용할 수 있으며 이를 통해 추진 장비가 다양한 속도로 운전할 수 있습니다. 축 발전기는 전기(주파수)에서 축 RPM을 분리하므로 전기 품질이 개선되고 연료 경제성이 개선됩니다. 또한 전력을 프로펠러 축에서 회수하거나 프로펠러 축에 공급할 수 있습니다. 이는 특히 속도가 빈번하게 변화하는 선박에 유용하며 연료를 절감할 수 있고 최대 15%까지 배기 가스 배출량을 최소화할 수 있습니다. 또한 비상 모드를 사용할 수 있는데, 이는 주 엔진이 고장나는 경우에도 선박을 운전할 수 있음을 의미합니다.

시스템 통합 업체 지원

Danfoss는 프로젝트에 입찰할 시스템을 설계하는데 있어 시스템 통합업체(SI)를 지원합니다. 우리의 목표는 시스템 설계를 더 쉽게 하기 위해 도구와 참조 설계를 제공함으로써 고객을 돕는 것입니다. 예를 들어, Danfoss는 당사의 제품 제공에서 구성 가능한 3D 모델과 2D 일반 배치도를 제공할 수 있습니다.

solar impulse

World Alliance for Efficient Solutions로 부터 Solar Impulse Efficient Solution에 대한 보증
1000 Efficient Solutions는 환경을 보호하기 위해 깨끗하고 수익성 있는 솔루션으로 전 세계가 제공해야 하는 최고의 솔루션으로 구성되어 있습니다. VACON® NXP Grid Converter 드라이브는 실행 가능성, 전개 가능성 및 지속 가능성 기준으로 평가되었습니다.


Solar Impulse Efficient Solutions에 대해 알아보기
VACON® NXP Grid Converter 드라이브 보증에 대해 알아보기

공급 전압 및 전력 범위

공냉식:

  • 3 x 380-500 V...180-1100 kW
  • 3 x 525-690 V...200-1200 kW

수냉식:

  • 3 x 400-500 V...160-1800 kW
  • 3 x 525-690 V...210-1800 kW

기능 및 장점

전력을 전력망에서 공급받을 수 있으므로 연료 소비 감소

주 엔진을 차단할 수 있으므로 CO2, NOx 및 SOx 배출량 저감

ABS 및 DNV 표준 준수

엔진 속도를 최적화할 수 있으므로 에너지 효율 개선

수냉식 및 공냉식 솔루션 활용 가능

글로벌 그리드 코드 규정 덕분에 분산형 스마트 그리드에 대한 신속한 시스템 인증 지원

지능형 DC 백업을 통해 중요한 산업 프로세스 보호

컨테이너형 솔루션으로 물류 간소화 및 우수한 보호 기능 제공

참조 설계 덕분에 보다 빠르고 비용 효율적인 엔지니

드루프 기능을 통해 능동적이고 반응적인 부하 공유 지원

항만 배출량 감소

VACON® NXP Grid Converter가 장착된 육상 공급 시스템이 어떻게 항만 관리 당국의 배출량 목표를 충족하는지에 대해 살펴보기

댄포스로 문의

자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
사례 연구 Abeking and Rasmussen WSV 영어 다중 03 5월, 2023 4.5 MB .pdf
사례 연구 Alfen 영어 다중 20 3월, 2023 5.1 MB .pdf
사례 연구 Astrid Helene 영어 다중 20 3월, 2023 2.9 MB .pdf
사례 연구 Bore Sea RoFlex 영어 다중 15 3월, 2023 2.7 MB .pdf
사례 연구 CCB Bergen 영어 다중 16 3월, 2023 3.1 MB .pdf
안내서 DrivePro® Services Overview 영어 다중 03 2월, 2025 26.8 MB .pdf
사례 연구 Electrosteel Castings Ltd 영어 다중 03 5월, 2023 1.7 MB .pdf
안내서 Engineering - Chemical and Pharma 영어 다중 18 5월, 2022 37.7 MB .pdf
사례 연구 Future of the Fjords 영어 다중 20 3월, 2023 2.2 MB .pdf
사례 연구 Geothermal Winton 영어 다중 20 3월, 2023 5.9 MB .pdf
사례 연구 Grotte electric ferry - Full case 영어 다중 15 12월, 2021 1.1 MB .pdf
사례 연구 Grotte electric ferry - Mobile case | English 영어 다중 15 12월, 2021 916.2 KB .pdf
사례 연구 Grotte electric ferry - Short case 영어 다중 15 12월, 2021 3.9 MB .pdf
사례 연구 JeffriesGroup EfW plant - Full case 영어 다중 04 4월, 2022 5.0 MB .pdf
사례 연구 JeffriesGroup EfW plant - Mobile case 영어 다중 05 4월, 2022 3.4 MB .pdf
사례 연구 JeffriesGroup EfW plant - Short case 영어 다중 04 4월, 2022 3.8 MB .pdf
사례 연구 NES Ferry Norway - Full case 영어 다중 09 3월, 2022 608.5 KB .pdf
사례 연구 NES Ferry Norway - Mobile case 영어 다중 16 3월, 2022 8.0 MB .pdf
사례 연구 NES Ferry Norway - Short case 영어 다중 16 3월, 2022 1.9 MB .pdf
사례 연구 Nuvera Fuel Cells 영어 다중 11 1월, 2022 2.9 MB .pdf
사례 연구 Nuvera Fuel Cells - Mobile case 영어 다중 10 1월, 2022 1.4 MB .pdf
안내서 Product Overview 영어 다중 27 1월, 2025 12.6 MB .pdf
안내서 Product Overview - Korean 한국어 다중 16 3월, 2023 13.2 MB .pdf
사례 연구 Qinous 영어 다중 22 3월, 2023 4.2 MB .pdf
사례 연구 Quintex 영어 다중 17 3월, 2023 1.0 MB .pdf
사례 연구 Ro-Pax vessels 영어 다중 17 3월, 2023 2.1 MB .pdf
안내서 Shore Supply Flyer 영어 다중 11 3월, 2022 2.2 MB .pdf
사례 연구 STX Engine SKorea 영어 다중 22 3월, 2023 5.1 MB .pdf
사례 연구 STX Engine SKorea - Korea 한국어 다중 22 3월, 2023 5.3 MB .pdf
응용 제품 안내 The new network - smart grids 영어 다중 15 4월, 2019 2.4 MB .pdf
자료 보고서 VACON NXP drive anti-sway functionality 영어 다중 27 2월, 2023 569.0 KB .pdf
안내서 VACON NXP Grid Converter for Smart Grids 영어 다중 22 11월, 2021 10.7 MB .pdf
안내서 VACON NXP Grid Converter Selection Guide 영어 다중 24 3월, 2025 12.9 MB .pdf
안내서 VACON NXP Grid Converter Selection Guide - Korean 한국어 다중 16 3월, 2023 13.1 MB .pdf
작동 가이드 VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG 영어 다중 28 3월, 2023 13.0 MB .pdf
설계 가이드 VACON® Hybridization Design Guide 영어 다중 15 1월, 2017 3.8 MB .pdf
작동 가이드 VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual 영어 다중 23 1월, 2025 22.3 MB .pdf
응용 제품 안내 VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM 영어 다중 28 11월, 2023 1.9 MB .pdf
응용 제품 안내 VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM 영어 다중 24 11월, 2023 2.9 MB .pdf
응용 제품 안내 VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM 영어 다중 15 8월, 2019 1.4 MB .pdf
백서 Why supply land-based power 영어 다중 28 2월, 2023 10.6 MB .pdf

관련 애플리케이션

축 발전기 및 육상 공급 시스템

  • if (isSmallPicture) { 선박 변전 및 발전용 드라이브; } else if (isBigColumns) { 선박 변전 및 발전용 드라이브 } else { 선박 변전 및 발전용 드라이브 }
    선박 변전 및 발전용 드라이브

    댄포스의 전문성을 활용하여 선박에 설치된 에너지 저장 솔루션과 육상 전력 공급을 최적화하며 항구를 조용하면서도 쾌적하게 유지합니다.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    선박 추진 및 스러스터용 드라이브

    효율적인 운전과 자유로운 선박 설계를 위해 댄포스의 엔지니어링을 거친 전기 기반의 주 추진을 고려할 수 있습니다.

  • if (isSmallPicture) { 스마트 그리드를 위한 지능형 전력 변환; } else if (isBigColumns) { 스마트 그리드를 위한 지능형 전력 변환 } else { 스마트 그리드를 위한 지능형 전력 변환 }
    스마트 그리드를 위한 지능형 전력 변환

    공급 및 소비의 균형을 맞추는 것은 분산 스마트 그리드에 있어 복잡한 작업이며, 이를 위해 댄포스에서는 공인된 전력 변환 솔루션을 통해 테스트 및 인증을 위한 시간, 비용 및 노력을 절약할 수 있도록 지원합니다.

소프트웨어

소프트웨어
유형 Software Characteristic 이름 버전 언어 출시 상태 다운로드 파일 유형
시스템 소프트웨어 옵션 및 필드버스 펌웨어 VACON® Advanced Safety Option Firmware 004 영어 16 12월, 2019 Released 3.1 MB .zip
소프트웨어 도구 VACON® NCDrive 2.0.42 영어 08 3월, 2022 Released 5.0 MB .zip
소프트웨어 도구 VACON® NCLoad 1.0.34 영어 04 12월, 2020 Released 3.6 MB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 01 영어 11 1월, 2016 Released 748.0 B .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 01 영어 11 1월, 2016 Released 1.3 KB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 01 영어 27 2월, 2018 Released 2.7 KB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 영어 01 1월, 2012 Released 3.5 KB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 01 영어 19 2월, 2015 Released 7.4 KB .zip
애플리케이션 소프트웨어 VACON® NXP Grid Converter Application 192 영어 29 1월, 2024 Released 2.7 MB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 01 영어 08 1월, 2015 Released 13.2 KB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 01 영어 08 6월, 2022 Released 13.4 KB .zip
시스템 소프트웨어 도서관 VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 014 영어 08 7월, 2020 Released 3.6 MB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 01 영어 03 9월, 2020 Released 72.1 KB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 01 영어 03 4월, 2020 Released 204.3 KB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 01 영어 16 12월, 2019 Released 667.4 KB .zip
시스템 소프트웨어 도서관 VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 01 영어 16 2월, 2018 Released 2.9 MB .zip
시스템 소프트웨어 도서관 VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions 01 영어 16 2월, 2018 Released 531.9 KB .zip
시스템 소프트웨어 옵션 및 필드버스 펌웨어 VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware 007 영어 03 4월, 2023 Released 7.2 MB .zip
시스템 소프트웨어 옵션 및 필드버스 펌웨어 VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 01 영어 08 2월, 2021 Released 209.2 KB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 영어 13 11월, 2018 Released 461.7 KB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VACON® OPTEC EtherCAT ESI 01 영어 20 2월, 2020 Released 381.4 KB .zip
소프트웨어 도구 VACON® Safe 1.0.4.0 영어 25 1월, 2021 Released 3.8 MB .zip