• 개요
  • 문서
  • 도면
  • 관련 애플리케이션
  • 도구 및 앱
  • 고장수리
  • 사례 연구

지능형 전력 전환을 시작해보세요

iC7-하이브리드 전력 변환기는 에너지 전환에 동참할 수 있는 티켓입니다. 해양 전력 변환에서 하이브리드 및 순수 전기 솔루션으로 에너지 절감을 실현하십시오. 에너지 저장, 육상 공급, 충전 및 전기분해와 같은 스마트 전력망 애플리케이션을 강화합니다.

공급 전압 및 전력 범위

  • 정격 전압:
    • 3 x 380-500 VAC, 460-800 VDC
    • 3 x 525-690 VAC, 640-1100 VDC
  • 정격 전류 : 170-6400 A
  • 전력 범위: 0.25-6.8 MVA 이상

 

iC7 헤일로로 둘러싸인 전력 변환 어플리케이션

컴팩트한 전력 변환이 필요하십니까?

iC7-Hybrid는 모든 전력 변환 애플리케이션에 최적화되어 있으며 새로운 필터 기술을 통해 독보적인 전력 밀도를 제공합니다.

우수한 전력 변환 하드웨어

산업을 위한 지능형 전력 변환

에너지 전환에 동참하십시오

기능 및 장점

용도에 적합한 전력 변환으로 경쟁력 향상 및 엔지니어링 노력 감소

빠른 제어 루프는 최신 저관성 네트워크 요구사항 충족

초소형 설계로 무게, 공간, 냉각 비용 최소화

까다로운 설치 및 운영 조건에서도 안정적

진정한 디지털 트윈 시뮬레이션 모델은 항상 최신의 정확성을 유지하며 시스템 시뮬레이션에 바로 사용할 수 있습니다.

클라우드를 통해 안전하게 데이터에 액세스하고 전송합니다.변조 방지 하드웨어로 지적 재산권 보호

최대 6.8 MVA 이상의 전력 범위로 모든 어플리케이션에 맞게 확장 가능한 모듈형 컨셉

하나의 공통 iC7 플랫폼으로 어플리케이션에서 전력 변환과 AC 드라이브를 모두 지원하여 출시 기간을 단축하고 수명 주기 비용을 절감할 수 있습니다.

주문 제작(ETO) enclosed 솔루션

iC7-Hybrid - 주문 제작

주문 제작(ETO) enclosed 전력 변환 솔루션은 해상 및 육상 기반 전력 변환 어플리케이션 모두에서 경쟁업체보다 경쟁 우위를 확보할 수 있게 해줍니다. 이러한 ETO 솔루션은 그리드 컨버터, DC/DC 컨버터 및 발전기 어플리케이션을 유연하게 포함하여 운영 요구 사항을 정확하게 충족할 수 있습니다.   샤프트 발전기, 에너지 저장 또는 전력망 형성 어플리케이션 등 어떤 용도로든 사용할 수 있습니다.

ETO 솔루션은 프로젝트 납품 시간을 단축하는 동시에 성능과 효율성을 높이고 시운전 노력을 줄여줍니다. 솔루션에 관계없이 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로 고객의 운영 요구 사항에 정확하게 부합하는 솔루션을 제공할 수 있습니다.

순수 전기 시스템 및 하이브리드 시스템의 기술적 위험과 비용을 줄이는 사전 설계된 섹션으로 구성된 프로젝트 엔지니어링 솔루션을 이용할 수 있습니다. 관심 있으십니까? 자세한 내용은 현지 영업점에 문의하십시오.

초소형 냉각 유닛

iC7 시리즈 수냉식 시스템 모듈을 사용하면 작은 공간에 전력 밀도를 높여 시스템을 최적화할 수 있으며 새로운 어플리케이션에도 적용할 수 있습니다. 이러한 혁신 기술의 핵심은 바로 냉각 유닛입니다. 냉각 유닛은 펌프와 펌프 차단 밸브에 쉽게 접근할 수 있어 서비스 친화적입니다.

문서

문서
유형 (0)
이름 
언어 (0)
다음에 대해 유효 (0)
업데이트됨 
다운로드 
파일 유형 (0)
BrochureiC7 Selection Guide - Dutch
BrochureiC7-Hybrid

도면

도면
유형 (0)
이름 
언어 (0)
업데이트됨 
다운로드 
파일 유형 (0)

관련 애플리케이션

뉴스

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...

도구 및 앱

태블릿에서 MyDrive® Suite를 사용하는 사람
MyDrive® Suite: Danfoss 드라이브 및 전력 변환기에 필요한 모든 디지털 도구
Danfoss AC 드라이브 및 변환기를 지원하는 다양한 소프트웨어 도구 및 리소스를 확인해 보십시오.
태블릿에서 MyDrive® Suite를 사용하는 사람
MyDrive® Insight
iC7 드라이브 및 전력 변환기의 시운전 및 모니터링을 지원하는 플랫폼 독립적 소프트웨어 도구에 오신 것을 환영합니다.
휴대전화의 MyDrive® Portfolio
MyDrive® Portfolio
이 앱을 사용하면 노트북, 태블릿 및 스마트폰을 포함한 다양한 전자 장치에서 제품 설명서에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 인터넷에 연결되어 있지 않아도 오프라인으로 문서에 액세스할 수 있습니다.

사례 연구

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...