고정 속도 애플리케이션에 우수한 소프트 기동 성능 제공
VLT® Soft Starter MCD 600은 고정 속도 애플리케이션의 우수한 성능을 위해 최신의 고급 제어 및 보호 기능과 높은 수준의 지능을 결합합니다.
MCD 600은 다양한 이더넷 및 직렬 기반 통신 옵션 카드, 애플리케이션 전용 스마트 카드, 8개 국어 지원 덕분에 설치 유연성이 매우 높습니다.
내장된 바이패스 기능은 최대 속도 시 매우 높은 효율과 고조파가 없는 운전을 보장하며 에너지 소비 및 필요한 냉각 용량이 감소합니다. 사용 용이성은 펌프 청소 기능, PowerThrough 운전 및 캘린더 또는 구동 시간 기반 일정 관리와 같은 기능에 중점을 두고 있습니다. 보다 확장된 모터 및 스타터 보호 기능은 가동시간을 연장합니다.
공급 전압 및 전력 범위
주전원 전압 범위
- 3 x 200-525 VAC(T5)
- 3 x 380-690 VAC(T7)
전류 범위 및 외함
- IP20: 20-129 A(정격)
- IP00: 144-579 A(정격)
기능 및 장점
내장된 펌프 세정 기능으로 임펠러 세정 지원
일련번호 및 이벤트 데이터용 QR 코드 스캔과 최대 348건의 이벤트 기록으로 애플리케이션 분석 용이
내장 USB 포트 덕분에 데이터 접근 용이, 기동 및 업그레이드 시간 단축
확장된 모터 및 컨트롤러 보호 기능으로 신뢰성 및 가동시간 향상
조그 기능으로 저속 애플리케이션에 유연성 제공
SCR 지락으로 위상 하나가 손상된 경우에 2상 제어를 사용하는 PowerThrough 기능으로 가동시간 개선
PROFINET 및 EtherNet/IP와 같은 이더넷 기반 네트워크에 손쉽게 소프트 스타터 연결 가능
3가지 메뉴 시스템(단축 메뉴, 어플리케이션 셋업 및 주 메뉴), 4줄 그래픽 표시창 및 논리 키패드 덕분에 신속하고 용이한 프로그래밍 가능
적응형 가속 제어(AAC)를 사용하여 애플리케이션에 가장 적합한 기동 및 정지 프로파일 선택 가능
3상에 걸쳐 균등하게 분배된 DC 주입 제동 덕분에 설치 비용 감소 및 모터 스트레스 감소
내부 바이패스 콘택터 덕분에 공간 절약 및 설치 비용 감소
3D 모델 및 도면
유형 | 이름 | 언어 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|
EPLAN-files | MCD6-0020B-T5-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0020B-T5-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0020B-T7-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0020B-T7-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0034B-T5-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0034B-T5-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0034B-T7-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0034B-T7-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0042B-T5-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0042B-T5-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0042B-T7-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0042B-T7-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0063B-T5-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0063B-T5-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0063B-T7-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0063B-T7-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0069B-T5-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0069B-T5-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0069B-T7-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0069B-T7-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0086B-T5-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0086B-T5-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0086B-T7-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0086B-T7-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0108B-T5-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0108B-T5-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0108B-T7-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0108B-T7-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0129B-T5-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0129B-T5-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0129B-T7-S1X-20-CV1 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0129B-T7-S1X-20-CV2 | 01 6월, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0144B-T5-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0144B-T5-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0144B-T7-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0144B-T7-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0171B-T5-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0171B-T5-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0171B-T7-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0171B-T7-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0194B-T5-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0194B-T5-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0194B-T7-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0194B-T7-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0244B-T5-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0244B-T5-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0244B-T7-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0244B-T7-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0287B-T5-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0287B-T5-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0287B-T7-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0287B-T7-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0323B-T5-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0323B-T5-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0323B-T7-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0323B-T7-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0410B-T5-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0410B-T5-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0410B-T7-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0410B-T7-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0527B-T5-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0527B-T5-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0527B-T7-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0527B-T7-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0579B-T5-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0579B-T5-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0579B-T7-S2X-00-CV1 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0579B-T7-S2X-00-CV2 | 01 6월, 2019 | 843.5 KB | ZIP |
댄포스로 문의
자세한 정보가 필요하거나 이 소프트 스타터에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | 가동시간 향상, 에너지 절감 및 효과적인 모터 보호 | 한국어 | 다중 | 21 12월, 2022 | 8.6 MB | |
안내서 | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | 영어 | 다중 | 20 12월, 2022 | 13.3 MB | |
안내서 | Robust, reliable AC drives for significant CAPEX and OPEX savings in mining and mineral processing | 영어 | 다중 | 12 11월, 2021 | 44.2 MB | |
작동 가이드 | VLT® Soft Starter MCD 600 | 한국어 | 다중 | 07 4월, 2019 | 3.9 MB | |
작동 가이드 | VLT® Soft Starter MCD 600 | 영어 | 다중 | 15 12월, 2021 | 9.9 MB | |
자료 보고서 | VLT® Soft Starter MCD 600 - English | 영어 | 다중 | 08 5월, 2023 | 500.6 KB |
관련 애플리케이션
원심 펌프 및 팬, 컨베이어, 분쇄기, 그라인더, 믹서, 압축기, 원심분리기, 밀링기 및 전동 톱.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }상업용 압축기용 드라이브AC 드라이브를 이용한 가변 속도 제어를 통해 저속에서 압축기 애플리케이션을 가동하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }압축기용 드라이브냉장 압축기, 응축기 및 증발기의 용량 제어를 최적화하는데 댄포스 AC 드라이브를 적용하여 COP를 개선하고 에너지 소비를 낮출 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }주거용 건물의 압축기용 드라이브칠러의 가변 속도 제어는 일정한 압력 조절 기능을 제공하면서도 시스템의 측정치를 기반으로 실제 요구에 맞게 용량을 조정할 수 있습니다. 부분 부하 시 압축기를 장기간 구동하는 경우에는 속도 제어가 이점을 제공합니다. 애플리케이션을 저속으로 구동하면 에너지 소비가 낮아지므로 운전 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 시스템과 압축기 자체를 최적화하여 설치 비용도 절감할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }펌프용 드라이브댄포스 AC 드라이브로 펌프 운전을 최적화하여 시스템 성능을 향상하고 장비 수명을 연장하며 누수를 방지할 수 있습니다.