• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Soft Starter MCD 500

  • 개요
  • 댄포스로 문의
  • 문서
  • 관련 애플리케이션
  • 소프트웨어

효과적으로 모터를 보호하면서도 에너지 절약 가능

가동시간을 늘리고 유지보수 요구사항을 줄이는 3상 비동기 모터의 소프트 기동 및 정지를 위한 종합 솔루션입니다.

소프트 스타터와 AC 모터를 통합하면 모터 마모, 전력 케이블 및 분전 시스템을 줄일 수 있어 에너지, 공간 및 비용을 절약할 수 있으며 시스템 수명을 연장할 수 있습니다. 또한 소프트 스타터는 고조파를 전혀 발생시키지 않으므로 필터 및 차폐 케이블을 고려할 필요가 없습니다.

공급 전압 및 전력 범위

  • 3 x 200-690 V...7.5-850/2400* kW(1600 A)

*내부 델타 결선 활용 시

  • 24 V DC 또는 110-240 V AC

기능 및 장점

Rockwell PLC 시스템과 같은 Ethernet/IP 기반 네트워크에 손쉽게 소프트 스타터 연결 가능

3가지 메뉴 시스템(단축 메뉴, 어플리케이션 셋업 및 주 메뉴), 4줄 그래픽 표시창 및 논리 키패드 덕분에 신속하고 용이한 프로그래밍 가능

적응형 가속 제어를 사용하여 애플리케이션에 가장 적합한 기동 및 정지 프로파일 선택 가능

두 번째 써멀 모델 덕분에 과부하로 인한 손상 없이 최대 성능으로 모터 사용 가능

3상에 걸쳐 균등하게 분배된 DC 주입 제동 덕분에 설치 비용 감소 및 모터 스트레스 감소

상단 삽입 및 하단 삽입이 가능한 조절식 버스바 덕분에 공간 및 배선 비용 절감, 용이한 개량 가능

댄포스로 문의

자세한 정보가 필요하거나 이 소프트 스타터에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
안내서 가동시간 향상, 에너지 절감 및 효과적인 모터 보호 한국어 다중 21 12월, 2022 8.6 MB .pdf
사례 연구 CT Offshore 영어 다중 15 3월, 2023 7.9 MB .pdf
자료 보고서 EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters 영어 다중 09 8월, 2023 282.0 KB .pdf
안내서 Improve uptime, save energy and protect motors effectivel 영어 다중 20 12월, 2022 13.3 MB .pdf
안내서 Mining and mineral processing 영어 다중 12 11월, 2021 44.2 MB .pdf
사례 연구 Reykjavik Pumping Station 영어 다중 20 7월, 2023 2.1 MB .pdf
사례 연구 Sellero Tunnel 영어 다중 19 7월, 2023 1.3 MB .pdf
작동 가이드 VLT® MCD DeviceNet Module 영어 다중 24 1월, 2012 442.8 KB .pdf
작동 가이드 VLT® MCD Modbus Module 영어 다중 14 3월, 2012 1.7 MB .pdf
작동 가이드 VLT® MCD Profibus Module 영어 다중 01 9월, 2009 538.0 KB .pdf
작동 가이드 VLT® MCD Remote 영어 다중 01 9월, 2009 1.1 MB .pdf
자료 보고서 VLT® Soft Starter MCD 500 영어 다중 07 8월, 2023 440.7 KB .pdf
작동 가이드 VLT® Soft Starter MCD 500 영어 다중 15 1월, 2022 7.7 MB .pdf
안내서 VLT® Soft Starter Pocket Guide 영어 다중 24 3월, 2023 2.5 MB .pdf

관련 애플리케이션

원심 펌프 및 팬, 컨베이어, 분쇄기, 그라인더, 믹서, 압축기, 원심분리기, 밀링기 및 전동 톱.

  • if (isSmallPicture) { 압축기용 드라이브; } else if (isBigColumns) { 압축기용 드라이브 } else { 압축기용 드라이브 }
    상업용 압축기용 드라이브

    AC 드라이브를 이용한 가변 속도 제어를 통해 저속에서 압축기 애플리케이션을 가동하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    압축기용 드라이브

    냉장 압축기, 응축기 및 증발기의 용량 제어를 최적화하는데 댄포스 AC 드라이브를 적용하여 COP를 개선하고 에너지 소비를 낮출 수 있습니다.

  • if (isSmallPicture) { 압축기용 드라이브; } else if (isBigColumns) { 압축기용 드라이브 } else { 압축기용 드라이브 }
    주거용 건물의 압축기용 드라이브

    칠러의 가변 속도 제어는 일정한 압력 조절 기능을 제공하면서도 시스템의 측정치를 기반으로 실제 요구에 맞게 용량을 조정할 수 있습니다. 부분 부하 시 압축기를 장기간 구동하는 경우에는 속도 제어가 이점을 제공합니다. 애플리케이션을 저속으로 구동하면 에너지 소비가 낮아지므로 운전 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 시스템과 압축기 자체를 최적화하여 설치 비용도 절감할 수 있습니다.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    펌프용 드라이브

    댄포스 AC 드라이브로 펌프 운전을 최적화하여 시스템 성능을 향상하고 장비 수명을 연장하며 누수를 방지할 수 있습니다.

소프트웨어

소프트웨어
유형 Software Characteristic 이름 버전 언어 출시 상태 다운로드 파일 유형
소프트웨어 도구 Danfoss WinMaster 2.4 영어 16 4월, 2015 Released 3.9 MB .zip
소프트웨어 도구 Danfoss WinStart for MCD 500 and MCD 200 4.4 영어 16 4월, 2015 Released 3.2 MB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VLT® MCD500 DeviceNet EDS 01 영어 19 11월, 2010 Released 4.8 KB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VLT® MCD500 PROFIBUS GSD 01 영어 10 11월, 2008 Released 2.3 KB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML 01 영어 16 5월, 2018 Released 2.2 KB .zip
시스템 소프트웨어 필드버스 구성 파일 VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS 01 영어 16 5월, 2018 Released 6.5 KB .zip
소프트웨어 도구 VLT® Motion Control Tool MCT10 5.50 영어 14 7월, 2022 Released 944.1 MB .zip
소프트웨어 도구 VLT® Soft Starter Ethernet Config Tool 01 영어 10 8월, 2018 Released 6.5 MB .zip
시스템 소프트웨어 옵션 및 필드버스 펌웨어 VLT® Soft Starter USB Drivers 01 영어 06 3월, 2017 Released 1.1 MB .zip