비용 효율적인 소형 소프트 스타터
기본적인 소프트 기동 및 정지 기능과 용이한 DIN 레일 장착을 제공하는 매우 비용 효율적인 소형 소프트 스타터입니다.
'간단 설치형' 반도체 설계로 쉽게 설치할 수 있고 필요한 패널 공간이 작으며 모터 동력을 기준으로 선택할 수 있습니다. 시간 제한 전압 가감속이 가능합니다. 0.4–10초의 로터리 스위치로 가감속 시간을 개별적으로 정확히 조정할 수 있으며 기동토크는 직기동 토크의 0–85%에서 조정할 수 있습니다.
공급 전압 및 전력 범위
- 3 x 208-600 V...0.1-11 kW(25 A)
- 24-480 V AC 또는 DC
기능 및 장점
소형 사이즈로 패널 공간 절약 가능
범용 제어 전압 덕분에 쉽게 선택할 수 있고 재고를 최소로 유지 가능
최대 30 kW 용량에 적합한 손쉬운 DIN 레일 장착 덕분에 시운전 시간 및 공간 절약 가능
반도체 설계가 견고하고 디레이팅 없이 시간당 거의 무제한으로 기동할 수 있어 안정적인 운전 보장
디레이팅 없이 최대 50°C의 주위 온도에서도 사용 가능하므로 외부 냉각 또는 용량 증가가 필요 없음
댄포스로 문의
자세한 정보가 필요하거나 이 소프트 스타터에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | 가동시간 향상, 에너지 절감 및 효과적인 모터 보호 | 한국어 | 다중 | 21 12월, 2022 | 8.6 MB | |
안내서 | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | 영어 | 다중 | 20 12월, 2022 | 13.3 MB | |
설계 가이드 | VLT® Soft Starter MCD 100 | 영어 | 다중 | 18 11월, 2011 | 1.8 MB | |
자료 보고서 | VLT® Soft Starter MCD 100 | English | 영어 | 다중 | 26 7월, 2023 | 557.5 KB |
관련 애플리케이션
공조 장치, 컨베이어, 펌프, 팬 및 믹서의 스크롤 압축기 또는 왕복동 압축기.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }상업용 압축기용 드라이브AC 드라이브를 이용한 가변 속도 제어를 통해 저속에서 압축기 애플리케이션을 가동하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }주거용 건물의 압축기용 드라이브칠러의 가변 속도 제어는 일정한 압력 조절 기능을 제공하면서도 시스템의 측정치를 기반으로 실제 요구에 맞게 용량을 조정할 수 있습니다. 부분 부하 시 압축기를 장기간 구동하는 경우에는 속도 제어가 이점을 제공합니다. 애플리케이션을 저속으로 구동하면 에너지 소비가 낮아지므로 운전 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 시스템과 압축기 자체를 최적화하여 설치 비용도 절감할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }펌프용 드라이브댄포스 AC 드라이브로 펌프 운전을 최적화하여 시스템 성능을 향상하고 장비 수명을 연장하며 누수를 방지할 수 있습니다.