소형이지만 강력한 소프트 스타터
최대 110 kW의 종합 모터 기동 솔루션을 제공하는 2가지 시리즈의 소프트 스타터입니다. MCD 201은 효율적인 모터 기동 기능을 제공하고 MCD 202 확장 버전은 업그레이드된 소프트 기동 기능과 추가적인 모터 보호 기능을 제공합니다.
이 소프트 스타터 시리즈는 최대 30 kW 용량에 적합한 손쉬운 DIN 레일 장착, 2선 또는 3선 기동/정지 제어 및 탁월한 기동 듀티(6초간 4 x Ie, 헤비듀티 기동 정력은 20초간 4 x Ie)를 제공합니다. 이 제품은 접지형 델타 전력 시스템과 호환됩니다.
공급 전압 및 전력 범위
- 3 x 200-575 V...7.5-110 kW(200 A)
- 24 V AC 또는 DC/110-440 V AC
기능 및 장점
Rockwell PLC 시스템과 같은 Ethernet/IP 기반 네트워크에 손쉽게 소프트 스타터 연결 가능
소형 사이즈로 패널 공간 절약 가능
내장 바이패스 덕분에 설치 비용 최소화 및 전력 손실 없음
출력 파형의 균형을 조정하는 고급 SCR 제어 알고리즘으로 시간당 기동 횟수 증가 및 높은 부하 적용 가능
필수적인 모터 보호로 전체적인 프로젝트 투자 비용 감소
디레이팅 없이 최대 50°C의 주위 온도에서도 사용 가능하므로 외부 냉각 또는 용량 증가가 필요 없음
사례 연구
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
댄포스로 문의
자세한 정보가 필요하거나 이 소프트 스타터에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | 가동시간 향상, 에너지 절감 및 효과적인 모터 보호 | 한국어 | 다중 | 21 12월, 2022 | 8.6 MB | |
자료 보고서 | EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters | 영어 | 다중 | 09 8월, 2023 | 282.0 KB | |
안내서 | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | 영어 | 다중 | 20 12월, 2022 | 13.3 MB | |
작동 가이드 | VLT Compact Starter MCD 201 | 불가리어; 독일어; 영어; 스페인어, 카스 티 야; 프랑스어; 크로아티아어; 헝가리어; 이탈리아어; 폴란드어; 포르투갈어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로바키아어; 슬로베니아어; 세르비아어 (RS); 중국어 (CN) | 다중 | 12 4월, 2012 | 745.4 KB | |
자료 보고서 | VLT® Compact Starter MCD 200 | English | 영어 | 다중 | 26 7월, 2023 | 549.6 KB | |
작동 가이드 | VLT® Compact Starter MCD 202 | 불가리어; 독일어; 영어; 스페인어, 카스 티 야; 프랑스어; 크로아티아어; 헝가리어; 이탈리아어; 폴란드어; 포르투갈어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로바키아어; 슬로베니아어; 세르비아어 (RS); 중국어 (CN) | 다중 | 25 1월, 2021 | 2.6 MB | |
작동 가이드 | VLT® MCD DeviceNet Module | 영어 | 다중 | 24 1월, 2012 | 442.8 KB | |
작동 가이드 | VLT® MCD Modbus Module | 영어 | 다중 | 14 3월, 2012 | 1.7 MB | |
작동 가이드 | VLT® MCD Profibus Module | 영어 | 다중 | 01 9월, 2009 | 538.0 KB | |
설계 가이드 | VLT® Soft Starter MCD 200 | 영어 | 다중 | 28 2월, 2005 | 1.3 MB | |
안내서 | VLT® Soft Starter Pocket Guide | 영어 | 다중 | 24 3월, 2023 | 2.5 MB |
관련 애플리케이션
펌프, 컨베이어, 팬, 믹서 및 압축기.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }상업용 압축기용 드라이브AC 드라이브를 이용한 가변 속도 제어를 통해 저속에서 압축기 애플리케이션을 가동하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }주거용 건물의 압축기용 드라이브칠러의 가변 속도 제어는 일정한 압력 조절 기능을 제공하면서도 시스템의 측정치를 기반으로 실제 요구에 맞게 용량을 조정할 수 있습니다. 부분 부하 시 압축기를 장기간 구동하는 경우에는 속도 제어가 이점을 제공합니다. 애플리케이션을 저속으로 구동하면 에너지 소비가 낮아지므로 운전 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 시스템과 압축기 자체를 최적화하여 설치 비용도 절감할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }펌프용 드라이브댄포스 AC 드라이브로 펌프 운전을 최적화하여 시스템 성능을 향상하고 장비 수명을 연장하며 누수를 방지할 수 있습니다.
소프트웨어
유형 | 이름 | 언어 | 업데이트됨 | 버전 | 상태 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소프트웨어 도구 | Danfoss WinStart for MCD 500 and MCD 200 | 영어 | 16 4월, 2015 | 4.4 | Released | 3.2 MB | .zip |
시스템 소프트웨어 | VLT® MCA101 PROFIBUS GSD | 영어 | 03 11월, 2010 | 01 | Released | 76.9 KB | .zip |
시스템 소프트웨어 | VLT® MCD200 DeviceNet EDS | 영어 | 20 6월, 2008 | 01 | Released | 678.0 B | .zip |
시스템 소프트웨어 | VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML | 영어 | 16 5월, 2018 | 01 | Released | 2.2 KB | .zip |
시스템 소프트웨어 | VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS | 영어 | 16 5월, 2018 | 01 | Released | 6.5 KB | .zip |
소프트웨어 도구 | VLT® Soft Starter Ethernet Config Tool | 영어 | 10 8월, 2018 | 01 | Released | 6.5 MB | .zip |
시스템 소프트웨어 | VLT® Soft Starter USB Drivers | 영어 | 06 3월, 2017 | 01 | Released | 1.1 MB | .zip |