가장 까다로운 MV 요구사항을 충족하도록 개별 맞춤화
중장비 산업은 지구상에서 가장 복잡하고도 경쟁이 심한 엔지니어링 환경에 직면하고 있습니다. 신뢰성, 견고성, 공간 및 중량이 매우 중요하고 가동 중지시간이 바로 재앙을 의미하는 귀사의 산업 및 애플리케이션에서는 고압 드라이브의 적용을 요구합니다.
VACON® 3000 Drive Kit는 모듈형 키트로 제공되는 유일한 고압 드라이브(MV 드라이브)이며 유연한 준비, 간단한 시스템 통합 및 용이한 유지보수를 수용합니다.
모듈 방식의 장점
사용자 정의가 중요한 경우 이 모듈형 고압(MV) 드라이브 범위를 선택합니다. 이것은 시스템 통합업체 및 OEM 업체의 역량을 강화시키며 이 모듈형 완전히 새로운 접근방식으로 최상의 성능을 달성할 수 있으며 각 애플리케이션 및 설치 환경의 요구사항에 완벽히 맞출 수 있습니다.
파트너
Danfoss Drives는 엄선된 공인 파트너와 협력하여 고압 드라이브 시장의 경계를 허물어 이전에 전혀 볼 수 없었던 것을 제공합니다.
이는 귀사가 중간 전압 파트너와 긴밀히 요구사항에 대해 논의하여 귀사가 기대하는 MV 드라이브의 최상 및 정밀 특성을 아우르는 설계를 정의할 수 있음을 의미합니다.
공급 전압 및 전력 범위
연속 정격(가변 토크)
•3300 V….2430-7030 kVA
•4160 V….2450-7060 kVA
경부하 110%(일정 토크)
•3300 V….2210-6390 kVA
•4160 V….2230-6420 kVA
중부하 150%(일정 토크)
•3300 V….1620-4680 kVA
•4160 V….1630-4060 kVA
기능 및 장점
모듈형 컨셉트
공간에 민감한 애플리케이션을 위한 유연한 레이아웃 및 소형 솔루션
간소화된 사전 충전 유닛 설계
신속하고 안전한 전원 인가 및 반복
사전 충전 저항 불필요 및 돌입 전류 제한
유연한 프론트 엔드 구성 옵션
다이오드 프론트 엔드(DFE) 기반 12펄스 구성
요청 시 다이나믹 제동 초퍼(BCU) 유닛 등 기타 제품 제공 가능
회생 제동 및 저고조파를 위한 액티브 프론트 엔드(AFE) 옵션
친숙한 VACON® 인터페이스 및 이더넷 연결을 통해 작동 용이
내장 용이
각 제품에 맞게 설계 및 테스트된 필터 및 초크
접지형 방열판을 갖춘 단상 모듈로 서비스 간소화
소형이며 견고한 수냉식 모듈
가용성
VACON® 3000 포트폴리오는 계속해서 확장하고 있습니다. 자세한 기술 자료 및 제품 이용 가능 여부는 가까운 현지 댄포스 고압 전문가에게 문의하시기 바랍니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | 고유의 모듈형 방식으로 고객의 가장 까다로운 어플리케이션 혁신 | 한국어 | 대한민국 | 19 11월, 2021 | 42.4 MB | |
자료 보고서 | Boost your toughest applications with a unique modular approach | 영어 | 다중 | 27 4월, 2023 | 3.9 MB | |
안내서 | Create definite-purpose MV solutions | 영어 | 다중 | 19 11월, 2021 | 11.0 MB | |
안내서 | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | 영어 | 다중 | 12 11월, 2021 | 7.7 MB | |
안내서 | Engineering - Chemical & Pharma | 영어 | 다중 | 18 5월, 2022 | 37.7 MB | |
자료 보고서 | Fact sheet | VACON® 3000 Enclosed Drive | 영어 | 다중 | 31 3월, 2023 | 3.7 MB | |
사례 연구 | IHC Scheldt River | English | 영어 | 다중 | 22 3월, 2023 | 4.0 MB | |
안내서 | Product Overview | 영어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 9.8 MB | |
안내서 | Product Overview - Korean | 한국어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 13.2 MB | |
사례 연구 | Royal IHC Magdalen | English | 영어 | 다중 | 22 3월, 2023 | 3.4 MB | |
안내서 | This is major league The new era of modular mediumvoltage drives begins now | 영어 | 다중 | 19 11월, 2021 | 12.6 MB | |
안내서 | Transform your toughest applications with a unique modular approach | 영어 | 다중 | 19 11월, 2021 | 44.2 MB | |
응용 제품 안내 | VACON_3000_Concept_Paper | 영어 | 다중 | 15 10월, 2021 | 3.8 MB | |
응용 제품 안내 | VACON-3000-DPD01822B | 영어 | 다중 | 09 10월, 2023 | 8.1 MB | |
작동 가이드 | VACON® 3000 Drive Kit | 영어 | 다중 | 25 10월, 2023 | 15.6 MB | |
백서 | VACON® 3000 Drive Kit | Transform your toughest applications – an introduction to modularity | 영어 | 다중 | 08 5월, 2023 | 7.8 MB | |
작동 가이드 | VACON® 3000 Enclosed Drive | 영어 | 다중 | 25 10월, 2023 | 15.8 MB | |
안내서 | VACON® 3000 Enclosed Drive Selection Guide - English | 영어 | 다중 | 11 5월, 2023 | 25.2 MB |
소프트웨어
유형 | 이름 | 언어 | 업데이트됨 | 버전 | 상태 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software tools | VACON® Live | English | 27 9월, 2022 | 1.1.21.0 | Released | 61.7 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | English | 07 6월, 2024 | 011 | Released | 3.7 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | English | 12 4월, 2022 | 014 | Released | 2.5 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | English | 06 11월, 2020 | 007 | Released | 2.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | English | 21 8월, 2020 | 011 | Released | 6.9 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | English | 12 8월, 2022 | 005 | Released | 2.9 MB | .zip |
관련 애플리케이션
사례 연구
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...