유연성, 견고성 및 용이한 서비스
판넬형 VACON® NXC는 예를 들어, 광업, 석유 및 가스 또는 수처리 및 폐수처리 산업의 극한 운전 조건에서도 안정적으로 운전하는 소형 드라이브입니다. 발열 관리가 가능한 외함은 드라이브 수명을 연장하며 문제 없는 운전을 보장합니다.
외함은 취급이 용이하도록 리프팅 러그를 갖추고 있으므로 벽면 설치 또는 단독 설치가 가능합니다. 릴레이, 보조 단자 및 기타 장비에 쉽게 접근할 수 있는 제어반과 전원 단자 주변의 충분한 공간 덕분에 설치 및 전원 케이블 연결이 매우 용이합니다. 또한 마운팅 레일 및 풀아웃 방식의 지그는 전원 장치의 신속하면서도 효율적인 서비스를 보장합니다.
공급 전압 및 전력 범위
6펄스 및 12펄스 공급품:
- 3 x 380-500 V...132-1200 kW
- 3 x 525-690 V...110-2000 kW
AFE 공급품:
- 3 x 380-500 V...132-1500 kW
- 3 x 525-690 V...110-2000 kW
저고조파, 액티브 필터 공급품:
- 400 V.....132-560 kW
- 500 V*...132-560 kW
- 690 V.....110-800 kW
*690 V 액티브 필터 필요
기능 및 장점
추가적인 설계나 엔지니어링 또는 추가적인 냉각 팬이 필요 없으므로 투자 비용 절감
쉽게 접근할 수 있는 제어반과 탈부착식 키패드로 시운전 및 서비스 시간 단축
마운팅 레일 및 풀아웃 방식의 지그를 활용한 서비스 개념 덕분에 서비스 기능 개선
형식 승인을 거친 견고한 설계로 유지보수 비용 절감
댄포스로 문의
자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
관련 애플리케이션
펌프, 팬, 압출기, 컨베이어, 스러스터 및 전력 변환 및 추진 장치.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }광산 펌프용 드라이브댄포스의 공냉식 펌프 제어를 통해 변전소의 열 부하를 감소시키고 공조 인프라를 줄입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }산업용 팬을 위한 드라이브산업용 환기에 댄포스 AC 드라이브 솔루션을 사용하면 높은 정밀도, 사용자 친화적인 인터페이스, 분산 지능 및 낮은 운전 비용 등의 이점을 경험할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }선박 변전 및 발전용 드라이브댄포스의 전문성을 활용하여 선박에 설치된 에너지 저장 솔루션과 육상 전력 공급을 최적화하며 항구를 조용하면서도 쾌적하게 유지합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }선박 추진 및 스러스터용 드라이브효율적인 운전과 자유로운 선박 설계를 위해 댄포스의 엔지니어링을 거친 전기 기반의 주 추진을 고려할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }워터 펌프용 드라이브지표수 또는 지하수를 기반으로 한 급수를 위해 댄포스 AC 드라이브는 생산 공정을 최적화하면서도 에너지 및 유지보수 비용을 낮추는데 도움을 줄 수 있습니다.
소프트웨어
유형 | 이름 | 언어 | 업데이트됨 | 버전 | 상태 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|