VLT® Fieldbus 옵션

  • 개요
  • 소프트웨어

필드버스를 사용하여 AC 드라이브를 운전하면 시스템 비용을 줄이고, 더 빠르고 효율적으로 통신하며, 더 용이한 사용자 인터페이스를 제공할 수 있습니다.

필드버스 솔루션 안내서 다운로드

  • 폭넓은 호환성, 높은 수준의 가용성, 모든 주요 PLC 공급업체 지원 및 향후 버전과의 호환성 제공 
  • 빠르고 효율적인 통신, 투명성 있는 설치, 고급 진단 및 파라미터화, GSD 파일을 이용한 공정 데이터의 자동 구성
  • PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive 또는 댄포스 FC 프로파일 상태 장비, PROFIBUS DP-V1, 마스터 클래스 1 및 2를 사용한 주기적 파라미터화
  • 고급 생산자/소비자 기술을 통한 견고하고 효율적인 데이터 처리 제공
  • I/O 인스턴스 20/70을 통한 ODVA의 AC 드라이브 프로파일 지원. 21/71은 기존 시스템과의 호환성 보장
  • ODVA의 엄격한 적합성 테스트 정책을 통해 제품의 상호 호환성 보장
  • 고유연성 및 저비용을 위해 표준화된 처리 및 상호 호환성
  • VLT® AutomationDrive용 VLT® CANopen MCA 105 옵션은 드라이브의 제어 및 상태에 대해 우선순위가 높은 액세스 기능(PDO 통신)과 비주기적 데이터를 통해 모든 파라미터에 대한 액세스 기능(SDO 통신)을 둘 다 완벽히 갖추고 있음
  • 이 옵션은 상호 호환성을 위해 DSP402 AC 드라이브 프로파일을 구현했음
  • 냉장 플랜트의 모니터링 및 제어를 위한 완벽한 전자식 냉장 및 제어 시스템
  • 간단한 ADAP-KOOL® Lon 네트워크 연결 – 네트워크 주소 입력 후 서비스 핀을 눌러 자동 구성 절차 시작
  • 건물 자동화를 위해 개발되었으며 동일한 시스템의 개별 유닛간 통신(P2P)을 가능하게 하고 제어 분산 지원
  • 주 스테이션(마스터-팔로워) 필요 없음
  • 유닛이 신호를 직접 수신
  • 비에실론 토폴로지 인터페이스 지원(유연성 있는 배선 및 설치 가능)
  • 내장형 I/O 및 I/O 옵션 지원(분산형 I/O 구현 용이)
  • 버스통신 케이블을 통해 센서 신호를 다른 컨트롤러로 신속히 이동 가능
  • LonMark 버전 3.4 사양 호환 인증 획득
  • VLT® BACnet/IP MCA 125 옵션은 BACnet/IP 프로토콜을 사용하거나 이더넷에서 BACnet을 실행하여 건물 관리 시스템(BMS)과 함께 VLT® HVAC Drive의 사용을 최적화합니다.
  • 이 옵션에는 2개의 이더넷 커넥터가 있으며 외부 스위치가 필요 없이 데이지 체인 방식의 구성이 가능합니다. VLT® BACnet/IP MCA 125는 일반적인 HVAC 애플리케이션에서 필요로 하는 포인트를 쉽게 제어 또는 모니터링할 수 있게 하고 전반적인 소유 비용을 줄입니다.
  • 이 옵션은 표준 기능과 더불어 다음과 같은 기능을 제공합니다.
    • COV(Change Of Value)
    • 읽기/쓰기 속성 다중
    • 알람/경고 통보
    • PID 회로 객체
    • 세분화된 데이터 전송
    • 트렌딩
  • BACnet 프로토콜은 건물 자동화 장비의 모든 부분을 액츄에이터 수준에서 건물 관리 시스템으로 효율적으로 통합하는 국제 표준 프로토콜
  • BACnet 옵션을 사용하여 VLT® HVAC Drive의 모든 아날로그 및 디지털 입력과 출력을 읽고 제어 가능
  • 모든 입력 및 출력은 드라이브의 기능과 관계없이 작동할 수 있으므로 다음과 같이 원격 I/O로 작동함:
    • COV(Change Of Value)
    • BACnet에서 RTC의 동기화
    • 읽기/쓰기 속성 다중
    • 알람/경고 처리
  • VLT® AutomationDrive에서 VLT® 3000 명령을 에뮬레이션하는 PROFIBUS 옵션의 특수 버전
  • VLT® 3000은 VLT® AutomationDrive로 대체 가능할 수도 있고 비용을 들여 PLC 프로그램을 변경하지 않고도 기존 시스템을 확장 가능
  • 다른 필드버스로 업그레이드하기 위해 설치된 컨버터를 쉽게 제거하고 새 옵션으로 교체할 수 있음. 이렇게 하면 유연성 손실 없이 투자 자산을 보호할 수 있음
  • VLT® AutomationDrive에서 VLT® 5000 명령을 에뮬레이션하는 PROFIBUS 옵션의 특수 버전
  • VLT® 5000은 VLT® AutomationDrive로 대체 가능할 수도 있고 비용을 들여 PLC 프로그램을 변경하지 않고도 기존 시스템을 확장 가능
  • 다른 필드버스로 업그레이드하기 위해 설치된 컨버터를 쉽게 제거하고 새 옵션으로 교체할 수 있음. 이렇게 하면 유연성 손실 없이 투자 자산을 보호할 수 있음. 이 옵션은 DPV1 지원
  • 최고 성능과 최고 수준의 개방성이라는 독특한 조합. 이 옵션은 VLT® PROFIBUS MCA 101의 수많은 기능을 다시 활용하고 PROFINET을 마이그레이션하는 사용자 노력을 최소화하며 PLC 프로그램의 투자 자산을 보호하도록 설계되었음
  • PROFINET으로의 손쉬운 마이그레이션을 위해 MCA 101 PROFIBUS와 동일한 PPO 유형
  • 원격 진단 및 기본 드라이브 파라미터 읽기를 위한 내장형 웹 서버
  • MRP 지원
  • DP-V1 진단 지원을 통해 PLC의 경고 및 결함 정보에 대해 쉽고 신속하면서도 표준화된 처리가 가능하며 시스템의 대역폭 향상
  • MCB 152와 결합 시 PROFISAFE 지원
  • 적합성 클래스 B에 따른 구현
  • EtherNet은 작업 현장의 차세대 통신 표준
  • 산업용 최신 기술을 기반으로 하며 가장 어려운 요구사항도 처리 가능. EtherNet/IP는 기존의 상업 규격 EtherNet을 Common Industrial Protocol(CIP™ - DeviceNet과 동일한 상위 프로토콜 및 오브젝트 모델)로 확장
  • MCA 121은 다음과 같은 고급 기능 제공:
    • 라인 토폴로지를 활성화하고 외부 스위치의 필요성을 없애는 내장형 고성능 스위치
    • 더 높은 시스템 가용성을 위한 장치 레벨 링(DLR) 토폴로지
    • CIP™를 기반으로 DeviceNet에서 EtherNet/IP로 마이그레이션 시 PLC 프로그램 재사용 가능
    • 내장형 웹 서버는 원격 진단 및 기본 드라이브 파라미터 읽기 제공
    • 이메일 알림은 경고 또는 알람 정보에 신속한 접근성 제공
    • 네트워크 활용 개선을 위한 유니캐스트 및 멀티캐스트 통신
    • 최신 표준 충족을 위한 ODVA의 인증 획득
  • Modbus TCP는 자동화를 위한 최초의 산업용 이더넷 기반 프로토콜
  • Modbus-TCP 기반 네트워크에 연결. 양방향으로 5 ms까지 연결 간격을 하향 처리할 수 있으며 업계에서 가장 빠른 성능의 Modbus TCP 장치 중 하나임. 마스터 이중화의 경우 두 마스터간 핫 스와핑 가능
  • 기타 기능:
    • 원격 진단 및 기본 드라이브 파라미터 읽기를 위한 내장형 웹 서버
    • 특정 경고 또는 알람이 발생하거나 다시 해결된 경우 이메일 알림을 구성하여 이메일 메시지를 한 명 이상의 수신자에게 전송
    • 이중화를 위한 이중 마스터 PLC 연결
  • 필드버스의 두 번째 세대를 의미함. 이제 산업용 이더넷의 높은 비트 전송 속도를 활용하여 자동화 업계에서 사용된 최고 성능의 IT 기술을 산업 현장에서도 사용 가능
  • 높은 성능의 실시간 및 시간 동기화 기능 제공. 자체 CANopen 기반 통신 모델, 네트워크 관리 및 장치 설명 모델을 통해 단순히 빠른 통신 네트워크를 뛰어넘는 다양한 기능 제공
  • 다음 용도로 완벽한 솔루션:
    • 다이나믹 모션컨트롤 애플리케이션
    • 자재 관리
    • 동기화 및 위치 제어 애플리케이션
  • EtherCAT 프로토콜을 통해 EtherCAT 기반 네트워크 연결성 제공
  • EtherCAT 라인 연결을 최고 속도로 처리하고 양방향 4 ms까지의 하향 간격으로 드라이브 지향 연결 처리 이를 통해 MCA 124를 활용하여 저성능 애플리케이션에서 서보 애플리케이션까지의 네트워크에 참여 가능
  • EoE(Ethernet over EtherCAT) 지원
  • 내장형 웹 서버를 통한 진단을 위한 HTTP(Hypertext Transfer Protocol)
  • 드라이브 파라미터 접근을 위한 CoE(CAN Over Ethernet)
  • 이메일 알림을 위한 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
  • MCT 10의 드라이브 구성 데이터에 쉽게 접근하기 위한 TCP/IP
  • VLT® AutomationDrive의 VLT® 5000 명령(I/O 인스턴스 및 명시적 메시지)을 에뮬레이션하는데, 이는 VLT® 5000을 VLT® AutomationDrive로 대체 가능하며 비용을 들여 PLC 프로그램을 변경하지 않고도 기존 시스템을 확장할 수 있음을 의미함
  • 향후 다른 필드버스로 업그레이드하기 위해 설치된 컨버터를 쉽게 제거하고 다른 옵션으로 교체할 수 있음. 이렇게 하면 유연성 손실 없이 투자 자산을 보호할 수 있음

소프트웨어

소프트웨어
유형 이름 언어 업데이트됨 버전 상태 다운로드 파일 유형