iC7 필터

  • 개요
  • 문서

필터 사용으로 시스템의 고조파 성능을 최적화하고 모터를 보호하거나 비차폐형 케이블로 구동할 수 있습니다. 필터는 고조파를 억제하거나 다른 장비의 드라이브 고조파 효과를 보상할 수 있습니다. 이는 전력 품질의 우선순위가 높은 시스템 구성에서 최상의 AC 드라이브 안정성 및 효율을 보장합니다. 

시스템에 대한 고조파 저감 요구사항을 평가하고 최상의 솔루션을 찾으려면 온라인 도구 MyDrive® Harmonics를 사용하십시오.

이 Advanced Passive Harmonic Filter는 최대 정격 480A의 iC7 드라이브에 최적화된 고조파 성능을 제공합니다. 병렬화를 통해 더 용량을 늘려보세요. 이 프로그램은 10% 및 5% 이상의 THDi 시스템 레벨에 대해 각각 2가지 버전을 제공합니다. 이 수동 고조파 솔루션은 대부분의 AFE 기반 솔루션을 능가하는 부분 부하 어플리케이션에서 최상의 에너지 효율을 제공합니다.

장점

  • 고조파를 억제하여 THDi 10% 또는 5% 이상 충족
  • 전력 품질 개선으로 최대 가동 시간 보장
  • iC7 드라이브와 함께 설치 시 IEEE 519-2022 준수 보장

제품 매장 찾기

고급 고조파 필터 OF7P2

회생 및 저고조파 어플리케이션의 AFE 및 전력망 변환기 드라이브를 위한 LC 필터입니다. ​

회생 또는 저고조파 어플리케이션의 경우, 전원 공급장치와 드라이브 사이에 LC 또는 LCL 필터를 장착합니다. 이 필터는 AFE 또는 전력망 변환기와 긴밀히 결합하여 고품질 전력과 전력망 관리 시간 최소화를 보장합니다. 하나의 전용 변압기가 각각의 드라이브에 적용되는 경우에는 이 LC 필터가 올바른 선택입니다. ​

장점 ​

  • 올바른 전력 품질 보장 ​
  • 전력망 중단 최소화​
  • 캐패시터 및 인덕터 파형 평활화 품질을 최적으로 결합

제품 스토어에서 찾기

LC Filter OF7Z1

LCL 필터가 필요한 수냉식 어플리케이션의 경우 L Filter OF7Z5와 함께 LC Filter OF7Z1을 사용하십시오. 이 L 필터 혼자 사용하지 마십시오. ​

장점

  • LCL 필터의 최적 성능을 지원​
  • 전력망의 고조파 왜곡 최소화​
  • 회생 및 저고조파 어플리케이션에 적합

제품 스토어에서 찾기

L Filter OF7Z5

회생 및 저고조파 애플리케이션의 공랭식 AFE 및 전력망 변환기 드라이브 모듈을 위한 LCL 필터입니다. 어플리케이션에서 재생 또는 저고조파 기능이 필요한 경우 전용 LCL 필터와 함께 AFE 모듈이 올바른 선택입니다. 이 필터는 AFE 또는 전력망 컨버터와 긴밀하게 결합하여 최적의 성능을 보장하고 전력망의 고조파 왜곡을 최소화합니다. LCL 필터가 필요한 수냉식 어플리케이션의 경우 L Filter OF7Z5와 함께 LC Filter OF7Z1을 사용하십시오. 

장점 

  • 드라이브 또는 전력 컨버터의 최적 성능 보장
  • 전력망의 고조파 왜곡 최소화
  • 회생 및 저고조파 어플리케이션에 적합

제품 매장 찾기

LCL Filter OF7Z3

사인파 필터는 사인파 상간(phase-to-phase) 모터 공급 전압을 제공합니다. 이 필터는 모터 절연 응력과 모터의 음향 스위칭 소음을 줄이며 비차폐형 모터 케이블을 사용할 수 있도록 합니다.

장점

  • 비차폐형 모터 케이블 사용 가능
    • 최대 600 m 비차폐형 케이블
    • 최대 300 m 차폐형 케이블
  • 모터 절연 스트레스 감소
  • 공통 모드 전류 감소
  • 모터의 청각적 스위칭 소음 감소
  • 수명 연장을 위한 최적의 모터 보호 제공
  • 모터 관련 손실 감소

제품 스토어에서 찾기

사인파 필터 OF7S1

AC 드라이브와 모터 사이에 dU/dt 필터를 설치하여 매우 빠른 전압 변화를 제거합니다. 모터 단자 위상 간 전압은 여전히 펄스 모양이지만 dU/dt 값은 감소합니다. 

장점 

  • 모터 단자 전압의 dU dU/dt 값 감소
  • 출력 전압 스파이크를 억제하여 모터 절연 보호
  • 모터 케이블과 모터의 전류 누설 및 손실 감소

제품 스토어에서 찾기

dU/dt 필터 OF7U1

이는 dUdU/dt 및 공통 모드 필터를 결합하여 빠른 전압 변화를 제거하여 모터 절연에 대한 응력을 낮춥니다. 또한 모터 케이블(차폐 또는 비차폐)의 고주파 노이즈를 완화하고 모터의 베어링 전류를 감소시킵니다.

장점 

  • 빠른 전압 변화를 제거하여 모터 절연에 대한 응력 감소
  • 모터 케이블의 고주파 노이즈 완화
  • 모터의 베어링 전류 감소

제품 스토어에서 찾기

dU/dt 및 CM 필터 OF7U2

이 공통 모드 필터는 모터 전류의 방전과 관련된 고주파 전류를 줄입니다. 이를 통해, 전기 방전이 줄어들거나 제거됩니다. 이러한 효과는 베어링의 마모를 줄여 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감하며 가동 시간을 향상시킵니다. iC7 드라이브와 호환됩니다.

장점

  • 고주파 전류 감소
  • 베어링 마모 감소 및 베어링 수명 연장
  • 유지보수 비용 절감 및 가동 시간 향상

제품 스토어에서 찾기

Common-Mode Filter OFXC1

DC/DC 컨버터는 전류 제어 및 전압 부스트 기능을 위해 DC 소스와 컨버터 사이에 DC 필터가 필요합니다. DC/DC 필터는 전류 및 전압 파형을 부드럽게 만들어 대부분의 DC 소스 또는 부하에 적합합니다. 

장점 

  • 전류 및 전압 파형을 평활화하여 대부분의 DC 소스 및 부하에 적합하도록 함
  • DC/DC 컨버터의 전압 부스트
  • 에너지를 저장하고 부하 전류의 di/dt 기울기를 줄입니다. 저장된 에너지는 전류가 감소하면서 시스템으로 다시 방출됩니다. 

제품 매장 찾기

DC/DC Filter OF7D1

호환 가능한 제품

  iC7-Automation iC7-Marine iC7-Hybrid
주파수 변환기 공냉식 시스템 모듈 수냉식 시스템 모듈 수냉식 시스템 모듈
INU AFE NFE INU AFE GC DC/DC 컨버터
고조파 필터 
고급 고조파 필터 OF7P2 X              
입력 필터
AFE OF7Z1용 LC 필터           X X  
AFE OF7Z3용 LCL 필터     X          

AFE OFZ1 + OFZ5용 LCL 필터

          X X  
출력 필터 
사인파 필터 OF7S1  X              
dU/dt 필터 OF7U1   X     X      
dU/dt 및 CM 필터 OF7U2         X      
공통 모드 필터
공통 모드 필터 OFXC1   X            
DC/DC 필터
DC/DC Filter OF7D1               X

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
설치 가이드 iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) 영어 다중 18 4월, 2023 10.5 MB .pdf
설치 가이드 iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 영어 다중 20 4월, 2023 1.9 MB .pdf