ISD® 410은 수명주기의 제한 단계에 도달했으며, 이는 생산 중단 및 더 이상 생산되지 않음을 의미합니다. 기본적인 정비, 예비 부품 및 수리 업무는 한정된 시간 동안 장수 및 최대 원형 가치를 지키기 위하여 유효합니다. Danfoss는 기존 서비스 계약을 지원합니다.
이 단계에서 Danfoss는 다음과 같은 서비스를 사용하여 지원을 제공합니다.
필요한 경우, 당사는 어플리케이션에 적합한 기능을 갖춘 최고의 대체 제품을 선택하도록 도와드릴 것입니다. 우리의 지능형 제품은 앞으로 수년간 시스템을 최적화할 수 있습니다.
최고의 대체 제품: VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510은 Danfoss Servo Drive 플랫폼의 최신 시리즈입니다. 식품 및 의약품의 턴테이블, 라벨링, 캡핑 및 패키징과 같은 다양한 어플리케이션에서 큰 이점을 제공합니다.
동력 제어가 드라이브에 통합되어 모션 시퀀스를 독립적으로 실행하므로 중앙 PLC를 확보할 수 있습니다. ISD® 510를 VLT® FlexMotion™ 서보 개념의 일부로도 사용하십시오.
공급 전압 및 토크 범위
정격 전압
565 - 680 VDC ±10%
정격 토크
1.5-13 Nm
피크 토크
6.1 – 50 Nm
![DrivePro® 현장 평가를 수행하는 Danfoss 직원](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
얼마나 쉽게 사용할 수 있습니까?
당사는 또한 DrivePro® 현장 평가 서비스를 지원할 수 있으며 이를 통해 AC 드라이브의 설치 기반을 관리하고 그 어느 때보다 쉽게 미래를 계획할 수 있습니다. Danfoss 전문가는 모든 AC 드라이브에 대한 세부적인 설문 조사를 제공하며 현재 및 향후의 유지보수 요구에 대한 명확한 내용을 제공할 수 있습니다.