VLT® Decentral Drive FCD 300 드라이브는 자체 수명주기의 비활성화 단계에 도달했으며 이는 생산 중단 및 더 이상 생산되지 않음을 의미합니다. 예비 부품과 서비스 옵션은 더 이상 제공되지 않습니다. 이 단계에서 드라이브를 운전하면 마모 또는 고장으로 인해 예측할 수 없는 공정 중지 시간이 발생할 수 있습니다.
Danfoss는 설비의 수명 및 원형 값을 최적화하기 위해 DrivePro® Retrofit 서비스를 사용하여 교체하는 것을 권장합니다.
귀하의 응용 분야에 맞는 올바른 기능을 갖춘 최고의 교체 제품을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 당사의 지능형 제품은 앞으로 수년간 시스템을 최적화할 수 있습니다.
후속 제품: VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® Decentral Drive FCD 302는 VLT® AutomationDrive FC 302 플랫폼을 기반으로 한 VLT® Decentral Drive FCD 300의 차세대 제품입니다. 완벽히 재설계된 외함에 주요 기능이 내장되어 장비/벽면 직접 설치가 가능할 뿐만 아니라 모터에 직접 장착할 수 있습니다. 고유한 설계로 주문, 설치, 시운전, 운전 및 유지보수를 간소화할 수 있습니다. 현장 분배 또는 드롭다운 박스가 필요하지 않으며 외부 24V DC 공급이 필요하지 않습니다.
Small enclosure
(0.37 – 2.2 kW/0.5 – 3.0 HP)
Large enclosure
(0.37 – 3 kW/0.5 – 4.0 HP)
![DrivePro® 현장 평가를 수행하는 Danfoss 직원](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
얼마나 쉽게 사용할 수 있습니까?
당사는 또한 DrivePro® 현장 평가 서비스를 지원할 수 있으며 이를 통해 AC 드라이브의 설치 기반을 관리하고 그 어느 때보다 쉽게 미래를 계획할 수 있습니다. Danfoss 전문가는 모든 AC 드라이브에 대한 세부적인 설문 조사를 제공하며 현재 및 향후의 유지보수 요구에 대한 명확한 내용을 제공합니다.