VLT® 3500은 자체 수명주기의 비활성화 단계에 도달했으며 이는 생산 중단 및 더 이상 생산되지 않음을 의미합니다. 예비 부품과 서비스 옵션은 더 이상 제공되지 않습니다. 이 단계에서 드라이브를 운전하면 마모 또는 고장으로 인해 예측할 수 없는 공정 중지 시간이 발생할 수 있습니다.
Danfoss는 설비의 수명 및 원형 값을 최적화하기 위해 DrivePro® Retrofit 서비스를 사용하여 교체하는 것을 권장합니다.
귀하의 응용 분야에 맞는 올바른 기능을 갖춘 최고의 교체 제품을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 당사의 지능형 제품은 앞으로 수년간 시스템을 최적화할 수 있습니다.
후속 제품: VLT® HVAC Drive FC 102
Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102는 환기, 가열 및 냉동 애플리케이션 전용 드라이브입니다. 다양하고 강력한 표준 및 옵션 기능을 갖춘 VLT® HVAC 드라이브는 낮은 총 소유 비용을 보장합니다.
전력 범위
3 x 200-240 V.......................1.1-45 kW
3 x 380-480 V...................1.1-1000 kW
3 x 525-600 V.......................1.1-90 kW
3 x 525-690 V...................1.1-1400 kW
전력 범위 - 저고조파 드라이브
3 x 380-480 V ...................160-710 kW
전력 범위 - 12-펄스 드라이브
3 x 380-500 V................. 315-1000 kW
3 x 525-690 V .................450-1400 kW
![DrivePro® 현장 평가를 수행하는 Danfoss 직원](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
얼마나 쉽게 사용할 수 있습니까?
당사는 또한 DrivePro® 현장 평가 서비스를 지원할 수 있으며 이를 통해 AC 드라이브의 설치 기반을 관리하고 그 어느 때보다 쉽게 미래를 계획할 수 있습니다. Danfoss 전문가는 모든 AC 드라이브에 대한 세부적인 설문 조사를 제공하며 현재 및 향후의 유지보수 요구에 대한 명확한 내용을 제공합니다.