VLT® 2800 드라이브는 자체 수명주기의 Inactive 단계에 도달했으며 이는 생산 중단 및 더 이상 생산되지 않음을 의미합니다. 예비 부품과 서비스 옵션은 더 이상 제공되지 않습니다. 이 단계에서 드라이브를 운전하면 마모 또는 고장으로 인해 예측할 수 없는 공정 중지 시간이 발생할 수 있습니다.
Danfoss는 설비의 수명 및 원형 값을 최적화하기 위해 DrivePro® Retrofit 서비스를 사용하여 교체하는 것을 권장합니다.
귀하의 응용 분야에 맞는 올바른 기능을 갖춘 최고의 교체 제품을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 당사의 지능형 제품은 앞으로 수년간 시스템을 최적화할 수 있습니다.
후속 제품: VLT® Midi Drive FC 280
VLT® Midi Drive FC 280은 단순한 후속 제품 이상이며 이는 간단하게 말해 최상의 대안입니다. 이전 버전과 완벽하게 호환될 뿐만 아니라 이 새로운 드라이브를 유연하고 통신 가능하며 사용하기 쉽고 애플리케이션에 가장 적합하게 만드는 다양한 추가 기능을 제공합니다.
전력 범위
1 x 200-240 V......0.37-2.2 kW
3 x 220-240 V......0.37-3.7 kW
3 x 380-480 V.........0.37-22 kW
![DrivePro® 현장 평가를 수행하는 Danfoss 직원](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
얼마나 쉽게 사용할 수 있습니까?
당사는 또한 DrivePro® 현장 평가 서비스를 지원할 수 있으며 이를 통해 AC 드라이브의 설치 기반을 관리하고 그 어느 때보다 쉽게 미래를 계획할 수 있습니다. Danfoss 전문가는 모든 AC 드라이브에 대한 세부적인 설문 조사를 제공하며 현재 및 향후의 유지보수 요구에 대한 명확한 내용을 제공합니다.