VACON® CX 가 자체 수명 주기의 비활성화 단계에 도달했으며 이는 생산 중단 및 더 이상 생산되지 않음을 의미합니다. 예비 부품과 서비스 옵션은 더 이상 제공되지 않습니다. 이 단계에서 드라이브를 운전하면 마모 또는 고장으로 인해 예측할 수 없는 공정 중지시간이 발생할 수 있습니다.
Danfoss는 설비의 수명 및 원형 값을 최적화하기 위해 DrivePro® Retrofit 서비스를 사용하여 교체하는 것을 권장합니다.
귀하의 응용 분야에 맞는 올바른 기능을 갖춘 최고의 교체 제품을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 당사의 지능형 제품은 앞으로 수년 동안 시스템을 최적화할 수 있습니다.
후속 제품: VACON® 100 및 VACON® NX
The VACON® 100 INDUSTRIAL은 다양한 산업 애플리케이션에 적합한 고성능 제품입니다. 사용이 용이하고 견고한 모터 제어장치는 유도, 영구 자석 및 동기식 릴럭턴스 모터 등 모든 AC 모터 유형의 신뢰성 및 효율을 개선합니다.
VACON® NX 시리즈 드라이브는 가장 까다로운 유연성, 견고성 및 서비스 친화성 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다. 모든 애플리케이션에 안전한 제품이며 0.55 kW - 2000 kW의 전력 범위로 제공됩니다.
![DrivePro® 현장 평가를 수행하는 Danfoss 직원](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
얼마나 쉽게 사용할 수 있습니까?
당사는 또한 DrivePro® 현장 평가 서비스를 지원할 수 있으며 이를 통해 AC 드라이브의 설치 기반을 관리하고 그 어느 때보다 쉽게 미래를 계획할 수 있습니다. Danfoss 전문가는 모든 AC 드라이브에 대한 세부적인 설문 조사를 제공하며 현재 및 향후의 유지보수 요구에 대한 명확한 내용을 제공합니다.